Page top

OMRON

無停電電源装置Japan

オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社

UPSホーム

製品情報

無停電電源装置
UPS本体
増設バッテリ
交換バッテリ
オプション
オンサイト保守
オンサイト設置/予防保守
無償保証延長UPS
電源管理ソリューション
UPS後継機種一覧
Trend UPS
交流安定化電源装置
デモ機
価格表
生産終了機種

BX75SW BN75S BU150SW BX50F BU60RE BU75RW BU200RW BY50S BN100S BY80S BU300RW BN150S BZ35LT2 BY50FW BU100SW BY120S BU75SW BX50FW BZ50LT2 BN100XR BX35F BN150XR BU50SW BN220S BU1002SW BU3002SW BU100RW BN300S BY75SW BN50S BN240XR BU100RE BY35S

サポート/サービス

対応状況(OS/NAS/FAPC/ネットワーク機器/アプライアンス機器/SNMPマネージャ)
ダウンロード(取扱説明書 /仕様書/カタログ/データシート/ドライバ/プロトコル/CAD)
バックアップ時間
デモ機
輸出について
修理
UPS本体3年保証
バッテリ無償提供サービス
テクニカルサポート
リプレイスサービス
SDS(安全データシート)発行
FAQ
用語集
メルマガ申込
お問い合わせ先一覧
生産終了機種(全カテゴリ)

製品選定

選定方法
選定マップ
UPS選定ツール
比較表作成ツール
他社製UPS同等品検索ツール
各種動作検証結果
SNMPマネージャ動作検証
バックアップ時間

ご愛用者登録

インフォメーション

トピックス
全国取扱店
イベント/キャンペーン
輸出について

オンラインショップ


  1. ホーム>
  2. 無停電電源装置(UPS)>
  3. 製品情報>
  4. UPS一覧>
  5. BU3002SW/BU1002SW

入出力電圧200~240V対応、常時インバータ給電方式のUPS BU3002SW/BU1002SW

BU3002SW/BU1002SW製品写真

特長

仕様/外形図

ソフト選択表

バックアップ時間の目安

比較表作成ツール

取扱説明書

データシート

BU3002SW

\493,570

(税抜価格\448,700)

比較表に追加

BU3002SWアイコン


BU1002SW

\235,070

(税抜価格\213,700)

比較表に追加

BU1002SWアイコン


アイコンの説明はこちら


BY120Sアイコン バッテリ交換ランプが点滅した時の対処方法はこちらをご参照ください

ご注意ください

発電機併用時突入電流のある負荷接続時について



特長

4種類の電源電圧に対応(200V/220V/230V/240V)
出力電圧200V/220V/230V/240Vに対応しているため、幅広い用途に使用できます。

安定性が求められるシステムに最適
UPSでは最上位とされる常時インバータ給電方式のため、入力電圧の変動に影響を受けず出力電圧は常に安定。

幅広い入力電圧範囲(145~276V)
広い入力電圧範囲(145~276V)のため、電圧変動の激しい場所でも使用可能。

産業機器、組み込み用途に最適なUPS
UL1778規格取得
リモートON/OFF機能 標準装備
出力用端子台 標準装備

USB・RS-232C・接点信号 通信用インタフェース標準装備
USB・RS-232C・接点信号の通信用インタフェースを標準装備していますので、様々な用途に柔軟に対応できます。

UPS自動停止機能

UPS設定ユーティリティソフトを使用することにより作業用PC経由でUPS本体に「最大バックアップ時間」を設定することができます。
この機能を使用すれば、PC及びシャットダウンソフトを使用せずにUPSを自動停止することができ、バッテリの不要な消費を抑えることができます。


出力コンセント制御
UPSの出力コンセント毎に、起動/停止させる時間を設定できます。例えば、ストレージ機器を先に起動させて、2分後にサーバを起動させることもできます。また起動時の突入電流対策としても有効です。

自動シャットダウンソフトを無償ダウンロード

「長寿命バッテリ」搭載
期待寿命4~5年という長寿命バッテリを搭載。トータルランニングコストの低減を実現します。

使いやすさにこだわった、優れたメンテナンス性
UPSの状態が一目でわかる「状態表示ウインドウ」と「バッテリ交換表示LED」搭載。
お客様自身で簡単にバッテリ交換が可能。しかもUPSを停止させずに交換可能(ホットスワップ)
誤操作を防止する「電源スイッチカバー」付。

コールドスタート対応
AC入力がない状態でもUPSを起動し、UPSからAC出力させることが可能。

UPS本体3年保証+バッテリ3年間交換サービスにより、保守コストの削減が可能
バッテリ無償提供にはご購入後1ヵ月以内のユーザー登録が必要となります。

プラグ交換方法はこちらをご参照ください。

BU3002SW/BU1002SW入力プラグ取外し手順書




▲上へ戻る

UPS製品ラインアップ

常時インバータ給電方式(200V仕様)

BU5002R/BU3002R/BU3002RH

BU3002SW/BU1002SW

常時インバータ給電方式(正弦波出力)

BU100RE/BU60RE

BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU75RW

BU150R

BU150SW/BU100SW/BU75SW/BU50SW

BU100RS

BA100R/BA100T/BA75T

ラインインタラクティブ方式(正弦波出力)

BL100T/BL75T/BL50T

BN300RA/BN150RA

BN300R/BN150R/BN75R

BN300T/BN220T/BN150T/BN100T/BN75T/BN50T

常時商用給電方式(特化型)

BV55REM/BV55RE

常時商用給電方式(正弦波出力)

BW120T/BW100T/BW55T/BW40T

BY75SW/BY50FW

BY120S/BY80S/BY50S/BY35S

常時商用給電方式(矩形波出力)

BX75SW/BX50FW

BX50F/BX35F

BZ50LT2/BZ35LT2

ご購入前の方

ご購入後の方

オムロン製UPS本体、交換バッテリ、オプション等の製品型番で検索いただけます。





ウインドウを閉じる