無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
仕様項目の説明はコチラ
型式 | BU3002SW | BU1002SW | ||
---|---|---|---|---|
メーカー希望小売価格 | ¥493,570(税抜価格¥448,700) | ¥235,070(税抜価格¥213,700) | ||
JANコード | 4580612440402 | 4580612440396 | ||
方式 | 運転方式 | 常時インバータ給電方式 | ||
冷却方式 | 強制空冷(ファンあり) | |||
入力 | 定格入力電圧 | AC200V、AC220V、AC230V、AC240V | ||
起動電圧範囲*1 | AC140±4~279±4V | |||
入力電圧範囲*2 | AC145±4~276±4V(85%以下の接続負荷時) AC170±4~276±4V(85%以上の接続負荷時) |
|||
入力周波数 | 50/60Hz±4Hz | |||
最大電流(定格入力電圧時/最小入力電圧時)*3 | 14A/17.6A | 6A/7.4A | ||
相数 | 単相2線 | |||
入力プラグ形状 | NEMA L6-20P | NEMA L6-15P | ||
入力保護 | リセットタイプ過電流保護器 | |||
入力保護容量 | 20A | 10A | ||
出力 | 定格出力電圧 | AC200V、AC220V、AC230V、AC240V | ||
定格出力電流 | 15A | 5A | ||
出力容量*4 | 3000VA/2100W | 1000VA/700W | ||
出力電圧(商用運転時) | 200V mode:AC200V±3% 220V mode:AC220V±3% 230V mode:AC230V±3% 240V mode:AC240V±3% |
|||
出力電圧(バックアップ運転時) | 200V mode:AC200V±3% 220V mode:AC220V±3% 230V mode:AC230V±3% 240V mode:AC240V±3% |
|||
出力周波数(商用運転時) | 入力周波数に同期 | |||
出力周波数(バックアップ運転時) | 50/60Hz±1Hz | |||
出力波形(商用時/バックアップ時) | 正弦波/正弦波 | |||
波形歪率 | 200V mode:6%以下 220V mode:10%以下 230V mode:10%以下 240V mode:12%以下(整流負荷、定格出力時)、3%以下(抵抗負荷、定格出力時) |
|||
相数 | 単相2線 | |||
出力コンセント(バックアップ) | C19(メス)×1個、C13(メス)×5個 端子台:2系統 |
C13(メス)×3個 端子台:2系統 |
||
切替時間 | 無瞬断 | |||
バイパス機能/切替時間 | ●/4ms以内 | |||
バックアップ時間(最大負荷時) | 5分(2100W)*7 | 5分(700W)*7 | ||
突入電流耐量 | インバータ通常運転時:300% 10サイクル バイパス運転時:1000% 1サイクル |
|||
過負荷保護 | ・定格容量以上、10秒以上継続で直送切替 ・定格容量以下にてオートリトランスファ(商用運転時) ・出力垂下(バックアップ運転時) |
|||
バッテリ | 種類 | 小形制御弁式(シール)鉛蓄電池 | ||
バッテリ期待寿命 | 4~5年*8 | |||
電圧/容量×個数 | DC12V/8Ah×6個 | DC12V/7.2Ah×3個 | ||
ユーザ側で交換 | ●(ホットスワップ) | |||
増設 | ○(BUM300S)1台まで | ○(BUM100S)1台まで | ||
自動バッテリチェック機能 | ● | |||
バッテリ寿命カウンタ機能 | ─ | |||
温度制御機能 | ─ | |||
充電時間 | バッテリ増設なし:8時間 バッテリ増設あり:24時間 |
|||
環境 | 使用周囲温度/湿度 | 0~40℃/25~85%RH(無結露) | ||
保管温度/湿度 | -15~50℃/10~90%RH(無結露) | |||
規格 | 安全規格 | UL1778取得 | ||
ノイズ規制 | VCCIクラスA準拠 | |||
電源ノイズ/サージ保護機能 | ● | |||
ディスプレイ | 7セグLED | |||
外形寸法(W×D×H) | 213×537×432mm*9 | 145×395×224mm*9 | ||
梱包寸法(W×D×H) | 375×595×515mm | 285×485×355mm | ||
ゴム足高さ | 約56mm | 約13mm | ||
19インチラック対応(JIS/EIAラック対応) | ─ | |||
縦置き/横置き可能 | ● | |||
本体質量 | 約35kg | 約15.5kg | ||
梱包質量 | 約38kg | 約18kg | ||
内部消費電力*5 無負荷時 通常時/最大時 定格負荷時 通常時/最大時 |
55W/155W 230W/330W |
50W/100W 120W/180W |
||
騒音 | 55dB以下 | 50dB以下 | ||
電源ケーブル取得規格/ケーブル長さ | UL規格認定品/約1.8m | |||
シリアル通信(RS-232C)(インタフェース形状) | ●(D-sub 9pin) | |||
シリアル通信(USB)(インタフェース形状) | ●(Bコネクタ)*10 | |||
接点信号入出力 | ●(D-sub 9pin) ○(別売:SC08) | |||
リモートON/OFF入力 | ● | |||
取扱説明書 | ●(当社ホームページよりダウンロード) | |||
自動シャットダウンソフト*6 | PowerAttendant Standard Edition | ● | ||
PowerAct Pro | ● | |||
Simple Shutdown Software*13 | ● | |||
付属品 | 縦置きスタンド | ─ | ||
19インチラック対応サポートアングル用金具類 | ─ | |||
3P-2P変換プラグ | ─ | |||
接続ケーブル(長さ) | ●RS-232C(BUC22)(約2.2m)/USB(約2.2m) | |||
その他 | ●リモートON/OFF専用コネクタ、端子台カバー | |||
オプション | 増設用バッテリユニット(質量)(外形寸法) | BUM300S/¥427,790(税抜価格¥388,900)(約43.5kg) (W213×D537×H432mm)*11 |
BUM100S/¥135,960(税抜価格¥123,600)(約20.5kg) (W145×D395×H224mm)*11 |
|
交換用バッテリパック | UPS本体用(質量) | BP150XS/¥61,490(税抜価格¥55,900)(約8.3kg)(2個必要) | BP100XS/¥54,340(税抜価格¥49,400)(約8.3kg) | |
増設バッテリユニット用(質量) | BP150XS/¥61,490(税抜価格¥55,900)(約8.3kg)(4個必要) | BP100XS/¥54,340(税抜価格¥49,400)(約8.3kg)(2個必要) | ||
ネットワークカード | SC22/¥71,720(税抜価格¥65,200) | |||
接点信号入出力カード | SC08/¥30,360(税抜価格¥27,600) | |||
自動シャットダウンソフト | VirtuAttendant/¥211,970(税抜価格¥192,700) | |||
その他 | 交換用ファン BUF1002S(背面用)(2個搭載)/¥15,070(税抜価格¥13,700) 交換用ファン BUF3002S(前面用)/¥15,070(税抜価格¥13,700) |
交換用ファン BUF1002S/¥15,070(税抜価格¥13,700) | ||
固定金具 BUP300S/¥15,070(税抜価格¥13,700) | 固定金具 BUP100S/¥15,070(税抜価格¥13,700) | |||
保証期間 | 3年(バッテリ3年間無償提供サービス)*12 |
●対応 ─非対応 ○オプション
外形寸法図(単位:mm)
BU3002SW
BU1002SW
接続図
BU3002SW
BU1002SW
【注意】このページに記載されている商品の特長や仕様、外観などは予告なく変更になる場合があります。