ページ先頭
エナジーインテリジェントゲートウェイ 住宅向けPV用セット KP-MU1F-SET

エナジーインテリジェントゲートウェイ 産業向けPV用セット KP-MU1F-SET

KP-MU1F-SET

  • 主な特長
  • システム構成
  • 仕様
  • ダウンロード

主な特長

Features

電力会社の出力制御ルールに対応可能 パワーコンディショナ12台分をまとめて出力制御可能

出力制御イメージ
  • ※画面はイメージです。
  • ※インターネットの接続は別途必要となります。
  • ※出力制御の運用開始までに手続きや設定を行う必要があります。

野立てなど屋外にも設置可能なタイプを品揃え

屋外ボックスセット
  • ※屋外ボックスには、計測ユニット・3Gルータなど機器が取付済みです。
  • ※上記の屋外ボックスは扉を開いた状態となります。
  • ※機器保証サービスは故障した場合、修理または交換を行うサービスとなります。

データ蓄積量は余裕の20年分 外部メモリに出力して、表計算ソフトで簡単集計

安心のデータ蓄積

パワーコンディショナの設定や運用状態がカラー表示ユニットで簡単に確認可能

運用状態の確認イメージ
運用状態の確認イメージ

システム構成

System

システム構成例
  • *1. オプション品で他の長さを使用することも可能です。三相パワーコンディショナKPTシリーズと接続する場合は、別ケーブルのためオプション品となります。KP-MU1F-BOX-3Gには含まれません。
  • *2. カラー表示ユニットは、KP-MU1F-M-SET、KP-MU1F-BOX-3Gには含まれません。
  • *3. 三相パワーコンディショナKPTシリーズの場合は工事店様でご準備してください。推奨ケーブルはシールド付ツイストペアケーブル(KPEV-SB 0.5mm2)。詳しくは取扱説明書をご確認ください。

仕様

Specification

※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。

品名 エナジーインテリジェントゲートウェイ
産業向けPV用計測ユニット
エナジーインテリジェントゲートウェイ
カラー表示ユニット
形式 KP-MU1F-M KP-MU1P-D
接続台数 パワーコンディショナを最大12台接続 カラー表示ユニットを最大3台接続
通信方式 無線LAN(2.4GHz、IEEE802.11b/g/n)、
有線LAN(100Base-TX)
無線LAN(2.4GHz、IEEE802.11b/g)
表示部 モノクロLCD(16文字x2行) 7インチカラー液晶ディスプレイ
WSVGA(1024×600)
表示内容 発電電力、エラーコード、
パワーコンディショナ運転状態など
現在値(発電)、計測値(日/週/月/年間実績など)、履歴、運用状態など
操作方法 各ボタン 電源ボタン、タッチパネル、タッチボタン
外部インターフェイス LANポート、USBコネクタ(32GBまでのUSB2.0準拠USBメモリ) SD/SDHCカードスロット
(SD:2GBまで、SDHC:32GBまで)
データ蓄積量 20年分 日間(1時間毎)/月間(1日毎)/
年間(1月毎)実績
-
取付け方式・方法 壁面取付・ネジ止め 壁面取付・ネジ止め、または
スタンド固定・卓上設置
保護構造 IP20相当 IP20相当
外形寸法 W130mmxH260mmxD60mm W190mmxH134mmxD24mm
(壁掛プレート、スタンド含まず)
動作電源 単相2線 100V AC100V(ACアダプタ入力)
最大消費電力 6.5W(11VA) 以下 7W(14VA) 以下
使用温度範囲 -20~+50°C(結露および氷結なきこと) 0~+40°C(結露および氷結なきこと)
使用湿度範囲 25~95%RH(結露および氷結なきこと) 25~85%RH(結露および氷結なきこと)
質量 約800g 約370g(本体のみ)
ケース材質・外装色 ABS・白(開閉部:グレー) ABS・白

※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。

品名 産業向けPV用屋外ボックスセット屋外設置
形式 KP-MU1F-BOX-3G(一般タイプ)
定格入力電圧 単相2線 100V
定格周波数 50/60Hz
取付け方式・方法 壁面取付・ネジ止め、コン柱固定・ステンレスバンド止め
保護構造 IP65相当
設置環境 海岸から500mを超える屋外設置 または、屋内設置 *1
最大消費電力 16.5W以下 (36VA以下)
使用温度範囲 -20~+50°C(氷結なきこと)
使用湿度範囲 25~85%RH(結露なきこと)
外形寸法 W380mmxH465mmxD200mm(突起部を含む)
質量 約6.5kg(取付機器類を含む、付属の取付金具は含まない)
ケース材質・外装色 PCABS樹脂・ホワイトグレー
3Gルータの通信方式 3GルータはNTTドコモのFOMAデータ通信サービス(FOMAサービスエリア内でご利用ください)
  • *1. 潮風や波しぶきが直接あたらない場所、直射日光が当たらない場所、温度変化が激しく変化しない場所等に設置してください。
    詳しくは必ずマニュアルでご確認ください。

セット内容一覧

※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。

品名 形式 数量 KP-MU1F-
SET
KP-MU1F-M-
SET
KP-MU1F-
BOX-3G
エナジーインテリジェントゲートウェイ
産業向けPV用計測ユニット
KP-MU1F-M 1台
エナジーインテリジェントゲートウェイ
カラー表示ユニット
KP-MU1P-D 1台 - -
ACアダプタ
(カラー表示ユニット用)
KP-MU1P-AC 1個 - -
卓上スタンド
(カラー表示ユニット用)
KP-MU1P-ST1 1台 - -
壁掛けプレート
(カラー表示ユニット用)
KP-MU1P-ST2 1台 - -
パワコン・計測ユニット間用
屋内外通信ケーブル(5m)
KP-CH-B8VG05S 1本 オプション
取扱説明書、
取付用部材等
- 一式
3Gルータ(uM200R)
NECマグナスコミュニケーションズ製
- 1台 - -
屋外ボックス(取付金具等) - 一式 - -

◯:同梱  -:不要のため非同梱  オプション:別途ご用意してください。

オプション品一覧

※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。

品名 形式 備考
エナジーインテリジェントゲートウェイ
カラー表示ユニット
KP-MU1P-D 計測ユニット1台に最大3台まで利用可能
パワコン・計測ユニット間用
屋内外通信ケーブル
KP-CH-B8VG□□S □□は長さを示す。3m、5m、15m、30m、50m
三相用パワコン・計測ユニット間用
屋内外通信ケーブル
KP-CH-H4VB□□S □□は長さを示す。5m、15m、30m、50m
(KPTシリーズ専用)
PCS間通信ケーブル
(屋内外共用)
KP-CH-A4VG□□S □□は長さを示す。3m、5m、15m、30m、50m
パワコン・計測ユニット間用
コネクタ変換アダプタ
KP-CH-D8EW001N 他機種(KP-CM2F)から機器交換を行う場合に必要

ダウンロード

Download

ページ
TOP