太陽光発電システム用パワーコンディショナ KPTシリーズ

太陽光発電用パワーコンディショナ 屋外仕様 KPTシリーズ

KPT series

  • 主な特長
  • システム構成
  • 仕様
  • ダウンロード

主な特長

Features

トータルコストの削減を実現

KPT-A123だと4台で50kW未満の低圧連系ができ、トータルコストの削減を実現します。

トータルコスト削減

高周波絶縁方式でトランス内蔵でも高効率

異容量V結線に対応し、外部商用トランスが不要で初期コストの削減が可能。トランス内蔵にも関わらず、変換効率は三相パワーコンディショナトップレベルの93.5%で、売電アップを実現します。

トランス内蔵、変換効率93.5%、三相パワーコンディショナトップクラス

IP65で高い保護構造を実現

海岸から500m以上、および海水のしぶきがかからない場所での設置が可能です。

※周辺の建物や設備などに塩害対策を施している地域を除く。

海岸から500m以上および塩水飛沫がかからない場所での設置が可能

オプション品取付で海岸から500m以内の重塩害地域にも設置が可能に!

※ただし、直接海水のしぶきのかかる場所には設置不可。台風などの強風により一時的に海水が飛来する場所は設置可能。

オプション品取付で海岸から500m以内の重塩害地域にも設置が可能に!

省令の出力制御に対応可能

省令の出力制御に対応 省令の出力制御に対応
  • ※出力制御の運用開始時に、エナジーインテリジェントゲートウェイのソフトウェアアップデートが必要です。
  • ※エナジーインテリジェントゲートウェイと接続する場合は、三相パワコン・計測ユニット間用屋内外通信ケーブルKP-CH-H4VB□□S(オプション品)をご用意ください。詳細は下記をご参照ください。

その他の特長

  • 自立運転機能で停電時、非常用電源6kW出力
  • 回路数は1~7回路まで入力可能。PVパネルの回路数に柔軟に対応
  • 接続箱なし入力も、接続箱あり入力も、これ1台で対応可能
  • 停電時の手動復帰機能に対応
  • 新FRT機能に対応

システム構成

System

システム構成例
  • ※エナジーインテリジェントゲートウェイと接続する場合は、三相パワコン・計測ユニット間用屋内外通信ケーブルKP-CH-H4VB□□S(オプション品)をご用意ください。詳細は下記をご参照ください。

仕様

Specification

※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。

形式 (自立運転機能なしタイプ) KPT-A123
(自立運転機能ありタイプ) KPT-A123-E
直流入力 定格入力電圧 DC400V
運転可能電圧範囲
(定格出力範囲)
DC150~600V
(DC340~600V)
許容最大短絡電流 DC63A(1回路あたり13A)
最大動作入力電流 DC45A
入力回路数
接続箱機能を使用する場合
7回路(DC13A/回路、合計DC63A)
※重塩害配線口プレート(オプション品)を使用した場合は最大6回路となります。
接続箱機能を使用しない場合
1回路(DC63A)
交流出力 定格容量 12.375kW
定格交流出力電圧 AC202V(電圧追従範囲:±20V)
定格周波数 50/60Hz(自動切替)
出力基本波力率 0.95以上
出力電流歪率 総合5%以下、各次3%以下
電力変換効率
(接続箱機能除く)
93.5%
単独運転検出方式 能動的方式:周波数シフト方式
受動的方式:電圧位相跳躍検出方式
絶縁方式 高周波絶縁
電気方式 連系運転時 三相3線式
自立運転時 単相3線式(自立運転機能ありタイプ)
自立運転時の定格容量 AC200V 6kW(6kVA) / AC100V 3kW(3kVA)×2
待機電力(*1) 18W/40VA以下
使用周囲温度 -20~50°C
使用周囲湿度 10~90%RH(ただし結露なきこと)
騒音 52dB(Typ)以下
外形寸法(横×高さ×奥行)
(突起部は除く)
600×675×305mm
KPTシリーズ外形寸法イメージ
質量 約63kg
冷却方式 強制空冷
ケース材質 金属ケース
ケース外装色 マンセル 5Y7/1
取付け方式 壁面架台取付
取付け方法 据付用フランジと壁面架台をボルト止め
設置場所 屋外設置 *2
保護構造 IP65
JET認証登録番号 P-0247(KPT-A123)
P-0246(KPT-A123-E)
  • *1 直流入力が無い場合(夜間)の系統からの入力電力となります。
  • *2 海岸から500m以内および周辺の建物や設備等に塩害対策を施している地域、また、海岸からの距離にかかわらず海水のしぶきがかかる地域は除く。
  • 重塩害配線口プレート(オプション品)
    使用時:直接海水のしぶきのかかる場所を除く。台風などの強風により一時的に海水が飛来する場所は設置可能。

オプション品一覧

※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。

品名 重塩害配線口プレート EIG計測ユニット用ゴムブッシュ
形式 KP-SP-T99A-WPS KP-SP-T99A-RW1
写真 重塩害配線口プレート EIG計測ユニット用ゴムブッシュ
外形寸法(横×高さ×奥行) 528×104×70mm Φ22×21mm
材質 SUS(ステンレス鋼) ゴムとナイロン
質量 1.2kg以下 約20g以下

ダウンロード

Download