太陽光発電システム用パワーコンディショナ KPR-A

太陽光発電用パワーコンディショナ 屋外仕様 KPR-Aシリーズ

KPR-A series

主な特長

Features

入力可能範囲の拡大

KPR-A-2シリーズはより高出力・大電流な太陽光パネルに対応します。

●高効率パネルに対応
最大許容短絡電流DC16.6A/回路
最大動作電流DC14A/回路
※KPR-A-2シリーズの場合
●設計自由度向上
1回路あたり最大入力電力2.5kW(4.8kWタイプも4回路入力対応)
KPR-A KPR-A-2
許容短絡電流 DC60A(DC15A/1回路) DC66.4A(DC16.6A/1回路)
最大動作電流 DC48A(DC12A/1回路) DC56A(DC14A/1回路)
マルチ入力式

実発電量大幅アップ

発電量を最大化

最大変換効率
96.8%

  • ※出力電力2.5kW、入力電圧310V、起動直後時測定値
力率
0.95でも
変換効率
96.0%
定格容量
4.8kW(4.8kWタイプ)
5.6kW(5.6kWタイプ)
  • 有効電力一定制御で力率0.95でも定格出力
  • ※JIS C 8961準拠
しかも

低出力(500W)時でも94.7%の高変換効率

朝夕や曇りなどの日照の少ない時も高効率に発電します。

※入力電圧320V、起動直後測定値

施工性を大きく向上

狭い場所にも設置が容易

1m幅で2台設置可能。
エアコンの室外機等によりスペースの少ない北側の壁面にも容易に設置できます。

必要スペース
機種名 横幅(離隔距離)
KPR-A/KPR-A-2シリーズ 0.99m(3cm)
従来品KPR-J4/J3 1.75m(15cm)

従来品比
必要スペース

57%

狭い場所にも設置が容易

小型軽量で取り扱いやすい

従来品比 質量68%

従来品(KPR)比
質量68%

本体はわずか
19.9kg
一人で上下持ちで取り付け可能

海岸より500m以上なら沖縄でも設置OK

重塩害対応表
  • ※一般的に区分した地域を示しています。塩害地域は、地域により異なります。

その他の特長

  • 省令の出力制御に対応可能
  • 大電流値の太陽光パネルに対応

※運転可能電圧範囲内で最大許容短絡電流以下でご使用ください。

仕様

Specification

※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。

形式 KPR-A48-J4 KPR-A56-J4 KPR-A48-2J4 KPR-A56-2J4
タイプ 4.8kWタイプ 5.6kWタイプ 大電流4.8kWタイプ 大電流5.6kWタイプ
直流入力 運転可能電圧範囲 DC50〜450V
最大許容短絡電流 DC60A(DC15A/1回路) DC66.4A(DC16.6A/1回路)
最大動作入力電流 DC48A(DC12A/1回路) DC56A(DC14A/1回路)
入力回路数 4回路(4MPPT)
最大入力電力 2.5kW/1回路
交流出力 定格容量 4.8kW(力率0.95/1.0時) 5.6kW(力率0.95/1.0時) 4.8kW(力率0.95/1.0時) 5.6kW(力率0.95/1.0時)
定格交流出力電圧 AC202±12V
電力交換効率*1 96.0%(入力電圧320V時)
定格力率 0.95
力率設定範囲 1.0〜0.8
単独運転検出方式 能動的方式:ステップ注入付き周波数フィードバック方式(AICOT®
受動的方式:周波数変化率
絶縁方式 トランスレス方式
電気方式 連系運転時 単相2線式(単相3線式配電線に接続)
自立運転時 単相2線式
自立運転時の定格容量 1.5kVA(AC101V)
夜間消費電力 有効電力:0.5W 皮相電力:11.5VA
使用周囲温度 -20~50°C
使用周囲湿度 25~95%RH(ただし結露および氷結なきこと)
外形寸法(横×高さ×奥行) 450×562×232mm(ケーブルボックス含む)
外形寸法図
質量 本体:約19.5㎏ 本体:約19.9㎏
ケーブルボックス:約0.6kg/取付ベース板:2.5kg
冷却方式 自然空冷(内部撹拌ファンあり)
ケース材質 本体:金属ケース、ケーブルボックス:樹脂
ケース外装色 フロント:シルバー、サイド/リア:ダークグレー
取付け方式・取付け方法 壁掛け方式・ネジ止め
設置環境*2 海岸および汽水域から500mを越える屋外または屋内施設
保護構造 IP55
騒音 29dB(Typ)
JET認証登録番号 MP-0164 MP-0163 MP-0164 MP-0163
オプション品
(PF管と隠ぺい配線を併用する場合)
品名:PF管接続ケーブルボックス    形式:KP-SP-R56A-WB2
  • *1. JIS C 8961準拠
  • *2. 直射日光が当たらない場所、揮発性、可燃性、腐食性およびその他の煙、ガスにさわされない場所等に設置してください。詳しくは必ず施工アニュアルで確認してください。

ダウンロード

Download