UPSの状態がひと目でわかるLCD搭載 小型/軽量/常時商用正弦波出力UPS 「BW-Tシリーズ」を2018年2月5日より発売開始 | オムロン
  1. ホーム
  2. ニュースルーム
  3. ニュースリリース - 2018年
  4. UPSの状態がひと目でわかるLCD搭載 小型/軽量/常時商用正弦波出力UPS 「BW-Tシリーズ」を2018年2月5日より発売開始

UPSの状態がひと目でわかるLCD搭載
小型/軽量/常時商用正弦波出力UPS
「BW-Tシリーズ」を2018年2月5日より発売開始

  • 2018年1月22日
  • オムロン株式会社

オムロン株式会社(本社:京都市下京区、代表取締役社長 CEO:山田 義仁、以下オムロン) は、無停電電源装置(UPS)「BW-Tシリーズ」を下記のとおり発売いたします。

【無停電電源装置(UPS)BW-Tシリーズ】
型式 出力容量 メーカー希望小売価格
(税抜価格)
発売日
BW120T 1200VA/730W 57,200円 2018年2月5日
BW100T 1000VA/610W 47,800円
BW55T 550VA/340W 28,800円
BW40T 400VA/250W 24,000円
BW120T/BW100T
BW120T/BW100T
BW55T/BW40T
BW55T/BW40T

無停電電源装置(以下UPS)は、製造ラインや産業機器をはじめ、サーバ、PCなどのバックアップ用電源として様々な用途で使われています。今回発売するBW-Tシリーズは、PCやワークステーション、スペースの小さい組込み用途などに使用される、オムロンUPSの販売で最大のボリュームゾーン(常時商用給電方式、正弦波出力、350VA~1200VA)の製品です。
このゾーンにオムロンはBY-Sシリーズをラインアップしご好評をいただいておりますが、さらなる使いやすさ、機能を追加したBW-Tシリーズを投入することでユーザ様の選択肢を広げ、ご満足いただける製品構成の充実を図っていきます。常時商用給電方式、正弦波出力の小型UPS市場を開拓したオムロン期待の新製品です。

BW-Tシリーズの主な特長は、UPSの状態がひと目でわかるLCDを採用。安心してUPSをご使用いただけます。また、通信インタフェースがUSBの他に接点信号にも対応しているので、PCなどのIT機器との接続のほか、装置組込みなどの用途にも手軽にご使用いただけます。

オムロンは今回発売するBW-Tシリーズをより導入のしやすい機器として位置づけ、社会への安心の提供に貢献していきます。

主な特長

  • PC/ワークステーションにも安心して使用できる正弦波出力

  • UPSの状態がひと目でわかるLCD搭載
    横置きでも見やすい回転式LCD(BW120T/BW100Tのみ)

  • 縦置き/横置きが可能

  • UPSのCPUが万一故障しても電力供給を継続

  • 通信インタフェース USB/接点信号対応

  • 最新OSに対応した自動シャットダウンソフトを無償ダウンロード

  • バッテリ交換が更に簡単に
    ・工具無しでバッテリ交換が可能
    ・バッテリを差し込むだけ。コネクタ接続作業が不要(BW120T/BW100Tのみ)
    ・ホットスワップ対応

  • 標準で本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービス
    安心の長期保証サービス。万一の時でも保守コストを低減できます。

  • 無償保証期間延長サービスパック対象機種
    無償修理と交換バッテリの無償提供のサービス期間(通常3年)を延長するサービスがパックになった商品を用意しています。

ターゲットユーザ

  • ビジネスPCをお使いのユーザ
  • NASなどのデータ保護を検討されているユーザ(後日対応予定)
  • 正弦波出力のローコストUPSをお探しのユーザ
  • 機器組込を検討されているユーザ

販売目標台数

BW-Tシリーズ(4機種合計)・・・30,000台/年

主な仕様

型式 BW120T BW100T BW55T BW40T
メーカー希望小売価格 ¥57,200
(税抜価格)
¥47,800
(税抜価格)
¥28,800
(税抜価格)
¥24,000
(税抜価格)
運転方式 常時商用給電方式
交流入力 定格入力電圧 AC100V
起動電圧範囲 *1 標準電圧感度 AC86±3~114V±3V
高電圧感度 AC95±3~108V±3V
入力電圧範囲 *2 標準電圧感度 AC86±3~114V±3V
高電圧感度 AC95±3~108V±3V
入力周波数 50/60Hz±4Hz
入力プラグ形状 NEMA 5-15P
入力保護容量 15A 15A 10A 10A
交流出力 出力容量(共に上限) 1200VA/730W 1000VA/610W 550VA/340W 400VA/250W
定格電流(出力定格電圧時) 12A 10A 5.5A 4A
切替時間 10msec以内
出力波形(商用時/バックアップ時) 正弦波/正弦波
出力コンセント(バックアップ) NEMA 5-15R ×4個
バッテリ シール鉛バッテリ期待寿命 5年(長寿命)*3
バッテリ容量(V/Ah)/個数 DC12V/7.8Ah/2個 DC12V/7.8Ah/1個
ユーザ側で交換 ●(ホットスワップ)
自動バッテリチェック機能
バッテリ寿命カウンタ機能
温度制御機能
充電時間 12時間
バックアップ時間 3.6分以上 *4 4.3分以上 *4 3.6分以上 *4 5.4分以上 *4
電源ノイズ/サージ保護機能 ●(雷サージ保護機能のみ)
ディスプレイ LCD
外形寸法(W×D×Hmm) 85×342×235 90×291×165
ゴム足高さ(mm) 1.0 *5
縦置き/横置き可能
本体質量 約7.8kg 約4.5kg
使用環境温度/湿度 0~40℃/25~85%RH(無結露)
ノイズ規制 VCCI クラスB適合
安全規格/RoHS 指令適合 UL1778/CE/RoHS 対応
電源ケーブル取得規格/ケーブル長さ UL規格認定品/約1.8m
騒音 40dB以下 *6
冷却方式(FAN有無) 自然空冷(FANなし)
シリアル通信(USB)(インタフェース形状) ●(RJ45コネクタ)*7
接点信号入出力 ●(RJ45コネクタ)(別売:接点ケーブルBUC31が必要)*7
リモートON/OFF入力 -
付属品 取扱説明書 ●(日本語/英語)(当社ホームページよりダウンロード)/簡易マニュアル同梱
3P-2P変換プラグ
接続ケーブル(長さ) USB(約2.2m)
シャットダウンソフト ●(当社ホームページより無償ダウンロード)
その他 ゴム足
オプション 交換用バッテリパック/取付金具/接点ケーブル
保証期間 3年(バッテリ3年間無償提供サービス)*8
  • *1 電源スイッチをONにしてUPSを起動できる入力電圧範囲です。
  • *2 商用運転が可能な入力電圧範囲です。
  • *3 周囲温度25℃の場合。
  • *4 周囲温度25℃、初期特性。
  • *5 ゴム足装着時の高さは+約1.0mmとなります。
  • *6 但しUPS起動時とバックアップ運転時は45dB以下となります。
  • *7 USBまたは接点のいずれかが使用可能です。(同時使用不可)
  • *8 バッテリの無償提供はご購入後、1カ月以内にご愛用者登録していただいたお客様に限ります。
報道関係の問い合わせ先
オムロン株式会社 電子機器統轄事業部 企画室
TEL: 03-6718-3641
お客様からの問い合わせ先
オムロン株式会社 電子機器統轄事業部 UPS事業部 営業部 
TEL: 03-6718-3630
オムロン電子機器事業本部サイトはこちら