センサーと遠隔監視通報装置をパッケージ化した
IoTスターターキット「IoTerminal for BCP」を発売
~安心・安全な社会づくりにIoTで貢献~
- 2017年10月16日
- オムロン株式会社
オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長: 細井俊夫、以下OSS)は、様々なセンサーと遠隔監視通報装置をパッケージ化し、センサーで計測した情報を一括管理できるIoTスターターキット「IoTerminal (アイオーターミナル)for BCP」の製品化を進めています。その第一弾として「IoTerminal for BCP* -水位計測-」を2017年10月16日より発売いたします。第一弾である本製品は近年増加している台風や集中豪雨などによって起こる水害から住民や農作物、構造物を守るために、河川などの水位を計測できるセンサーをパッケージ化しました。
近年、水害や地震等の自然災害から、住民や農作物、橋梁等の構造物を守ることや、少子高齢化により労働力人口が減少する中、人手に頼らずに設備の安定稼働を長期的、効率的に見守りたいといったニーズが高まっています。こういったニーズに対して、OSSは、IoT技術を活用した「IoTerminal for BCP」により、日頃より平常時と異常時の様々な現場状況や状態の変化を効率的にモニタリングする遠隔監視システムを構築し、企業や自治体のBCPの実行に貢献していきます。
「IoTerminal for BCP」で提供する遠隔監視通報装置は、アナログ/パルスなどマルチインターフェースと最大16点までの入力を装備し、様々なセンサーを接続することで現場の状況/状態の変化がリアルタイムで把握できます。さらに、データ通信からクラウド利用までをパッケージ化した製品となっているため、通信会社との個別契約やシステムの構築などのユーザーの手間を削減し、手軽にお試しいただけます。計測データはWebブラウザを使ってスマートフォン等でも閲覧でき、いつでも、どこでも情報収集することが可能です。今後は水位以外にも、風向、風速、積雪、気圧、振動など情報収集したい対象に応じてセンサーを変更しパッケージ化することで、ユーザーの幅広いニーズにお応えしていきます。
OSSは、長年、駅務システム事業や交通管理・道路管理システム事業など社会システムの提供で培ったノウハウとオムロンのコア技術である「センシング&コントロール+Think」を駆使し、社会的課題の解決を通じて、安心・安全・快適な社会づくりに貢献していきます。
*BCP(Business Continuity Plan)とは、災害などのリスクが発生した場合にも、企業が安定的に業務遂行するために取り決めた管理運営計画のこと
主な特長
- オールインワンパッケージでBCP実行のクイックスタートを実現
遠隔監視通報装置、水位センサーといった機器・センサーに加え、遠隔監視に必要な通信回線とデータセンター利用をオールインワンパッケージで提供。 - パッケージされたセンサー(水位センサー)以外にも多様なセンサーの取付が可能
遠隔監視通報装置はアナログ、パルスなど最大16点入力を装備したマルチインターフェース対応。 - クラウドサーバーの利用で必要な情報をいつでも、どこでも収集可能
15年の実績を持つクラウドサーバー(オムロンデータセンター)を利用することで24時間365日モニタリングすることができ、計測データはWEBブラウザを使って、パソコンやスマートフォンで閲覧が可能。
パッケージ仕様
項目 | 仕様 |
---|---|
通信 | NTTドコモ FOMA網 FOMA モジュール・アンテナ内蔵、外部アンテナ(オプション)接続可 |
電源電圧 | AC100~200V ± 10% 10VA |
外形寸法 | ケース(TW900F、電源、ブレーカなどを収納) W400×D200×H500(mm) |
重量 | 約6.0kg |
キャンペーン特価
185,000円(税別)
(1年間の通信回線費、データセンター利用料込み)
購入先
以下URLにてWeb販売。
http://www.oss.omron.co.jp/pickup/bcp.html
- 報道関係からのお問い合わせ先
- オムロン株式会社
コーポレートコミュニケーション部
TEL: 075-344-7175 - お客さまからのお問い合わせ先
- オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社
グループ企画室 経営企画部
TEL: 03-6718-3702