「見やすさ」「使いやすさ」で好評の温度調節器E5□Cシリーズに 24mm×48mmの小型・短胴タイプ 形E5GCを追加 | オムロン
  1. ホーム
  2. ニュースルーム
  3. ニュースリリース - 2014年
  4. 「見やすさ」「使いやすさ」で好評の温度調節器E5□Cシリーズに 24mm×48mmの小型・短胴タイプ 形E5GCを追加

「見やすさ」「使いやすさ」で好評の温度調節器E5□Cシリーズに
24mm×48mmの小型・短胴タイプ 形E5GCを追加

  • 2014年3月31日
  • オムロン株式会社

温度調節器(デジタル調節計)  形E5GC (24mm×48mm)C

オムロン株式会社(本社:京都市下京区、代表取締役社長:山田義仁)は、下記の新商品を2014年4月1日から発売します。

2011年12月の発売以来、その性能だけでなく「見やすさ」「使いやすさ」で好評の温度調節器E5□Cシリーズに、さらに「コンパクトさ」を追求した24mm×48mmサイズの温度調節器 形E5GCをラインアップします。

近年、装置や制御盤では小型化ニーズが高まっており、特に卓上型や可搬型の小型装置ではスペースが限られるため、搭載する制御機器においても小型化が求められています。

今回発売する温度調節器 形E5GCは、『2012年度グッドデザイン賞』と『iF product design award 2013』を受賞*1したE5□Cシリーズの高い視認性や操作性、基本性能を踏襲し、24mm×48mmという小型サイズに凝縮しました。当社従来品に比べ約10%(ねじ端子台タイプで99mmから90mm)短胴化するとともに、横方向だけでなく縦方向の密着取付け*2も可能であり、理化学機器や、卓上式の小型炉など小型化が必要とされるお客様のニーズにお応えします。また、現在温度の表示には視認性に優れた白色を採用し、2段表示タイプでは業界最大クラス*3の文字高さも実現しました。さらに、専用ソフトウェア(別売)と組み合わせることで、プログラムの設定やデータ管理が簡単に行えます。

  • *1. 形E5CC/形E5ECが受賞
  • *2. 縦方向の密着取付けには、使用周囲温度、取付け台数に制限があります。また、スクリューレスクランプ端子台タイプのみで可能です。
  • *3. 2014年3月現在、当社調べ

主な特長

  1. 白色表示と大きな文字サイズで高い視認性を実現
    現在温度表示には温度調節器E5□Cシリーズで実績のある白色を採用し、2段表示タイプでは業界最大クラスの文字高さ10.5mmを実現。小型化を追求しながらも、設置場所の明るさなどに影響されることなく安定した視認性を実現しています。

    業界最大クラスの文字高さ10.5mm

  2. コンパクトボディで装置設計の自由度を向上、装置の小型化に貢献
    温度調節器E5□Cシリーズの高い基本性能は継承しながら、当社従来品と比べ奥行を約10%(ねじ端子台タイプで99mmから90mm)小型化しています。また、横方向だけでなく縦方向の密着取付けも可能であり、装置の小型化に貢献します。

  3. 設定時の使いやすさを追求
    パソコンとUSB通信変換ケーブル(別売)で接続して、机上で簡単に設定ができます。USB経由での電源供給により、電源配線も不要です。また、専用設定ソフトウェアCX-Thermo(別売)と組み合わせることにより、パラメータ設定がマニュアルレスで行えます。さらに、目標値の設定変更時に便利な「桁シフト機能」を搭載。これまでひとつのボタンを押し続けて行っていた目標値設定を、シフトキーを使用することで桁ごとに設定可能となり、現場での工数削減に貢献します。

    桁シフト機能
    桁シフト機能

主な仕様

項目 仕様
入力サンプリング周期 50msec
指示精度 ±0.3%PV
センサ入力 フルマルチ入力
熱電対入力:K,J,T,E,L,U,N,R,S,B,W,PLⅡ
白金測温抵抗体入力:Pt100,JPt100
アナログ電流:4~20mA,0~20mA
アナログ電圧:1~5V,0~5V,0~10V
制御出力 リレー出力、電圧出力(SSR駆動用)、リニア電流出力のいずれかから選択
補助出力 最大2点
イベント入力 最大2点
海外認証規格 UL,CE,KCマーク
保証期間 3年間
(使用条件により保証範囲・保証期間は異なります)

標準価格(税抜)

¥16,000~¥35,000

お客様からの詳細お問い合わせ先

オムロン株式会社 インダストリアルオートメーションビジネスカンパニー
産業機器統轄事業部 制御コンポ事業部 事業推進部
担当: 植田
TEL: 075-344-7231

報道関係のお問合せ先
オムロン株式会社
コーポレートコミュニケーション部
〒600-8530 京都市下京区塩小路通堀川東入
TEL: 075-344-7175