-40℃~+70℃の広範囲で使用が可能 スイッチングパワーサプライ S8VKシリーズを日本市場へ投入 | オムロン
  1. ホーム
  2. ニュースルーム
  3. ニュースリリース - 2014年
  4. -40℃~+70℃の広範囲で使用が可能 スイッチングパワーサプライ S8VKシリーズを日本市場へ投入

-40℃~+70℃の広範囲で使用が可能
スイッチングパワーサプライ S8VKシリーズを日本市場へ投入

  • 2014年3月27日
  • オムロン株式会社

スイッチングパワーサプライ S8VKシリーズ

オムロン株式会社(本社:京都市下京区、代表取締役社長:山田義仁)は、下記の新商品を2014年4月1日から発売します。

スイッチングパワーサプライ S8VKシリーズ

2013年に欧州で発売したスイッチングパワーサプライS8VKシリーズは、幅広い温度環境へ対応しコンパクトなサイズで好評を得ていますが、このたび、新たなグローバルスタンダード電源として日本市場に投入します。

近年、海外向け設備の輸出増加や設備の小型化ニーズの高まりを受け、制御機器においても様々なエリアの温度環境への対応やコンパクト化が求められています。

今回発売するスイッチングパワーサプライS8VKシリーズは、このようなニーズにお応えするため、-40℃~+70℃の幅広い使用周囲温度を実現しつつ、当社従来品(60Wタイプ)に比べ正面幅を8mmコンパクトにしました。グローバル各エリアの安全規格を取得しているため、世界各国で安心して使用できます。また、従来の単相入力仕様に加え、新たに3相400V入力仕様もラインナップし、より幅広いニーズにお応えします。さらに、電源の冗長化*1を簡単に実現できる冗長運転ユニットをシリーズに加え、お客様の装置の信頼性向上に貢献します。

*1. 電源の冗長化 : 電源の出力低下や接続異常が発生した場合に、電源供給を維持できるように予備電源をバックアップとして設置し運用すること。

主な特長

  1. -40℃~+70℃の幅広い周囲温度環境に対応し、設備の安定稼働に貢献
    寒暖の激しい屋外や高温となる制御盤内でも安心して使用いただけるよう、ディレーティング特性*2を強化し、幅広い使用周囲温度を実現しました。

    ディレーティング曲線

  2. コンパクトボディで装置や制御盤の小型化に貢献
    当社独自の熱シミュレーション技術により、幅広い使用周囲温度を実現しながら、正面幅を8mmスリム(当社従来品60Wタイプ比)にし、体積を削減しました。限られたスペースでも取付けができ、設備設計の自由度を向上。装置や制御盤の小型化に貢献します。

    W32mm

  3. 3相400V入力タイプ、冗長運転ユニットをラインナップし、装置のグローバルでの高信頼な稼働を実現
    装置のグローバル化に伴う入力電圧仕様への要求に対応して、AC400V入力タイプを960Wまでラインナップしました。また、オプションユニットを品揃えしたことで、従来お客様で製作されていた冗長化回路を簡単に実現でき、より信頼性の高いシステム構築をサポートします。さらに、S8VKシリーズ全商品が世界各地で必要とされる主な安全規格を取得しており、グローバルで安心して使用できます。

    主な安全規格

*2. ディレーティング特性:パワーサプライの各仕様を保証できる使用条件を「使用周囲温度」と「負荷率」から規定したもの。内部部品の温度情報や温度環境に起因する内部回路の動作特性を考慮して機種ごとに規定している。

主な仕様

項目 仕様
容量 単相15~480W、3相120~960W
入力電圧 S8VK-G: AC100-240V(許容範囲AC85-264V、DC90-350V)
S8VK-T: AC380-480V(許容範囲AC320-576V、DC450-810V)
出力電圧 単相5V/12V/24V/48V、3相24V
使用周囲温度 -40~+70℃
直列・並列運転 可 ※1
ピーク電流機能 120%
EMI EN61204-3 EN550011 ClassB適合
認証規格 UL ※2 / CSA / CE / ANSI ※2 / Lloyd's standards ※3
  • ※1. 2台まで。直列運転には外付けダイオードが必要です。
  • ※2. NEC安全規格を満足するため、形S8VK-Tは当社指定の外部ブレーカまたはヒューズを取り付ける必要があります。
  • ※3. 一部機種においては、側面取りつけ金具使用時はLloyd規格は満たされません。

標準価格(税抜)

単相100-240V入力タイプ 形S8VK-G: ¥6,700~¥45,500
3相380-480V入力タイプ 形S8VK-T: ¥15,700~¥61,500
冗長運転ユニット 形S8VK-R: ¥5,800~¥9,100

お客様からの詳細お問い合わせ先

オムロン株式会社 インダストリアルオートメーションビジネスカンパニー
産業機器統轄事業部 制御コンポ事業部 事業推進部
担当: 三島
TEL: 075-344-7231

報道関係のお問合せ先
オムロン株式会社
コーポレートコミュニケーション部
〒600-8530 京都市下京区塩小路通堀川東入
TEL: 075-344-7175