装置や機械の電源監視に最適 インバータノイズ耐性を向上した 監視リレー 形K8AK / K8DSを発売 | オムロン
  1. ホーム
  2. ニュースルーム
  3. ニュースリリース - 2013年
  4. 装置や機械の電源監視に最適 インバータノイズ耐性を向上した 監視リレー 形K8AK / K8DSを発売

装置や機械の電源監視に最適 インバータノイズ耐性を向上した 監視リレー 形K8AK / K8DSを発売

  • 2013年6月26日
  • オムロン株式会社

形K8AK / K8DS 監視リレー

オムロン株式会社(本社:京都市下京区、代表取締役社長:山田義仁)は、下記の新商品を2013年7月1日から発売します。

本商品は、装置や機械などにおいて過電流/電圧や不足電流/電圧、欠相*1、逆相*2、電圧不平衡*3などを検出する電源監視リレーです。

近年、製造業の新興国を中心とした海外への進出増加や、新興国市場での工場自動化ニーズの高まりを受け、装置や機械の電源事情に起因する以下のような課題への対応が求められています。

  1. 不安定な電力事情が元で発生する電圧変動による装置や機械の誤動作続
  2. 保守点検の習熟度ばらつきに起因した電源ケーブル誤配線によるモータの誤回転や、電源端子部の接続緩み(断線)によるモータ焼損などのトラブル
  3. インバータにノイズフィルタを設置していない装置や機械のインバータノイズによる発熱・トラブル

今回発売する監視リレー 形K8AK / K8DSは、当社従来品に比べインバータノイズ耐性を向上しました。これにより、装置や機械にノイズフィルタを設置していない場合でも、インバータノイズによる監視リレー自身の発熱を抑制しつつ電源トラブルを監視できます。具体的には、電源異常に起因する誤動作やモータ焼損などのトラブルを防ぐべく、電源(電圧や電流)の異常や欠相、逆相などを検出することで、装置や機械を保護するとともに復旧作業時間の短縮に貢献します。また、グローバル標準のDIN48330に準拠した幅17.5mm /22.5mmのスリムなDINレール取付け形状を採用しているため、装置の小型化や制御盤の省スペース化にも貢献します。

  • *1. 欠相 : 電源線の断線、端子ネジのゆるみ、開閉器の接触不良などにより三相電源線の一相またはそれ以上の相に電圧が供給されない状態のこと。
  • *2. 逆相 : 三相電源線の相順が、正相順ではない状態のこと。例えばモータの場合、逆相順では逆回転する。
  • *3. 電圧不平衡 : 欠相などにより、三相電源線それぞれの電源電圧が等しくない状態のこと。

主な特長

  1. 装置や機械の電源監視リレーとして充実した品揃え。 (電圧不平衡、欠相、逆相、電流、温度など)
  2. ワールドワイドな電源仕様&海外規格に対応。 (UL,CSA,CE,CCC,KC)
  3. DIN43880に準拠した幅17.5mm/22.5mmのスリムボディで、制御盤の省スペース化に貢献。
  4. 設計を工夫し、インバータノイズ耐性を向上。装置や機械にノイズフィルタを設置していない場合でも、インバータノイズによる発熱を抑制。
  5. お客様の要望に応じた設定値に固定した状態で、当社工場より出荷可能*
    *対応には一部条件があります。

主な仕様

商品名 形式 動作値整定範囲 電源電圧 制御出力
単相電流リレー 形K8AK-AS1 AC/DC2-20mA
AC/DC10-100mA
AC/DC50-500mA
DC24V 1c接点×1
AC24V
AC100/115V
AC200/230V
形K8AK-AS2 AC/DC0.1-1A
AC/DC0.5-5A
AC/DC0.8-8A
DC24V
AC24V
AC100/115V
AC200/230V
形K8AK-AS3 AC10-100A
AC20-200A
DC24V
AC24V
AC100/115V
AC200/230V
形K8AK-AW1 AC/DC2-20mA
AC/DC10-100mA
AC/DC50-500mA
DC24V 1c接点×2
AC24V
AC100/115V
AC200/230V
形K8AK-AW2 AC/DC0.1-1A
AC/DC0.5-5A
AC/DC0.8-8A
DC24V
AC24V
AC100/115V
AC200/230V
形K8AK-AW3 AC10-100A
AC20-200A
DC24V
AC24V
AC100/115V
AC200/230V
単相電圧リレー 形K8AK-VS1 AC/DC6-60mV
AC/DC10-100mV
AC/DC30-300mV
DC24V 1c接点×1
AC24V
AC100/115V
AC200/230V
形K8AK-VS2 AC/DC1-10V
AC/DC3-30V
AC/DC15-150V
DC24V
AC24V
AC100/115V
AC200/230V
形K8AK-VS3 AC/DC20-200V
AC/DC30-300V
AC/DC60-600V
DC24V
AC24V
AC100/115V
AC200/230V
形K8AK-VW1 AC/DC6-60mV
AC/DC10-100mV
AC/DC30-300mV
DC24V 1c接点×2
AC24V
AC100/115V
AC200/230V
形K8AK-VW2 AC/DC1-10V
AC/DC3-30V
AC/DC15-150V
DC24V
AC24V
AC100/115V
AC200/230V
形K8AK-VW3 AC/DC20-200V
AC/DC30-300V
AC/DC60-600V
DC24V
AC24V
AC100/115V
AC200/230V
逆相,欠相リレー 形K8AK-PH1 AC200-500V 入力電圧と共用 1c接点×2
三相電圧,逆相,欠相リレー 形K8AK-PM1 AC200,220,230240V 1c接点×2
形K8AK-PM2 AC380,400,415,480V
三相不平衡,逆相,欠相リレー 形K8AK-PA1 AC200,220,230240V 1c接点×1
形K8AK-PA2 AC380,400,415,480V
三相電圧リレー 形K8AK-PW1 AC200,220,230240V 1c接点×2
形K8AK-PW2 AC380,400,415,480V
温度警報器 形K8AK-TH11S 熱電対/Pt100(0~399℃/F) AC100~240V 1c接点×1
形K8AK-TH12S 熱電対(10℃/F単位設定) AC100~240V
形K8AK-TH11S 熱電対/Pt100(0~399℃/F) AC/DC24V
形K8AK-TH12S 熱電対(10℃/F単位設定) AC/DC24V
逆相,欠相リレー 形K8DS-PH1 AC200-500V 入力電圧と共用 1c接点×1

標準価格(税抜)

7,200円~

お客様からの詳細お問い合わせ先

オムロン株式会社 インダストリアルオートメーションビジネスカンパニー
産業機器統轄事業部 制御コンポ事業部 保護レベル事業推進課
担当:江藤
TEL: 075-344-7231

報道関係のお問合せ先
オムロン株式会社
インダストリアルオートメーションビジネスカンパニー
広報担当 中嶋
TEL: 03-6718-3581