業界初 Ethernet対応の一体型産業用RFIDシステム V680Sシリーズを発売 | オムロン
  1. ホーム
  2. ニュースルーム
  3. ニュースリリース - 2013年
  4. 業界初 Ethernet対応の一体型産業用RFIDシステム V680Sシリーズを発売

業界初*1 Ethernet対応の一体型産業用RFIDシステム*2 V680Sシリーズを発売

  • 2013年3月25日
  • オムロン株式会社

RFIDシステム 形V680Sシリーズ

オムロン株式会社(本社:京都市下京区、代表取締役社長:山田義仁)は、下記の新商品を4月1日から発売します。

本商品は、当社従来のRFIDシステムでは個々に機器が必要だったアンテナ・アンプ・コントローラの3つの機能をリーダライタ本体に集約した3in1タイプの新型RFIDです。Ethernet(Modbus TCPプロトコル)を標準で搭載し、グローバル標準のISO/IEC 18000-3(ISO/IEC 15693)に対応しています。

製造現場では、トレーサビリティに代表される不良品・故障の原因追求のための品質管理、製造品質の向上、在庫・仕掛品の最少化のための需給同期生産の実現を目的に、RFIDシステムを用いたデータ管理が広く行われています。
今回発売するRFIDシステムV680Sシリーズは、「現場で誰でも簡単に使える」ことをコンセプトに、以下の3つの簡単機能を搭載しています。従来のアンテナ・アンプ・コントローラの機能をリーダライタに集約・一体化したことで、シンプルなシステム構成を可能にするだけでなく、配線工数や設置工数の削減などに貢献します。また、Ethernet(Modbus TCPプロトコル)の標準搭載により、高速通信にも対応できます。

【3つの簡単機能】
  1. Easy connection
    Ethernet(Modbus TCPプロトコル)標準搭載により、ケーブル一本で簡単に接続
  2. Easy installation
    簡単設置・「見える」交信状況で立上げ工数やダウンタイムを最小化
  3. Easy operation
    WEBブラウザで、簡単に設定・確認が可能

当社では、製造現場向けのRFIDシステムにおける25年以上の経験を活かし、製造現場の生産履歴管理や機種判別の自動化に貢献していきます。

  • *1. 2013年3月当社調べ
  • *2. RFIDシステム
    RFID=Radio Frequency IDentification の略称。電波・電磁波を利用して非接触でタグに格納されたデータの読み出し(Read)と書き換え(Write)が可能なシステム。

主な特長

  1. アンテナ・アンプ・コントローラ3つの機能をリーダライタに集約
    リーダライタに上記3つの機能を集約し一体型としたことで、シンプルなシステム構成となり、設置工数や配線工数の削減に貢献します。

    3in1プラスEthernet RFID

  2. Ethernet標準搭載により、ケーブル一本で簡単に接続
    Ethernetを標準搭載により、PLCやPCなどの上位機器とダイレクトに接続し、高速通信が可能です。また、HUBを使用することで、容易に上位機器と複数台接続でき、ネットワークシステムが簡単に構築できます。

    Ethernetケーブル一本で簡単に接続

    注. オムロンのマシンオートメーションコントローラNJシリーズ、プログラマブルコントローラCJシリーズは接続手順書を用意しています。

  3. 簡単設置・「見える」交信状況で立上げ工数やダウンタイムを最小化
    マニュアルやカタログに記載されている交信距離仕様を参考に、仕様値に収まるようRFタグとリーダライタを設置するだけで、誰でも簡単に最適な機器の設置ができます。また、視認性の高い高輝度LEDの採用により、離れた距離からでも簡単に交信結果を確認できます。
    これらの機能により、立ち上げ時の工数削減や、ダウンタイムの最小化にお役立ちします。

    広い交信領域で簡単に設置/さらに交信状況が「見える」

  4. WEBブラウザで、簡単に設定・確認が可能
    リーダライタとパソコンを接続し一般的なWEBブラウザを使用することで、リーダライタの設定や、エラー履歴の確認、周囲のノイズ環境確認、RFタグとの交信テストなどを簡単に行う事ができます。専用ソフトは必要ありません。さらに日本語、英語、中国語、韓国語の4カ国に対応しており、日本以外の地域でも、安心して使用できます。

    RFタグ交信

主な仕様

リーダライタ項目
形式
形V680S-HMD64-ETN 形V680S-HMD66-ETN
外形寸法 75W×75H×40D(突起部を除く) 120W×120H×40D(突起部を除く)
電源電圧 DC24V(-15%~+10%)
消費電流 0.2A以下
使用周囲温度 -10~+55℃(氷結なきこと)
使用周囲湿度 25~85%RH(結露なきこと)
保存周囲温度 -25~+70℃(氷結なきこと)
保存周囲湿度 25~85%RH(結露なきこと)
絶縁抵抗 ケーブル端子一括とケース間で20MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧 AC1,000V(50/60Hz) ケーブル端子一括とケース間に1分間印加
耐振動性 10Hz~500Hz、複振幅1.5mm、加速度100m/s²の可変振動を上下、左右、前後の3方向に1掃引11分間で10回掃引加え異常なきこと
耐衝撃性 500 m/s²の衝撃を6方向に各3回 計18回加え異常なきこと
保護構造 IP67 (IEC 60529:2001)
防油 IP67F相当 (JIS C 0920:2003 附属書1)*
材質 ケース:PBT 充填樹脂:ウレタン
質量 約270g 約640g
取付け方法 M4ねじ、4箇所取付け
上位通信I/F Ethernet 10/100BASE-T
上位通信プロトコル Modbus TCP

* 当社内で規定している油、切削油にて耐油性を確認しています。

標準価格(税抜)

リーダライタ
形V680S-HMD64-ETN(□75mmタイプ): 128,000円~
形V680S-HMD66-ETN(□120mmタイプ): 148,000円~

注. 専用ケーブルが別途必要になります

お客様からの詳細お問い合わせ先

オムロン株式会社 インダストリアルオートメーションビジネスカンパニー
オートメーションシステム統轄事業部
ID&HMI事業部 RFID事業推進課 担当:笠井
TEL: 075-344-7173

報道関係のお問合せ先
オムロン株式会社
インダストリアルオートメーションビジネスカンパニー
広報担当 中嶋
TEL: 03-6718-3581