生産現場の環境・エネルギーの見える化をより簡単に 920MHz 無線ユニット 形WZシリーズを発売 | オムロン
  1. ホーム
  2. ニュースルーム
  3. ニュースリリース - 2012年
  4. 生産現場の環境・エネルギーの見える化をより簡単に 920MHz 無線ユニット 形WZシリーズを発売

生産現場の環境・エネルギーの見える化をより簡単に
920MHz 無線ユニット 形WZシリーズを発売

  • 2012年11月28日
  • オムロン株式会社

形WZ-M/形WZ-S/形WZ-R 920MHz 無線ユニット

オムロン株式会社(本社:京都市下京区、代表取締役社長:山田義仁)は、下記の新商品を12月3日から発売します。

本商品は、エネルギー効率の最大化に向けて、生産現場における電力量やパーティクル量、温湿度など、エネルギーや環境状況の見える化を支援する無線ユニットです。当社の電力量モニタ 形KM/KM1シリーズやパーティクルセンサ 形ZN-PD□□-Sで計測したデータを無線ユニットにより簡単に収集できます。また、温度や湿度、照度、CO2といった環境データを計測できる無線内蔵のセンサも合わせて発売します。

環境や省エネに対する意識が高まっているなか、生産現場でもエネルギー効率の全体最適化への取り組みがますます重要視されています。生産現場において品質を維持しながらエネルギー効率を最適化するには、様々な装置・機械がそれぞれ、どのような時に、どれぐらいエネルギーを消費しているのかを製造環境(温度や湿度、クリーンレベルなど)と関連させて計測・分析することが必要です。しかしながら、生産現場に分散している既設の様々な装置や工程の電力量および環境状態を一括でモニタ・分析するには、従来、有線ネットワークを敷設して機器類を接続する必要があり、配線工事に大変な手間がかかるという課題がありました。

今回発売する無線ユニット形WZシリーズは、無線により配線が不要となるため、生産現場の各装置や工程の電力消費、環境状態の見える化を簡単に実現し、設置工数を大幅に削減します。また、周波数帯域として920MHz帯域を採用。従来の2.4GHz帯と比べて通信距離が長く、他の通信機器からの干渉が少ないため、マルチホップ&ブロードキャスト方式との組み合わせで安定した無線通信が可能です。加えて、収集したデータを簡単に見える化する付属のソフトウェアもご用意しています。

当社では、豊富な環境センサとそれらをつなぐ無線ユニット、見える化するソフトウェアの品揃えにより、生産現場の環境・エネルギーの一元的な管理を推進し、エネルギー効率の最大化に貢献していきます。

主な特長

  1. 電力計測・パーティクル計測を無線化して、設置工数を削減
    従来、有線接続しかできなかった当社製電力量モニタ 形KM/KM1シリーズやパーティクルセンサ 形ZN-PD□□-Sを子機に接続するだけで、無線による計測データ収集が可能となります。有線で必要な配線工事の手間を省き、機器設置時の立上げを大幅に効率化します。

  2. 豊富な無線環境センサを品揃えし、様々な環境情報を簡単に把握可能
    今回、無線を内蔵した温湿度・照度・CO2センサも同時に品揃えしました。電力量やパーティクル量のモニタと合わせて使用でき、装置や工程の様々な環境情報を無線で効率よく収集することが可能です。

    【ネットワーク構成図】
    ネットワーク構成図

  3. 安心の通信性
    従来の2.4GHz帯域に比べて、一般的に通信距離が長く、電波の回り込み特性に優れ、また、他の機器からの電波干渉リスクも極めて低い920MHz帯域を採用しています。また、マルチホップ&ブロードキャスト方式を採用し、遠距離時に電波状況が悪い場合でも中継機でサポートするほか、万が一通信ルートが途切れた時でも、新しいルートを自動的に再構築して通信を継続できます。これらにより、安定した無線通信環境を提供します。

    マルチホップ&ブロードキャスト方式による安定した無線通信環境

  4. 付属ソフトウェアで簡単にデータ収集・分析が可能
    付属のユーティリティ・ソフトウェアにより、様々な環境状況のデータを一括して収集し、モニタできます。データ間の相関分析などが容易となるため、品質維持とエネルギー効率最適化の両立にお役立ちします。

    付属ユーティリティ・ソフトウェア

主な仕様

項目 仕様
代表形式 親機:形WZ-MLAN01
子機:形WZ-SRS01
中継機:形WZ-R01
無線温湿度センサ:形WZ-STH01
無線照度センサ:形WZ-SL01
無線温湿度・照度センサ:形WZ-STHL01
無線CO2センサ:形WZ-SCD01
周波数帯 920MHz帯
送信出力 20mW/1mW(設定可)
通信距離 約100m(20mW時、屋内で見通しの良い場所)
通信速度 100KBPS
最大接続台数 255台

お客様からの詳細お問い合わせ先

オムロン株式会社
インダストリアルオートメーションビジネスカンパニー
ASC推進事業部
担当: 米田
TEL: 075-344-7211

報道関係のお問合せ先
オムロン株式会社
インダストリアルオートメーションビジネスカンパニー
広報担当 中嶋
TEL: 03-6718-3581