グローバル売上実績300万台 当社ベストセラー温度調節器に 抜群の視認性を実現する白色表示とデカ文字タイプを発売 | オムロン
  1. ホーム
  2. ニュースルーム
  3. ニュースリリース - 2011年
  4. グローバル売上実績300万台 当社ベストセラー温度調節器に 抜群の視認性を実現する白色表示とデカ文字タイプを発売

グローバル売上実績300万台 当社ベストセラー温度調節器に 抜群の視認性を実現する白色表示とデカ文字タイプを発売

  • 2011年12月1日
  • オムロン株式会社

形E5CC/形E5EC 温度調節器(デジタル調節計)

オムロン株式会社は、下記の新商品を12月1日から販売します。

温度調節器(デジタル調節計)

本商品は、測定値の白色表示と大きな文字高で、現在温度の視認性をさらに向上させた温度調節器です。

温度調節器は、半導体製造装置から食品包装機、成形機など幅広いアプリケーションに使用されており、PLC+タッチパネルが多く普及している今日でも頻繁に設定を変えるので独立させておきたい、視認性を重視したい等のご要望があります。こうしたニーズは、中国や新興国などでも顕在化しており、温度調節器市場は拡大し続けています。

今回発売する形E5CC/E5ECは、スタンダードクラスの温度調節器でグローバル売上実績300万台のノウハウをベースに、従来機種の使いやすさ/配線/基本操作方法等は踏襲しつつ、「さらなる視認性向上」「奥行き短胴化」「機能向上」など、大きくバージョンアップし、お客様のご要望にお応えする温度調節器です。

主な特長

  1. 白色表示でさらなる視認性向上
    測定温度表示部に白色を採用、文字高は見やすいデカ文字15.2mm(E5CC)/18mm(E5EC)を実現。また、新型液晶の採用により視野角、コントラスト比を向上しました。生産ラインから離れた場所での確認や、設置場所の明るさなどに影響されることなく安定した視認性を実現します。

    視認性に優れた白色表示
    視認性に優れた白色表示
       設置場所の照明環境に影響されない視認性
    設置場所の照明環境に影響されない視認性

  2. 設定時の使い易さを追求
    形E5CC/E5ECは本体上部にあるツールポートにUSB通信変換ケーブル(別売)を接続するだけでパソコンから電源供給できるため、別配線が不要で机上からの設定が可能です。また、設定ツールCX-Thermo(別売)と組み合わせることにより、パラメータ設定がマニュアルレスで行えます。さらに、目標値の設定変更時に便利な「桁シフト機能」を搭載。これまでひとつのボタンで行っていた目標値設定が、桁ごとに値設定が可能となり、100の桁設定も簡単に行えます。

    USB通信変換ケーブル接続でパソコンから電源供給/パラメータ設定

  3. ワンランク上の制御を実現
    汎用温度調節器クラスでサンプリング周期50msを実現(従来比5倍アップ)しました。
    これまで、ワンランク上の調節計でしか行えなかった緻密な温度制御が可能となり、お客様の幅広いアプリケーションにお役立ちします。

  4. 入出力点数の充実など機能アップを実現
    補助出力最大4点、イベント入力最大6点や(E5EC)、伝送出力、外部からのリモートSP入力の追加(E5CC/E5EC)など、豊富な入出力点数をご用意しました。これまで複数台でしかできなかった温度制御が1台で行え、在庫管理やメンテナンスの効率化に貢献します。

主な仕様

項目 仕様
奥行き 60mm
指示精度 0.3%
サンプリング周期 50ms
海外規格 UL、CEマーク、KCマーク
保証期間 3年間
温度センサ入力 フルマルチ入力
熱電対入力、白金測温抵抗体入力、アナログ電圧、電流入力
制御出力 リレー出力、SSR駆動用電圧パルス出力、電流出力
補助出力 形E5CC:MAX 3点、形E5EC:MAX 4点
イベント入力 形E5CC:MAX 4点、形E5EC:MAX 6点
その他の入出力 伝送出力、リモートSP入力、通信(RS-485)、CT入力:MAX2点

標準価格(税抜)

形E5CC 15,000円~
形E5EC 21,000円~

お客様からのお問い合わせ先

オムロン株式会社
インダストリアルオートメーションビジネスカンパニー
産業機器統轄事業部  担当:大橋
TEL: 075-344-7231

報道関係のお問合せ先
オムロン株式会社
インダストリアルオートメーションビジネスカンパニー
広報担当 遠藤佳子
TEL: 03-6718-3581