ヒータ制御に更なる使いやすさと安心を追求 世界No.1*販売実績を誇る温度調節器に 最高のコストパフォーマンスを実現した新コンセプトシリーズ登場 | オムロン
  1. ホーム
  2. ニュースルーム
  3. ニュースリリース - 2010年
  4. ヒータ制御に更なる使いやすさと安心を追求 世界No.1*販売実績を誇る温度調節器に 最高のコストパフォーマンスを実現した新コンセプトシリーズ登場

ヒータ制御に更なる使いやすさと安心を追求 世界No.1*販売実績を誇る温度調節器に
最高のコストパフォーマンスを実現した新コンセプトシリーズ登場
*2010年11月 当社調べ

  • 2010年11月29日
  • オムロン株式会社

オムロン株式会社は、下記の新商品を12月1日より販売します。  <イメージ写真>

本製品は、簡単に使え、大きい文字で現在温度が見やすい、温度制御に最適な新コンセプト温度調節器シリーズです。

背景

これまでの温度調節器には、温度を制御する機能以外にも、湿度・圧力・流量などの制御も可能とする多数の機能が付加され、温度だけをシンプルに制御したいお客様には、機器の選定や設定がより複雑なものとなっていました。

今回発売する「形E5CB」は、『もっと簡単に使える温度調節器が欲しい』というお客様のニーズにお応えし、世界販売台数No.1、お客様の製造現場での安定制御の実績400万台のノウハウをベースに、加熱制御に機能特化して更なる使いやすさと安心を追求した温度調節器です。

本製品は、食品包装機械、洗浄器、簡易電気炉、シーリング機械など、あらゆる機械の加熱制御に必要な機能を盛り込みながら、抜群のコストパフォーマンスを実現しています。簡単設定、簡単選定が可能な上、48×48mmサイズでは世界最大クラスのデカ文字表示で視認性アップ。海外認証規格にも適合し、3年の長期保証で更なる安心を提供します。

主な特長

  1. 簡単設定・簡単選定
    加熱制御に必要な設定項目だけを残し、設定パラメータを極限まで減らしました。
    簡単に選定できるよう、温度制御出力+警報1点のベースモデルの8仕様に集約。
    設定と選定工数の大幅削減に貢献します。

  2. デカ文字・明るさアップで遠くからも楽々温度表示確認
    パネル取付サイズ48×48mmの温調では世界最大クラスの大型LED(文字高さ16.2mm)を採用。(現在温度表示、当社従来比 1.5倍)。デカ文字表示で遠くからでもすぐに温度がわかります。

    E5CB画面
    E5CB

    ←

    従来品画面
    従来品

  3. 取り付け場所を選ばない
    短胴化にとりくみ、奥行き60㎜を実現(当社従来比 約23%カット)。
    制御盤の奥行き方向の省スペース化に貢献します。

  4. 安心の3年保証と海外認証規格
    安心の高品質で3年間の長期保証。お客様の使用用途を熟知したオムロンだから実現できました。
    UL/CSAなどの安全規格も認証しているため、輸出用の機械にも安心してお使いいただけます。

主なアプリケーション

<シール機>
<シール機>

  

<洗浄機>
<洗浄機>

主な仕様

項目 仕様
奥行き 60mm
指示精度 0.5%
サンプリング周期 250ms
海外認証規格 UL/CSA、CEマーク
保証期間 3年間
温度センサ入力 熱電対入力:K,J,T,R,S、白金測温抵抗体入力:Pt100
制御出力 リレー出力、SSR駆動用電圧パルス出力
補助出力 1

標準価格(税抜)

全仕様 9,800円

お客様からのお問い合わせ先

オムロン株式会社
インダストリアルオートメーションビジネスカンパニー
制御コンポ事業部  担当:大橋
TEL: 075-344-7231

詳細お問合せ先
オムロン株式会社
インダストリアルオートメーションビジネスカンパニー
事業企画部 広報担当  村越 聖子
〒141-0032 東京都品川区大崎1-11-1 ゲートシティ大崎 ウエストタワー14F
TEL: 03-3779-9434