長時間データ収録を最高のコストパフォーマンスで実現 ポータブルタイプのデータロガーを発売 | オムロン
  1. ホーム
  2. ニュースルーム
  3. ニュースリリース - 2010年
  4. 長時間データ収録を最高のコストパフォーマンスで実現 ポータブルタイプのデータロガーを発売

長時間データ収録を最高のコストパフォーマンスで実現
ポータブルタイプのデータロガー(※)を発売

  • 2010年8月3日
  • オムロン株式会社

オムロン株式会社は、下記の新商品を9月1日から発売します。  <イメージ写真>

(※)データロガーとは、各種センサで計測を行い、その計測結果をデータ保存する電子計測器です。
パソコンと接続することにより、グラフ化や異常時のメール通知ができるため、ISO対策やトレーサビリティにも活用できます。

背景

近年、生産設備や製品の信頼性、安全性、耐環境性への高い要求に伴い、温度・衝撃など各種評価試験を実施する機会が一段と増しています。また、各種データを計測・記録することは、設備や製品の品質を確保するだけでなく、計測記録を残すことが義務付けられているISOや、トレーサビリティの観点においても非常に重要となっています。

このようなデータ計測・記録には従来ペーパー記録計が使われていましたが、ペンの動きが急激なデータ変化に追従できない、ペーパーレスの課題などの理由から、デジタル記録ができるデータロガーへの置き換えが進んできました。しかし、データロガーでの長時間データ収録は、USBメモリなど外部記録媒体が別途必要なため、最近では、情報セキュリティの観点からUSBメモリなどを現場に持ち込むことができず、長時間データをデジタル記録管理したいお客様のご要望に十分応えられていませんでした。

今回発売する商品の特長

今回発売するポータブルマルチロガー形ZR-RX25□/RX45□シリーズは小型・ローコストでありながら、内蔵フラッシュメモリ2GBを搭載し、長時間のデータ収録が可能です。これによりUSBメモリなど外部記録媒体を持ち込むことができない生産現場でも、長時間デジタル記録管理を実現します。
また、古いデータを消去しながら、常に最新のデータのみを保存する「リングメモリ収録機能」を新たに搭載したことにより、容量超えによるデータ収録停止の未然防止や、生産トラブル発生時に最新データでの原因追求ができます。
加えて、いずれの機種もノイズ耐性を向上させるため、「デルタΣA/D変換方式」を採用し、熱電対による温度計測時などにおいて更なる高信頼性を実現しました。
さらに表示言語が日本語、英語のほか、中国語、韓国語、フランス語、ドイツ語、の計6ヶ国語を選択できるマルチ言語対応となっています。このほか、中国向けにはRoHS規制対応品、韓国向けにはACアダプタなども取り揃えており、グローバルに展開するお客様に対しても貢献します。

形ZR-RX25□/RX45□シリーズは、「機能」「性能」「低価格」のすべてにおいてクラス最高レベルの価値を提供いたします。

主な特長

  1. 大容量メモリ搭載で長時間のデータを収録
    2GBの内蔵フラッシュ搭載により当社従来比約500倍の長時間のデータ収録(※)を実現。情報セキュリティ上USBメモリを持ち込めない生産現場に最適です。
    (※)ZR-RX25A、アナログ10CH/サンプリング速度50以上msの場合
  2. リングメモリ収録機能の搭載により常に最新のデータを保存
    長時間の連続データ収録時に、古いデータを消去し常に最新データのみを保存する「リングメモリ収録機能」を追加しました。これにより、容量超えによるデータ収録停止を未然に防ぎ、生産トラブル発生時の原因追求が可能となりました。
  3. 全チャネル間絶縁/マルチファンクション入力対応/ 最大200chまで拡張可能により、多彩かつ多点なデータを高精度に収録
    全チャネル間を絶縁することにより、相互干渉がなくなります。これによりノイズの少ない高精度なでデータ収録が可能です。また、入力信号は、電圧/温度/湿度/パルス/ロジックのマルチファンクション対応で、例えば電圧と温度を同時に計測できるなど、異なる測定対象も一台で収録できます。さらに、形ZR-RX45□は、標準20chから最大200chまで20chごとに拡張可能です。
  4. デルタΣA/D変換方式の採用によりノイズ耐性が向上
    デルタΣA/D変換方式を新たに採用し、ノイズ耐性を向上させました。これにより、熱電対などでの温度計測時に更なる高信頼性を実現します。
  5. 長時間バッテリ対応でポータブル運用が可能
    オプションのバッテリパックを使用することで、ポータブル運用はもちろん、生産現場の電源異常発生時でもデータ収録を継続できます。
  6. Webサーバ機能搭載でデータロガーの遠隔操作を実現
    データロガーをLAN接続することで、収録現場へ出向かうことなくパソコン上のWebブラウザからデータロガー本体を遠隔操作することができます。また、FTPサーバ機能も搭載しているので、ネットワーク経由でデータロガー内のファイルをPCに転送できパソコン上で確認・保管することもできます。

主な仕様

形式 ZR-RX45A ZR-RX25A
入力方式 全チャネル絶縁
入力端子形状 M3ネジ式端子
チャネル数 20CH(最大200CH) 10CH
サンプリング周期 10ms(1ch使用時)~1h
A/D分解能 16bit
A/D変換方式 デルタΣ方式
測定レンジ 電圧 20・50・100・200・500mV、1・2・5・10・20・50V、1-5V F.S.
温度 熱電対 K・J・E・T・R・S・B・N・W(WRe5-26)
測温抵抗体 Pt100・JPt100・Pt1000(IEC751)
湿度 0~100%(電圧0~1Vスケーリング換算)
外部入出力 デジタル入力 ロジック入力4CHかパルス入力4CHの選択方式
アラーム出力 4CH(オープンコレクタ出力)
各種機能 トリガ機能 外部トリガ入力(1CH)、入力信号レベル、 時刻、時間、アラーム 外部トリガ入力(1CH)、入力信号レベル、  時刻、時間
フィルタ機能 off・2・5・10・20・40回(移動平均)
演算機能 総計演算:平均値、ピーク値、最大値、最小値、実効値(最大2演算を同時設定可能)
PCI/F 種類 LAN(100BASE-TX)、USB USB
機能 イーサネット Webサーバ/FTPサーバ/FTPクライアント/NTPクライアントなど
USB パソコンへのリアルタイムデータ転送
記憶装置 本体内蔵 フラッシュメモリ:約2GB
外付け USBメモリ
画面表示 5.7インチカラー液晶(VGA) 4.3インチカラー液晶(WQVGA)
耐振動 自動車部品第1種A種相当

標準価格(税抜)

ZR-RX25A(標準セット)  110,000円
ZR-RX25V(バリューパック※)  138,000円
ZR-RX45A(標準セット)  170,000円
ZR-RX45V(バリューパック※)  198,000円

※標準セットに加えバッテリパック1個とスペシャルPCソフト(Wave Inspire 形ZR-SX10)が同梱されます

販売目標台数

3,000台/初年度

お客さまからのお問い合わせ先

オムロン株式会社
インダストリアルオートメーションビジネスカンパニー
ASC推進事業部 企画部  担当:吉田
TEL: 075-344-7211

詳細お問合せ先
オムロン株式会社
インダストリアルオートメーションビジネスカンパニー
事業企画部 広報担当 遠藤佳子
〒141-0032 東京都品川区大崎1-11-1 ゲートシティ大崎 ウエストタワー14F
TEL: 03-3779-9434