情報機器・産業機器/組み込み用途向け無停電電源装置(UPS)常時インバータ給電方式BU-RWシリーズへ最大出力容量750VA/600Wを追加 | オムロン
  1. ホーム
  2. ニュースルーム
  3. ニュースリリース - 2009年
  4. 情報機器・産業機器/組み込み用途向け無停電電源装置(UPS)常時インバータ給電方式BU-RWシリーズへ最大出力容量750VA/600Wを追加 ~出力力率を大幅に改善し、より使いやすい無停電電源装置に~

情報機器・産業機器/組み込み用途向け無停電電源装置(UPS)常時インバータ給電方式BU-RWシリーズへ最大出力容量750VA/600Wを追加 ~出力力率を大幅に改善し、より使いやすい無停電電源装置に~

  • 2009年1月15日
  • オムロン株式会社

オムロン株式会社は、無停電電源装置(UPS)の新機種 BU75RWと、BU75RWを対象とした無料保証延長サービスパック、およびオンサイト保守パックを2009年1月22日より発売します。

今回発売するBU75RWは、情報機器市場をはじめ、産業機器/組み込み機器市場をターゲットにした最大出力容量750VA/600Wの常時インバータ給電方式の無停電電源装置(UPS)です。
BU75RWの代表的な特長は、万が一UPSが故障した場合でも接続機器に対する電力供給を継続できる「バイパス機能」を標準装備、また、高容量の機器を接続できるようになりました。
さらにJIS/EIA 19インチラックマウントに対応する薄型形状(2U)も採用しています。

今回のBU75RWの発売により、常時インバータ給電方式のUPSの品揃えをさらに強化。ターゲット市場に、更なるUPSの拡販を図っていきます。

価格

【UPS本体】
型式 メーカー希望小売価格
(税込) (税抜)
BU75RW ¥123,900 ¥118,000
【無償保証延長サービスパック付UPS】
パック期間 型式 メーカー希望小売価格
(税込) (税抜)
4年パック BU75RWG4 ¥178,500 ¥170,000
5年パック BU75RWG5 ¥217,350 ¥207,000
【オンサイト保守パック付UPS】
パック期間 型式 メーカー希望小売価格
(税込) (税抜)
3年パック BU75RWY3 ¥249,900 ¥238,000
4年パック BU75RWY4 ¥302,400 ¥288,000
5年パック BU75RWY5 ¥354,900 ¥338,000

BU75RW商品イメージ

BU75RW

横置き

BU75RW

縦置き

ターゲットユーザ

  • 情報機器(IAサーバ、ネットワーク機器など)のユーザ
  • 産業機器/組み込み機器のユーザ

販売目標台数

5,000台/年

主な特長

  • 出力力率を大幅に改善(当社従来品比約15%改善)

    750VA/600W

  • 安定性が求められるシステムに最適

    UPSでは最上位とされる常時インバータ給電方式のため、入力電圧の変動に影響を受けず出力電圧は常に安定。また、広い入力電圧範囲(75~144V)のため、電圧変動の激しい場所でも使用できます。

  • 4種類の電源電圧に対応(100V/110V/115V/120V)

    100Vから120Vの電圧に対応していますので、さまざまな電源電圧にも柔軟に対応することが可能です。

  • バイパス機能標準装備

    万一故障した場合、バイパス機能により、商用運転に切り替え出力を続けます。

  • CEマーキング、UL1778取得

    UL規格の認証取得を受けています。また、自己宣言によるCEマーキング(EMC指令、低電圧指令)適合も行っていますので、より安心してご使用いただけます。

  • 通信機能の充実

    USB/RS-232C/接点信号 通信用インタフェース標準装備

  • 「リモートON/OFF」標準装備

    リモートON/OFF接点入力を装備していますので、外部スイッチなどからUPSをON/OFFできます。

  • Windows/Linux/Mac対応の自動シャットダウンソフトを標準添付

  • バッテリの増設が可能

    増設用のバッテリユニットBUM100Rを1台増設し、バックアップ時間を延長することができます。

  • JIS/EIA 19インチラックマウントに対応の薄型形状

    場所を取らない2U(高さ88mm)の薄型形状です。
    標準添付の縦置きスタンドを使用して縦置きでオフィス用途にも使用できます。

※ 記載の社名、製品名はすべて各社の商標または登録商標です。

詳細お問合せ先
オムロン株式会社 事業開発本部 周辺機器事業部 営業課
〒 105-0001 東京都港区虎ノ門 3-4-10
TEL: 03-3436-7228
URL: https://www.omron.co.jp/ped-j/