簡単操作で高品質な温度制御を実現するNEW 形E5□N 温度調節器(デジタル調節計)を発売 | オムロン
  1. ホーム
  2. ニュースルーム
  3. ニュースリリース - 2007年
  4. 簡単操作で高品質な温度制御を実現するNEW 形E5□N 温度調節器(デジタル調節計)を発売

簡単操作で高品質な温度制御を実現する
NEW 形E5□N 温度調節器(デジタル調節計)を発売

  • 2007年11月1日
  • オムロン株式会社

オムロン株式会社は次の制御機器新商品を12月1日より発売します。

<温度調節器(デジタル調節計) サーマックNEO 形E5□N/形E5□N-H><イメージ写真>

形E5□N ベーシックタイプ (リニューアル)
  • 形E5AN(DIN96X96mm)
  • 形E5EN(DIN48X96mm)
  • 形E5CN(DIN48X48mm)
形E5□N-H 高性能タイプ (新規ラインナップ)
  • 形E5AN-H(DIN96X96mm)
  • 形E5EN-H(DIN48X96mm)
  • 形E5CN-H(DIN48X48mm)

今回発売する商品は、従来の温度調節器(デジタル調節計)形E5□Nの使いやすさを継承し、さらに機能・性能を進化させたベーシックタイプと、デジタル調節計では業界トップクラスの高い制御性と汎用温度調節器の経済性・使いやすさを加えた高性能タイプの2種類です。

ベーシックタイプは、RUN/STOP切り替えやPIDパラメータなどの、よく使う機能をワンタッチで呼び出せるPFキー(ユーザ定義キー)を搭載し操作性を向上しています。また、現在値・設定値に加え操作量などを同時に表示できる3段LCD表示の採用により制御状態を見ながら調整や確認が可能です。この3段LCDの1、2段目表示のカスタマイズにより、例えば、現在値・設定値をRUN/STOP/ALARMなどのステータス表示と交互に表示できます。そのため、運転中の制御/警報状態を本体の表示で確認でき、"現場の見える化"に貢献します。

高性能タイプは、ベーシックタイプの使いやすさに加え、業界トップクラスの制御性能をお求めやすい価格で実現しました。特に高速サンプリング60msならびに高分解能の5桁表示で1/100℃(熱電対センサ(K,J,T)、Ptセンサ)表示が可能になり、高速・高精度が要求されるさまざまなアプリケーションに対してお応えします。さらに、赤外線通信機能(ケーブル別売)により設定ツールを前面から接続でき、パソコンにて設定が簡単にできます。

特長

共通
  • 位通信、設定ツール用通信(本体底面ツールポート)ともに同時通信可能
  • 調節計のステータス表示を搭載(PV・SV交互表示)
  • PFキーにRUN/STOP等割付可能でワンタッチ切替(DINサイズ48X48mm除く)
  • 内部リレーの寿命予知機能搭載(制御出力のON/OFF回数のカウントによる)
  • サポートソフトウェア(Cx-Thermo V4.0)により、初期設定ダウンロード・ 設定データの表示/非表示設定等が可能。(別売)
ベーシックタイプ
  • バックライト付ネガLCDで4桁・3段表示(DINサイズ48X48mm除く)
  • サンプリング周期(250ms)
  • 入力精度 ±0.3%PV(熱電対)、±0.2%PV(Pt、アナログ)
  • マルチ入力(熱電対、Pt切り替え可)、アナログ入力は別機種
高性能タイプ
  • バックライト付ネガLCDで5桁・3段表示(DINサイズ48X48mm除く)
  • サンプリング周期(60ms)で、高速応答の制御対象に対応
  • 入力精度 ±0.1%PV(熱電対、Pt、アナログ)
  • 分解能 1/100℃(K,J,T、Ptセンサ)
  • 赤外線通信機能(専用ケーブル別売)(DINサイズ 48×48mm除く)
  • フルマルチ入力(熱電対、Pt、アナログ切り替え可)

価格(税抜き)

共通
形E5CN
DINサイズ48X48mm :15,000円 ~ 33,000円
形E5EN
DINサイズ48X48mm : 21,000円 ~ 38,000円
形E5AN
DINサイズ48X48mm : 32,000円 ~ 49,000円
形E5CN-H
DINサイズ48X48mm : 29,000円 ~ 44,500円
形E5EN-H
DINサイズ48X48mm : 34,000円 ~ 60,000円
形E5AN-H
DINサイズ48X48mm : 40,000円 ~ 66,000円
  • バックライト付ネガLCDで5桁・3段表示(DINサイズ48X48mm除く)
  • サンプリング周期(60ms)で、高速応答の制御対象に対応
  • 入力精度 ±0.1%PV(熱電対、Pt、アナログ)
  • 分解能 1/100℃(K,J,T、Ptセンサ)
  • 赤外線通信機能(専用ケーブル別売)(DINサイズ 48×48mm除く)
  • フルマルチ入力(熱電対、Pt、アナログ切り替え可)

販売目標

600,000台 / 年間 (シリーズトータル)

主なアプリケーション

半導体製造装置/食品加工機械装置/包装機械装置/成形機/工業炉/理化学機器

価生産工場

オムロン上海有限公司(中国 上海)

販売開始

2007年12月

詳細お問合せ先
オムロン株式会社
インダストリアルオートメーションビジネスカンパニー
アナログコントローラ事業部 商品開発部 第2開発G
村上 佳隆 (担当 : 澤井 大介)
〒525-0035 草津市西草津2丁目2-1
TEL:077-565-5807