交信の「見える化」「長距離交信」を実現したRFIDアンテナを発売 | オムロン
  1. ホーム
  2. ニュースルーム
  3. ニュースリリース - 2007年
  4. 交信の「見える化」「長距離交信」を実現したRFIDアンテナを発売

交信の「見える化」「長距離交信」を実現したRFIDアンテナを発売

  • 2007年8月1日
  • オムロン株式会社

オムロン株式会社は、下記の新商品を8月1日から発売します。

国際規格ISO/IEC18000-3(ISO/IEC15693)に準拠し、交信の「見える化」機能で製造現場での使いやすさを追求し、現場の「みえる化」をサポートするRFIDシステム形V680シリーズに、「長距離交信タイプ」のアンテナを追加発売いたします。

開発の背景・新商品の概要

近年、製造現場においては トレーサビリティーに代表される不良品・故障の原因追求のための品質管理、製造品質の向上、在庫・仕掛品の最少化のための需給同期生産の実現に向け、RFIDシステム※を用いたデータ管理の必要性が一段と高まっています。

※RFID(Radio Frequency Identification)
電波・電磁波を利用して非接触でタグに格納されたデータの読み出し(Read)と書き換え(Write)が可能で、読み取り対象物の材質や表面状態に左右されず、情報の読み取りができます。RFIDシステムの導入により「モノと情報の一元化」を実現でき高柔軟性、高信頼性システムの構築が実現します。

国際標準化機構、国際電気標準会議であるISO/IECにてRFIDシステムの標準化が進んでいます。HF帯(13.56MHz)では、ISO/IEC18000-3(ISO/IEC15693) として国際的に標準規格化され、当社においては国際規格に準拠したRFIDとして形V680シリーズを2006年10月に第一弾の商品を発売いたしました。

今回、形V680シリーズに、100mm x 100mmサイズのアンテナ「形V680-HS65」を新たにラインナップします。 最長110mmの交信距離(実力値)で、当社大容量メモリタグ(形V680-D**KF68)との組み合わせにより「大容量データの長距離・高速交信」を実現しました。製造現場で増大する生産データ、トレーサビリティなど品質データの管理に適しています。

当社では、製造現場向けのRFIDシステムにおいて約20年の経験を活かして豊富な品揃えで幅広いアプリケーションに対応し、製造現場での改善を「みえる化」で強力にサポートします。

形V680シリーズは、従来からの当社RFIDの特徴である交信の高信頼性・耐環境性といった要素を継承し、交信の「見える化」「高速交信」を実現したファクトリーオートメーション(FA)に最適なRFIDシステムです。オムロンでは今後も商品ラインアップの拡充を行っていきます。

主な特長

国際規格 ISO/IEC18000-3 (ISO/IEC15693) に準拠
  • 当社形V680シリーズタグのみならず、ISO/IEC18000-3 (ISO/IEC15693)準拠タグとも交信が可能です。
  • 主要国(日本・ヨーロッパ・アメリカ・カナダ)での電波法を取得。海外でも安心してご使用いただけます。(その他の国は申請中)
長距離・高速交信
  • 最長110mm(実力値)の交信距離で、多種のアプリケーションに対応しています。
  • 最大32kバイトの大容量タグ(形V680-D**KF68)との組み合わせで、大容量メモリの高速交信を実現しています。※ 8kバイトメモリタグで当社従来製品比約2倍
振動、油・水に影響を受けにくい、優れた耐環境性を実現
  • IP67(IEC60529)の保護構造
  • アンテナコネクタケーブルは、標準・屈曲タイプの2種類をご用意しました。
    *標準タイプでは、防水コネクタを搭載
交信の「見える化」で現場での立ち上げ・メンテナンス効率アップ
  • 従来わかりづらかった交信距離・周辺ノイズ等のデータを「見える化」
  • PCなどの上位機器との通信不要なので、製造現場で交信状態が簡易に診断可能
データメモリの見える化> タグのメモリマップ作成を強力にバックアップ
  • 当社 PC用ソフト ID マップマネージャ 形V680-A-IMM**-P01の導入により、タグメモリの定義や編集などの作業時間・工数を大幅に短縮
  • 日本語・英語版の2ヶ国語対応(別形式)

価格/標準種類

  • 形V680-HS65-W 20,500円~
  • 形V680-HS65-R 41,500円~

販売目標

3年間で10億円(システム売上)

担当工場

綾部工場

主な仕様

項目 仕様
動作周波数 13.56MHz
外形寸法 100 x 100 x 30mm
保護構造  IP67 (IEC60529)
材質 ABS/エポキシ樹脂充填
交信可能タグ* 1kバイトメモリタグ(形V680-D1KP66T/-D1KP66MT)
2kバイトメモリタグ(形V680-D2KF67/-D2KP67M)
8k/32Kバイトメモリタグ(形V680-D8KF68/-D32KF68)

*ISO/IEC 18000-3 (ISO/IEC 15693)準拠タグとも交信が可能です。

詳細お問合せ先
オムロン株式会社
インダストリアルオートメーションビジネスカンパニー
汎用センサ事業部 近接PMグループ
村岸 (担当:伊藤)  
〒600-8530 京都市下京区塩小路通堀川東入
TEL:075-344-7022