オムロンリモート電源制御装置マルチコントロールコンセント | オムロン
  1. ホーム
  2. ニュースルーム
  3. ニュースリリース - 2007年
  4. オムロンリモート電源制御装置マルチコントロールコンセント

オムロンリモート電源制御装置マルチコントロールコンセント
RC1504用「温度センサ(型式:RCTS)」を発売開始

  • 2007年6月5日
  • オムロン株式会社

オムロン株式会社は、2006年11月に発売した情報機器等の状態を監視し、電源を自動リブート/遠隔操作/スケジュール管理ができる 「リモート電源制御装置 マルチコントロールコンセント(型式:RC1504)」のオプションとして、「温度センサ(型式:RCTS)」を2007年6月26日より発売開始します。

名称 形式 メーカー希望小売価格 発売日
リモート電源制御装置用
温度センサ
RCTS ¥10,290( 税抜 ¥9,800 ) 2007年6月26日

今回発売する温度センサ(型式:RCTS)は、リモート電源制御装置マルチコントロールコンセント(型式RC1504)と併用することにより、1.温度監視による電源制御、2.遠隔温度監視ができます。

  1. 温度監視による電源制御機能
    設定した温度になると、指定したコンセントの電源出力を自動で OFF/ONできます。
    また、温度監視による電源制御結果をメールで通知※させることができます。

    ※ POP3サーバのアカウントと接続環境が必要です。

  2. 遠隔温度監視機能
    リモート電源制御装置(型式:RC1504)に接続されている温度センサの温度を、遠隔監視することができます。

これらの機能により、サーバラック内や、温度の影響を受けやすい環境下での機器やシステムに必要な、ファンやヒーターなどの制御が容易に可能になります。

特長

  • ノイズに強いデジタル温度センサを搭載
  • マグネットによる簡単取り付け
  • 5mケーブルで離れた場所も測定が可能

ターゲットユーザー

  • 温度センサを使用して電源制御を行いたいユーザ
  • 温度の遠隔監視を行いたいユーザ

主な仕様

製品名 温度センサ
型式 RCTS
接続対象機種 RC1504
温度検出範囲 -10℃~+70℃
検出精度 ±4℃(-10℃~+70℃)
使用温度 -10℃~+70℃
使用湿度 20~85 %(但し結露無きこと)
ケーブル長 約5m
外形寸法(mm)※ 57×28×16.5mm  ※突起物含まず
質量 約20g  ※ケーブル除く
同梱物 製品本体、取扱説明書

リモート電源制御装置マルチコントロールコンセント(型式:RC1504)概要

情報機器等の状態を監視。電源のOFF/ONを自動または遠隔操作で実行したり、スケジュール管理による定期的なOFF/ON操作で、情報機器等の安定した稼動を実現するとともに、保守のための経費、時間を大幅に削減します。

  • 状態監視による自動リブート機能
  • 遠隔電源制御機能
  • スケジュール電源制御機能
    2006年11月の発売後、コイン式インタ-ネット端末、無線アクセスポイント、各種スイッチなど様々な機器の電源制御に採用されています。

アプリケーション用途例

  • 温度センサによりFANの電源OFF/ONを自動制御
  • 電源制御結果をメールにより通知
  • 温度を遠隔監視

※ 記載の社名、製品名はすべて各社の商標または登録商標です。

詳細お問い合わせ先
オムロン株式会社 事業開発本部 周辺機器事業部 
〒 105-0001 東京都港区虎ノ門 3-4-10
TEL.03-3436-7228
オムロンパソコン周辺機器サイトはこちら