ロープロファイル取付金具標準添付の「FAX/DATA PCIモデムボードME5614PCI3」を発売開始 | オムロン

OMRON

Japan

  1. ホーム
  2. ニュースルーム
  3. ニュースリリース - 2006年
  4. ロープロファイル取付金具標準添付の「FAX/DATA PCIモデムボードME5614PCI3」を発売開始

ロープロファイル取付金具標準添付の「FAX/DATA PCIモデムボードME5614PCI3」を発売開始

  • 2006年12月12日
  • オムロン株式会社

オムロン株式会社は、省スペースデスクトップPCにも取り付け可能な新商品「FAX/DATA PCIモデムボード(型式:ME5614PCI3)」を2007年1月13日より発売開始します。

 FAX/DATA PCIモデムボード(型式:ME5614PCI3)
FAX/DATA PCIモデムボード(型式:ME5614PCI3)

名称 型式 メーカー希望小売価格 発売日
FAX/DATA PCIモデムボード ME5614PCI3 オープン価格 2007年1月13日

アナログモデムは、既存のアナログ回線を利用して簡単にデータ通信を実現できるため、通信システムなどの用途で安定したニーズがあります。また、組込み用途ではLinuxでも使えるモデムボードのニーズも増加しています。

今回発売する「FAX/DATA PCIモデムボード(型式:ME5614PCI3)」はロープロファイル取付金具を標準で添付しているので、省スペースデスクトップPCにも取り付けが可能です。また、Linux用のドライバを標準添付。LinuxのPCでも動作が可能です。
これらの特長により自作パソコンユーザやシステムの組込みユーザのニーズに応えていきます。

オムロンは累計出荷台数200万台突破の実績を持つアナログモデムで、今後も市場の活性化を図っていきます。

BN-Sシリーズ

  • ロープロファイル取付金具を標準添付しているため、省スペースデスクトップPCにも取付可能。
  • Linuxドライバ標準添付
  • 最適なシステムの自動化と最高の読取精度を実現したハードウェア
  • PCIインタフェース搭載
  • 最高受信速度56kbps
  • 3.0mのモジュラケーブル標準添付
    Linux RedHat Enterprize4.0/FedoraCore5/Turbolinux10
    Windows XP Professional x64 Edition
    Windows Vista

ターゲットユーザ

  • 自作パソコンユーザ。
  • システムへの組み込みユーザ(POS、カードリーダ端末)

販売目標台数

ME5614PCI3・・・1,000台/年

主な仕様

NCU部
項目 機器仕様
通信回線数 1回線
適用回線 電話回線
NCU形式 AA
ダイヤル形式 ダイヤルパルス式、プッシュトーン式
NCU制御コマンド ATコマンド
FAXクラス1コマンド(EIA-578)
データ仕様
項目 機器仕様
通信方式 全二重
同期方式 調歩同期式(非同期式)
通信速度 300~56000bps(受信)
300~33600bps(送信)
通信規格 ITU-T V.21/22/22bis/32/32bis/34/90
BELL 103/212A
DTEインタフェース PCIバス Rev2.1以降
モデム端末間速度 300~115200bps
動作モード ORG/ANS
送信レベル -15dBm
受信レベル -10~-43dBm
エラー訂正機能 MNPクラス4、10準拠、ITU-T V.42準拠
データ圧縮機能 MNPクラス5準拠、ITU-T V.42bis準拠
FAX仕様
項目 機器仕様
伝送制御手順 G3
通信方式 半二重
同期方式 調歩同期式(非同期式)
通信速度 300~14400bps
通信規格 ITU-T V.21ch2/V.27ter/V.29/V.17
一般仕様
項目 機器仕様
電源電圧 +3.3V
消費電力 最大約 0.45VA
寸法 134(W)×121(D)×21.5(H)mm
質量 60g以下
環境条件 温度:0~40℃、湿度25~85%
同梱品 製品本体、モジュラケーブル(3.0m)、ロープロファイル取付金具、取扱説明書、CD-ROM(ドライバ)、保証書、ご愛用登録カード
対応OS

Windows Server2003/XP/2000/Me/98SE

対応OS

PCIスロット(Rev2.1以降)を搭載したPC/AT互換機、PC-98NXシリーズ (CPU:Pentium MMX 200MHz以上、メモリ:64MB以上が必要)

※記載の社名、製品名はすべて各社の商標または登録商標です。

詳細お問い合わせ先
オムロン株式会社 事業開発本部 周辺機器事業部
〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-4-10
TEL.03-3436-7228
オムロンパソコン周辺機器サイトはこちら