設備監視、異常監視など幅広い用途に使用できる汎用入力監視装置「SW500F」を発売 | オムロン
  1. ホーム
  2. ニュースルーム
  3. ニュースリリース - 2006年
  4. 設備監視、異常監視など幅広い用途に使用できる汎用入力監視装置「SW500F」を発売

設備監視、異常監視など幅広い用途に使用できる汎用入力監視装置「SW500F」を発売

  • 2006年11月30日
  • オムロン株式会社

オムロン株式会社は、設備監視、異常監視など、幅広い用途に使用できる汎用入力監視装置「SW500F」を12月1日より発売開始します。  <イメージ写真>

施設や設備の電力管理をサポートするオムロンの遠隔監視通報システム「e-watching」シリーズに、今回新たに汎用入力監視装置「SW500F(型式:3S7W-S50F1)」が加わります。
警報盤などから出力されたON/OFF信号を、ネットワークを通じて携帯電話やパソコンで遠隔監視することにより、設備の状態監視や異常監視など幅広い用途に使用できます。また警報機能により、トラブルの未然防止や設備異常の速やかな解消にも役立ちます。さらに、拡張ユニットを使用すれば、ON/OFF信号の多点取り込みが可能となります。
インターネットを利用した遠隔監視により、出先やオフィスに居ながらにして、複数ビルの警報盤や設備機器からより多く、より広範囲の情報を活用できます。また、点在するビルや設備の状況を一括遠隔監視できることにより、事業の効率化・低コスト化を実現します。

主な特長

  • 多数のON/OFF信号を一括管理
    本体側の接点入力7点に加え、4台まで接続できる拡張ユニットを使用すれば、最大79点までの入力が可能。より多くのON/OFF信号を取り込めます。
  • リモートで管理できる
    インターネットによって遠隔地の多数の現場状況を一括監視できます。
  • 外出先からでも状況がわかる
    異状・変化が発生したら、その箇所・内容をすぐにメールで通知します。
  • いつでもどこでも設定変更できる
    双方向システムにより、パソコンからリモートでシステム端末の設定変更が可能です。
  • 設置・システム構築が簡単にできる
    ドライバ1本で設置可能。プログラムレスでシステム構築も不要です。
    通信の契約・諸手続きはオムロンが一括対応。月々わずかな費用でシステム構築できます。
    ASP方式なので、導入の手間や経費を大幅に削減。スムーズに運用を開始できます。

主な仕様

項目 仕様 備考
入出力構成 イベント入力:7点  
イベント入力拡張:最大72点 ZEN CPU ユニット4台まで接続可能
(RS485接続・電源要)。各CPUユニット
に3台まで拡張I/Oユニットを接続可能。
汎用出力:4点 オープンコレクタ出力
許容電流 1 点MAX100mA 以下、
4点トータルMAX200mA 以下
ON 電圧1.0V 以下
漏れ電流100µA 以下
耐電圧30V 以下
計測監視内容 イベント 無電圧接点トランジスタ入力
通報設定:ON 時/ OFF 時/
ON・OFF 時のうち1 つ選択可
トランジスタ入力時ON 電圧1.0V以下
接点入力時10Ω以下
ON 時電流 5mA 以下
OFF 時電流 100µA 以下
停電 瞬停検知:100ms以上
停電検知:1s 以上
本体のAC 入力停止で判定
通報 定期通報 1日/1回  
テスト通報 テストスイッチ押下時に通報  
停電通報 停電時に1 回通報 内部電池で駆動
端末設定 M2M センタで設定  
通知先設定 M2M センタで複数通知先メール  
アドレス設定可  
通信 通信網 NTT ドコモ FOMA 網 FOMA モジュール・アンテナ内蔵、
FOMA アンテナ(オプション)接続可
プロトコル UDP/IP に基づく最適化プロトコル  
RS485 通信速度 9600bps(デフォルト)、19200bps 拡張(ZEN)とRS485接続
電源電圧 AC100V ± 10% 10VA  
外形 W201× D59 × H228(mm)  
重量 900g以下  
取付け マグネット取付け  
使用温度範囲 -10℃~+60℃  
使用湿度範囲 25~85% RH  
保存温度範囲 本体:-20℃~+70℃
電池:-20℃~+35℃(1年以内)
 
保存湿度範囲 25~85% RH  

付属品

  1. 取付用マグネット 数量:3
  2. 停電通報用内部電池 数量:1
  3. 終端抵抗 数量:4

別売オプション

  1. 入力拡張ユニット(ZEN) メーカー希望小売価格:オープン価格
  2. 外部アンテナ メーカー希望小売価格:オープン価格

*その他オプション品については弊社までお問い合わせください。

ターゲットユーザ

中小ビル・チェーン店舗・工場 など

販売目標台数

3,000台/年

詳細お問い合わせ先
オムロン株式会社 事業開発本部 ワイヤレスセンシング事業開発部
エネルギーマネジネントグループ
〒141-0032 東京都品川区大崎1-11-1 ゲートシティ大崎ウエストタワー14F
フリーダイヤル:0120-085-606
TEL:03-5435-2069
HP:http://www.sensor-net.jp