法人オフィス用途で信頼性の高いネットワークが構築できる無線LANアクセスポイント MW54A 発売開始 | オムロン

OMRON

Japan

  1. ホーム
  2. ニュースルーム
  3. ニュースリリース - 2006年
  4. 法人オフィス用途で信頼性の高いネットワークが構築できる無線LANアクセスポイント MW54A 発売開始

法人オフィス用途で信頼性の高いネットワークが構築できる無線LANアクセスポイント MW54A 発売開始

  • 2006年7月19日
  • オムロン株式会社

オムロン株式会社は、法人オフィス用途で信頼性の高いネットワークを構築することができる新商品「無線LANアクセスポイント(型式:MW54A)」を2006年8月1日より発売開始します。
<イメージ写真> <外観イメージ写真(正面)> < 外観イメージ写真(背面)>

近年、会議等でオフィス内のノートパソコンの持ち歩きや、オフィスのレイアウト変更での配線工事時の経費削減のため社内ネットワークを無線化する傾向が広まってきています。しかし、電波が途切れたり、情報の漏洩などの問題点がありました。
当社では無線LANでの様々な問題に対応すべく「高信頼性・高セキュリティ・省スペース」をコンセプトに今回の製品を展開します。

名称 型式 メーカー希望小売価格 発売日
無線LANアクセスポイント MW54A オープン 2006年8月1日

主な特長

  1. 3種類の無線規格を使用可能
    1. IEEE802.11a/g/bに対応
    2. 5.2GHz帯802.11a新チャンネル(W52/W53)にも対応。
  2. 省スペース設置が可能な小型ボディ
    無線LANの先進機能を搭載しながら、手のひらサイズの小型ボディ(120(W)×103(D)×29(H)mm)のため、省スペース化が図れ、組み込み用途に最適です。
  3. WPA、802.1x/EAP、WPA-PSK AES/TKIP、OCB AESなど高度なセキュリティ機能に対応
    1. WPA、IEEE802.1x/EAPに対応していますので、RADIUSサーバを併用した高度なユーザ認証キュリティシステムが構築できます。また、RADIUSサーバを用いない暗号化認証方式WPA-PSKも搭載しています。
    2. さらに、暗号化セキュリティ機能として強固なOCB AES、普及タイプのWEP(64bit/128bit/152bit)が使用できます。
    3. WPA2にも近日対応予定です。
  4. 電波出力調整機能
    電波の出力範囲を調整し、部屋の外へ電波がでることを防ぐことで、セキュリティを確保します。
  5. 無線LANの高速化技術「Super A/G」モード対応
    1. SuperA/Gを使用することで、通信速度の高速化を実現し、画像などの大容量データでもストレスなく通信することができます。
    2. 長距離技術「XR(eXtended Range)」機能にも近日対応予定。
  6. 安定動作を実現
    1. オフィスフロア、組み込み機器内、店舗内で使用しても安定した無線LAN環境を構築できます。
    2. 温度:0~50℃、湿度:~95%RH
  7. WMM (Wi-Fi Multimedia)機能対応
    音声データ等の優先制御(QoS)が可能です。(近日対応予定)

ターゲット

  1. イーサネットポートを備えた情報通信機器へ接続、または、情報通信機器内へ組み込むことで、開発費をかけずに手軽に無線LAN機能を実現したい組込機器メーカ
  2. 一般企業などのオフィスフロアへ、安定した無線LAN環境を構築したい法人ユーザ
  3. アミューズメント施設・流通店舗内、または、一般企業などのオフィスフロアへ、安定した無線LAN環境を構築したい法人ユーザ

販売目標

5,000台/年

動作環境

商品名 無線LANアクセスポイント
型式 MW54A
メーカー希望小売価格 オープン価格
JANコード 4536854997877
無線部(5.2GHz・54Mbps) サポート規格 IEEE802.11a(W52/W53)(国際標準規格準拠)
伝送方式 直交周波数分割多重方式(OFDM)単信
直交周波数分割多重方式(OFDM)単信 5150~5250MHz(4ch)、5250~5350MHz(4ch)
通信速度 54Mbps(理論値)
最大伝送距離 (見通し) 室内:約30m(オプションアンテナで通信距離の拡張が可能)
無線部
(2.4GHz・54Mbps/ 11Mbps)
サポート規格 IEEE802.11g/IEEE802.11b準拠(国内標準規格)ARIB STD-T66
伝送方式 (2.4GHz・54Mbps)直交周波数分割多重方式(OFDM)単信
(2.4GHz・11Mbps)直接スペクトラム拡散方式単信
使用周波数範囲 2400~2483.5MHz(全13ch)
通信速度 (2.4GHz・54Mbps)54Mbps(理論値)、(2.4GHz・11Mbps)11Mbps(理論値)
最大伝送距離 (見通し) 室内:約30m
オープンスペース:(2.4GHz・54Mbps)約30m、(2.4GHz・11Mbps)約70m
(オプションアンテナで通信距離の拡張が可能)
無線部共通仕様 セキュリティ OCB AES(128bit)、WEP(64/128/152bit)、IEEE802.1x /EAP対応、WPA-PSK(使用する暗号化方式はAES<128bit>・TKIP<128bit>)
グループ通信 SSID(ANY拒否機能対応)
送信出力 10mW/MHz以下
アンテナ デュアルバンドダイバーシティアンテナ
有線部 サポート規格 IEEE802.3準拠(10BASE-T)、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)
インタフェース Power×1、MODE×1、LAN×1、Wireless×1
一般仕様 LED RJ45型×1
本体設定 WEBブラウザ/TELNET
電源 DC12V±5%(付属のACアダプタ使用時)
環境条件(温度/湿度) 0~50℃/25~85%RH(結露なきこと)
その他、環境仕様 VCCIクラスA、TELEC認証
外形寸法(W×D×Hmm) 120×103×29(突起物を除く)
本体質量 約280g(ACアダプタ除く)
梱包寸法 サイズ230(W)×165(D) ×65(H)mm
対応OS OS:Windows2000 SP4以降、WindowsXPSP1以降
ブラウザ:Microsoft Internet Explorer6.0以降
同梱品 製品本体×1、アンテナ×2、取扱説明書(CD-ROM)×1、ACアダプタ×1、マグネット(ネジ付)×4、保証書×1、電波干渉注意シール×1
保証期間 1年

オプション

名称 型式 メーカー希望小売価格 発売日
マグネット付基台アンテナ
< イメージ写真 >
MW54AM01 オープン 近日発売予定
平面アンテナ
< イメージ写真 >
MW54AH01 オープン 近日発売予定
壁面取付金具
< イメージ写真 >
MW54MB01 オープン 近日発売予定

※記載の社名、製品名はすべて各社の商標または登録商標です。

詳細お問い合わせ先
オムロン株式会社 事業開発本部 周辺機器事業部 営業課
〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-4-10
TEL.03-3436-7228
オムロンパソコン周辺機器サイトはこちら