出力コンセント制御機能対応 オムロン無停電電源装置(UPS)用 SNMP/Webカード SC20G発売 | オムロン
  1. ホーム
  2. ニュースルーム
  3. ニュースリリース - 2006年
  4. 出力コンセント制御機能対応 オムロン無停電電源装置(UPS)用 SNMP/Webカード SC20G発売

出力コンセント制御機能対応 オムロン無停電電源装置(UPS)用SNMP/Webカード SC20G発売

  • 2006年7月10日
  • オムロン株式会社

オムロン株式会社は、SNMPで管理されたネットワーク環境下で当社UPSを管理することができる新商品「SNMP/Webカード(型式:SC20G)」を2006年7月11日より発売開始します。 <イメージ写真>

「SNMP/Webカード(型式:SC20G)」は、広く活用されている「SNMP/Webカード(型式:SC20)」の後継機種で、新たに「出力コンセント制御機能対応」「Macintosh/Windows/Linux対応シャットダウンソフト標準添付」などの特長を追加しました。

名称 型式 メーカー希望小売価格 発売日
SNMP/Webカード SC20G 56,700円(税抜54,000円) 2006年7月11日

製品概要

本商品を当社UPSに組込むことにより、SNMPで管理されたネットワークでUPSを管理することができます。また、WebブラウザやTelnetを使用してネットワーク経由で本商品にアクセスすることにより、リモートでのUPS管理を行うことができます。
本商品には専用のシャットダウンソフトを標準添付しています。本ソフトを使用するコンピュータ<MacintoshコンピュータやPCサーバ(Windows/Linux)など>にインストールすることにより、停電などの入力電源異常時にネットワーク経由で複数のコンピュータを自動的にシャットダウンさせ、UPSを自動停止させることができます。また、入力電源が回復するとUPSは自動的に起動し、コンピュータも再起動することができます。

インレット 形V750シリーズ (Gen2 Loopインレット)外観図

主な特長

  1. SNMPで管理されたネットワークでUPSを管理可能
  2. Macintosh/Windows/Linux対応シャットダウンソフト(標準添付)を併用することにより、コンピュータの自動シャットダウンが可能
  3. 本商品とBN100XR/BN150XR/BN240XRを併用することにより、BN-XRシリーズの出力コンセント制御機能対応

主な機能

  1. 設定機能
    ブラウザ、Telnet、シリアル接続で設定が可能。
  2. ログ機能
    発生イベントの通知、ログに関しては、データログ、イベントログ、Syslog、eMail通知が可能。
  3. セキュリティ機能
    HTTP、SNMPアクセスの際のID、PWとIPアドレスによるアクセス制御が可能。
  4. UPSモニタ機能
    入出力電圧、バッテリ状態、接続負荷等UPSの動作状態をリアルタイムにモニタ可能。
  5. UPS制御機能
    ネットワーク経由で即時、スケジュールでのシャットダウンや起動を行うことが可能。同梱のシャットダウンソフトを併用することによりコンピュータのシャットダウンが可能。
  6. ネットワーク機能
    SNMP、HTTP、Telnetのポート番号変更が可能。

動作環境

SC20G
LANポート 10/100Mビット
ネットワークプロトコル SNMP、HTTP、ARP、RARP、TFTP、ICMP
その他の通信経路 シリアル接続非同期方式
サポートMIB UPS MIB (RFC1628)、OMRON MIB
使用温度 0~40℃
使用湿度 25~85%
消費電力 最大3W
外形寸法 60(W)×130(D)×18.2(H)mm
重量 約90g
規格 VCCI クラスA(準拠)
その他 RTC(リアルタイムクロック搭載)
対応UPS BN100XR/BN150XR/BN240XR
BN50XS/BN75XS/BN100XS/BN140XS
BU50SW/BU75SW/BU100SW/BU150SW
BU100XR2/BU200XR2

シャットダウンソフト対応OS
Windows Windows Server 2003, Windows XP, Windows 2000, Windows NT4.0
Linux カーネル2.x (RedhatLinux7.2/7.3/8.0, RedhatLinuxAdvancedServer2.1など)
Mac (*1) Mac OS X v10.4/Mac OS X Server v10.4 Mac OS X v10.3/Mac OS X Server v10.3
(*1) Power PC CPU搭載のMacintoshコンピュータにのみ対応しています。
※記載の社名、製品名はすべて各社の商標または登録商標です。
詳細お問い合わせ先
オムロン株式会社 事業開発本部 周辺機器事業部 営業課
〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-4-10
TEL.03-3436-7228
オムロンパソコン周辺機器サイトはこちら