ワンタッチロックの丸型防水コネクタ「形XS5」を発売 | オムロン
  1. ホーム
  2. ニュースルーム
  3. ニュースリリース - 2006年
  4. ねじ式タイプに比べ、接続工程を約1/4に短縮 ワンタッチロックの丸型防水コネクタ「形XS5」を発売

ねじ式タイプに比べ、接続工程を約1/4に短縮 ワンタッチロックの丸型防水コネクタ「形XS5」を発売

  • 2006年7月25日
  • オムロン株式会社

オムロン株式会社は、次の新商品を8月1日から発売します。

形XS5 丸型防水コネクタ ワンタッチロックタイプ  <イメージ写真>

今回発売する新商品は、産業用の設備でセンサやアクチュエータの接続用として幅広く使用されているM12タイプのケーブル付き丸型防水コネクタです。

丸型防水コネクタにはM12タイプのほかに小型のM8タイプなどがありますが、M12タイプは自動車設備業界を中心に普及が進んでいます。現行のM12タイプ丸型防水コネクタでは、ロック機構としてねじが採用されています。そのため、コネクタの性能を確保するためには、ねじロックを最後まで確実に締めることが要求されていました。しかしながら、製造現場で使用されるため、ねじを締める工数がかかる、どこまで締め付ければ良いかわからない、締めこみが不足していれば振動などでねじがゆるんでしまう、などの課題がありました。

今回発売する丸型防水コネクタ形XS5は、独自のロック構造により、約1/8回転で接続が完了できるため、現行のねじ式タイプに比べ、コネクタの接続工程に要する時間を約1/4に短縮できます。また、接続完了の確実なロックを明確なクリック感で知らせます。
M12のねじ接続部分も合わせ持っているため、現行のM12ねじ式丸型防水コネクタとの接続も可能です。さらに、大きさも当社従来品のM12ねじ式丸型防水コネクタと同等です。

今回の形XS5の発売により、当社のFA用丸型防水コネクタは、「M12ねじ式タイプ」(形XS2)、「M8ねじ式タイプ」「S8スナップインタイプ」(形XS3)など品揃えが充実しました。

特長

  1. 約1/8回転で接続が完了するバイヨネットロック機構を採用
    → ねじのトルク管理が不要なため、ねじ式に比べ、接続工程を約1/4に削減できます。
    → 振動によるゆるみもありません
  2. かん合完了の明確なクリック感
    → 確実な接続を実現します。
  3. M12のねじ接続部分も採用
    → 従来のM12ねじ式タイプとの接続も可能。

標準価格

形XS5W(ケーブル付コネクタ ソケット/プラグ両側コネクタ)

¥2,100~ (※)

形XS5F(ケーブル付コネクタ ソケット片側コネクタ)

¥1.100~ (※)

形XS5H(ケーブル付コネクタ プラグ片側コネクタ)

¥1.100~ (※)

(※)ケーブルの長さ・仕様によって異なります。
    表示価格には消費税が含まれておりません。

販売目標

2006年度 20万個

生産工場

オムロン山陽株式会社

主な定格・性能

・定格/性能 定格電流 4A
定格電圧 AC/DC 250V
接触抵抗 40mΩ以下(DC20mV以下、100mA以下にて)
耐電圧 AC1500V 1min.(リーク電流1mA以下)
保護構造 IP67(IEC529)
挿抜耐久 50回
ロック強度 引張り:100N/15s 回転:1N・m/15s
使用周囲温度 -25~+70℃(結露/氷結の無き事)
・材料/処理 コンタクトブロック PBT樹脂(UL94V-0)
カバー ポリエステル系エラストマ(UL94V-0)
コンタクト ばね用銅合金/ニッケル下地
接触部金メッキ(0.4μm)
固定具 亜鉛合金/ニッケルメッキ
Oリング ゴム
ケーブル UL AWM2464 AWG20 外径φ6
詳細お問い合わせ先
エレクトロニクスコンポーネンツビジネスカンパニー
コネクタ事業部  
事業部長 : 若山 俊明  (担当 : マーケティング課 山田 寿一)
〒213-0012 川崎市高津区坂戸3-2-1
かながわサイエンスパーク R&D棟 D737
TEL:044-812-3432