Mac OS X/Mac OS X Server対応 オムロン無停電電源装置(UPS)用ネットワークシャットダウンソフト「Shutdown Agent」~4月10日より無償ダウンロード開始~ | オムロン

OMRON

Japan

  1. ホーム
  2. ニュースルーム
  3. ニュースリリース - 2006年
  4. Mac OS X/Mac OS X Server対応 オムロン無停電電源装置(UPS)用ネットワークシャットダウンソフト「Shutdown Agent」~4月10日より無償ダウンロード開始~

Mac OS X/Mac OS X Server対応 オムロン無停電電源装置(UPS)用ネットワークシャットダウンソフト「Shutdown Agent」 ~4月10日より無償ダウンロード開始~

  • 2006年4月7日
  • オムロン株式会社

オムロン株式会社は2006年4月10日より、Mac OS X/Mac OS X Serverに対応した、当社の無停電電源装置(UPS)用ネットワークシャットダウンソフト「Shutdown Agent」の無償ダウンロードを開始いたします。

これにより、複数のMacintoshコンピュータ(Mac OS X/Mac OS X Server) をご使用の場合でも、当社のSNMP/Webカード(型式:SC20)と併用することにより、ネットワーク経由で自動的に複数のMacintoshコンピュータをシャットダウンすることができます。

また、当社自動シャットダウンソフト「PowerAct Pro Ver2.00」と併用することにより、WindowsやLinuxなどのPCサーバやMacintoshコンピュータなどが混在した環境でも、ネットワーク経由で自動的にシャットダウンすることもできます。
Shutdown Agentは、入力電源異常時にMacintoshコンピュータを自動的にシャットダウンするだけでなく、UPSが再起動する時にMacintoshコンピュータも自動起動します。

当社は、Shutdown Agentの無償ダウンロードにより文教、デザイン、DTP業界へのUPS拡販にもさらに注力していきます。

ダウンロードページ(2006年4月10日より無償ダウンロード開始)

https://www.omron.co.jp/ped-j/download/ups_soft/index.htm

動作環境

 対応Macintoshコンピュータ  Apple製 eMac、iMac、Power Mac、Xserve
 対応CPU  PowerPC G4、PowerPC G5
 対応OS  Mac OS X v10.4/Mac OS X Server v10.4
 Mac OS X v10.3/Mac OS X Server v10.3
 メモリ  Mac OS X v10.4
 Mac OS X Server v10.4
 256MB以上
 Mac OS X v10.3
 Mac OS X Server v10.3
 128MB以上
 ハードディスク  80MB以上

Shutdown Agentの主な機能

  1. 入力電源異常(停電など)による自動シャットダウン機能
    入力電源異常時(停電など)に、SNMP/Webカード(型式:SC20)と併用することにより、ネットワーク経由で自動的に複数のMacintoshコンピュータをシャットダウンすることができます。入力電源異常が回復してUPSが再起動する時にはMacintoshコンピュータも自動起動します。
    また、当社自動シャットダウンソフト「PowerAct Pro Ver2.00」と併用することにより、WindowsやLinuxなどのPCサーバやMacintoshコンピュータなどが混在した環境でも、ネットワーク経由で自動的にシャットダウンすることもできます。
  2. 環境設定
    マスターエージェント選択、シャットダウンに関するさまざまな設定を画面上にて行うことができます(日本語または英語表示が可能)
  3. アイコン表示
    メニューバーにアイコンを表示し、マスターエージェントとの通信状態やUPS運転状態を表示することができます。

Shutdown Agent 概要

当社製品「SNMP/Webカード(型式:SC20)」と併用することにより、複数のMacintoshコンピュータをネットワーク経由で自動的にシャットダウンすることができます。

SNMP/Webカード(型式:SC20)と併用したシステム構成例

SNMP/Webカード(型式:SC20)と併用したシステム構成例
Macintoshコンピュータ:Shutdown Agent インストール済み

当社自動シャットダウンソフト「PowerAct Pro Ver2.00」と併用することにより、PCサーバやMacintoshコンピュータをネットワーク経由で自動的にシャットダウンすることができます。

PowerAct Pro ver2.00と併用したシステム構成例

PowerAct Pro ver2.00と併用したシステム構成例
PCサーバ1:Power Act Pro Ver.200(マスターエージェント) インストール済み
 PCサーバ2:Power Act Pro Ver.200(スレーブエージェント) インストール済み
 Macintoshコンピュータ:Shutdown Agent インストール済み

ネットワークシャットダウンソフト「Shutdown Agent」設定画面

※ 画像をクリックすると拡大できます

  • HF帯(13.56MHz)タグインレット<日本語版>
  • UHF帯タグインレット<英語版>
※記載の社名、製品名はすべて各社の商標または登録商標です。
詳細お問い合わせ先
オムロン株式会社 事業開発本部 周辺機器事業部 営業課
〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-4-10
TEL.03-3436-7228
オムロンパソコン周辺機器サイトはこちら