電流容量を電磁接触器領域まで拡張した高容量リレーを発売 | オムロン
  1. ホーム
  2. ニュースルーム
  3. ニュースリリース - 2006年
  4. 電流容量を電磁接触器領域まで拡張した高容量リレーを発売

電流容量を電磁接触器領域まで拡張した高容量リレーを発売

  • 2006年2月21日
  • オムロン株式会社

オムロン株式会社インダストリアルオートメーションカンパニー(以下;IAB、カンパニー社長;立石文雄)は、下記の制御機器新商品を3月1日より発売します。

・ 高容量リレー 形G7Z <イメージ写真>

今回発売する形G7Zは、電流容量を電磁接触器(コンタクタ)領域まで拡張した高容量タイプの電磁リレーです。

従来の電磁リレーでは、通電および開閉できる電流は最大25A程度でしたが、形G7Zでは、接点圧力のアップとリレー特性の最適なバランスをとることで、1極あたり40Aと高容量化を実現しています。また4極のリレー接点を有するため、4極の接点を並列接続した場合、最大で160Aの通電が可能になります。

また電圧についても、絶縁性能の向上により、従来の250VACから440VACへと大幅な向上を図っています。

こうしたことにより、50Aを通電できる電磁接触器と比較した場合、床面積比で50%、体積比で40%の小型化を実現し(当社比)、大幅な省スペース化が可能となります。

さらに、安全回路またはインターロック回路と併用することで、接点の溶着故障を検出し安全を確保する「補助接点ブロック」を標準搭載しています。さらに補助接点には、接触信頼性の高い接触機構を採用しているため、安全回路など高い信頼性が要求されるアプリケーションへの対応が可能です。

基本スペック

定格負荷容量 40A/440VAC(抵抗負荷:AC1級)
22A/440VAC(誘導負荷:cosφ=0.3)
5A/110VDC(抵抗負荷:L/R=1ms)
入 力 仕 様 12VDC、24VDC
外形寸法 幅62mm×高さ45mm×奥行き84mm

価格

¥4,150

海外規格取得

UL規格 UL508、UL840
CSA規格 CSA22.2 No.14()にてCSA認証取得
EN規格 EN60947-4-1(TUV認証取得)

販売計画

国内海外合わせて3年間で約40万個

詳細お問い合わせ先
オムロン株式会社
インダストリアルオートメーションビジネスカンパニー
企画室 経営企画部 広報担当 原沢 修
〒141-0032 東京都品川区大崎1-11-1 ゲートシティ大崎ウエストタワー 14F
TEL : 03-3779-9434