無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
無償保証期間延長サービス
無償保証サ-ビス期間(通常3年)を4年、5年、6年、7年に延長することが可能です。
型式 | 出力容量 | 運転方式(形状) |
---|---|---|
BU5002RWL | 5000VA/3500W | 常時インバータ給電方式(ラックマウントタイプ) |
BU5002R | 5000VA/4500W | 常時インバータ給電方式(ラックマウントタイプ) |
BU3002R | 3000VA/2700W | 常時インバータ給電方式(ラックマウントタイプ) |
BU3002RH | 3000VA/2700W | 常時インバータ給電方式(ラックマウントタイプ) |
BU300RW | 3000VA/2400W | 常時インバータ給電方式(ラックマウントタイプ) |
BU200RW | 2000VA/1600W | 常時インバータ給電方式(ラックマウントタイプ) |
BU100RW | 1000VA/800W | 常時インバータ給電方式(ラックマウントタイプ) |
BU75RW | 750VA/600W | 常時インバータ給電方式(ラックマウントタイプ) |
BU150R | 1500VA/1200W | 常時インバータ給電方式(ラックマウントタイプ) |
BU150SW | 1500VA/1050W | 常時インバータ給電方式(タワータイプ) |
BU100SW | 1000VA/700W | 常時インバータ給電方式(タワータイプ) |
BU75SW | 750VA/500W | 常時インバータ給電方式(タワータイプ) |
BU50SW | 500VA/350W | 常時インバータ給電方式(タワータイプ) |
BU100RS | 1000VA/800W | 常時インバータ給電方式(ラックマウントタイプ) |
BL100T | 1000VA/900W | ラインインタラクティブ方式(タワータイプ) |
BL75T | 750VA/680W | ラインインタラクティブ方式(タワータイプ) |
BL50T | 500VA/450W | ラインインタラクティブ方式(タワータイプ) |
BN300R | 3000VA/2700W | ラインインタラクティブ方式(ラックマウントタイプ) |
BN150R | 1500VA/1350W | ラインインタラクティブ方式(ラックマウントタイプ) |
BN75R | 750VA/680W | ラインインタラクティブ方式(ラックマウントタイプ) |
BN150XR | 1500VA/1000W | ラインインタラクティブ方式(ラックマウントタイプ) |
BN300T | 3000VA/2700W | ラインインタラクティブ方式(タワータイプ) |
BN220T | 2200VA/1980W | ラインインタラクティブ方式(タワータイプ) |
BN150T | 1500VA/1350W | ラインインタラクティブ方式(タワータイプ) |
BN100T | 1000VA/900W | ラインインタラクティブ方式(タワータイプ) |
BN75T | 750VA/680W | ラインインタラクティブ方式(タワータイプ) |
BN50T | 500VA/450W | ラインインタラクティブ方式(タワータイプ) |
BW120T | 1200VA/730W | 常時商用給電方式(タワータイプ) |
BW100T | 1000VA/610W | 常時商用給電方式(タワータイプ) |
BW55T | 550VA/340W | 常時商用給電方式(タワータイプ) |
BW40T | 400VA/250W | 常時商用給電方式(タワータイプ) |
BY75SW | 750VA/450W | 常時商用給電方式(タワータイプ) |
BY50FW | 500VA/300W | 常時商用給電方式(ラックマウントタイプ) |
BY120S | 1200VA/720W | 常時商用給電方式(タワータイプ) |
BY80S | 800VA/500W | 常時商用給電方式(タワータイプ) |
BY50S | 500VA/300W | 常時商用給電方式(タワータイプ) |
BY35S | 350VA/210W | 常時商用給電方式(タワータイプ) |
型式 | オプション名 |
---|---|
BUM3002R | BU3002R/BU3002RHの増設用バッテリユニット |
BUM5002R | BU5002Rの増設用バッテリユニット |
BUM300R | BU200RW/BU300RWの増設用バッテリユニット |
BUM100R | BU75RW/BU100RWの増設用バッテリユニット |
BUM150RA | BU150Rの増設用バッテリユニット |
BUM150S | BU150SWの増設用バッテリユニット |
BUM100S | BU100SWの増設用バッテリユニット |
SC22 | ネットワークカード |
SC21 | ネットワークカード |
SC20G2 | SNMP/Webカード |