Page top

OMRON

無停電電源装置Japan

オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社

UPSホーム

製品情報

無停電電源装置
UPS本体
増設バッテリ
交換バッテリ
オプション
オンサイト保守
オンサイト設置/予防保守
無償保証延長UPS
電源管理ソリューション
UPS後継機種一覧
Trend UPS
交流安定化電源装置
デモ機
価格表
生産終了機種

BX75SW BN75S BU150SW BX50F BU60RE BU75RW BU200RW BY50S BN100S BY80S BU300RW BN150S BZ35LT2 BY50FW BU100SW BY120S BU75SW BX50FW BZ50LT2 BN100XR BX35F BN150XR BU50SW BN220S BU1002SW BU3002SW BU100RW BN300S BY75SW BN50S BN240XR BU100RE BY35S

サポート/サービス

対応状況(OS/NAS/FAPC/ネットワーク機器/アプライアンス機器/SNMPマネージャ)
ダウンロード(取扱説明書 /仕様書/カタログ/データシート/ドライバ/プロトコル/CAD)
バックアップ時間
デモ機
輸出について
修理
UPS本体3年保証
バッテリ無償提供サービス
テクニカルサポート
リプレイスサービス
FAQ
用語集
メルマガ申込
お問い合わせ先一覧
生産終了機種(全カテゴリ)

製品選定

選定方法
選定マップ
UPS選定ツール
比較表作成ツール
他社製UPS同等品検索ツール
各種動作検証結果
SNMPマネージャ動作検証
バックアップ時間

ご愛用者登録

インフォメーション

トピックス
全国取扱店
イベント/キャンペーン
輸出について

オンラインショップ


  1. ホーム>
  2. 無停電電源装置(UPS)>
  3. 製品情報>
  4. UPS一覧>
  5. 生産終了機種一覧>
  6. BX50LS

BX50LS

BX50LS製品写真

BX50LS ¥38,300(税抜価格)


特長

Sマーク認定商品

Sマーク取得が必要な業務用専用機(プリントシール機や業務用ゲーム機、コンビニエンスストア用マルチメディア端末などのパソコン内蔵の専用機)のUPSとして、システム組み込み用とに最適です。

Sマークは、「JQA総合製品安全認証制度」に基づき(財)日本品質保証機構JQAなどの第三者機関が認証するもので、当該製品が国際的な技術水準を満たしていることを示すマークです。これにより当該製品の安全性が客観的に評価、確認されたことを示します。

「長寿命バッテリ」搭載

期待寿命4~5年という長寿命バッテリを搭載していますので、トータルのランニングコスト低減を実現します。
※バッテリの寿命は、使用環境によって異なります。

自動シャットダウンソフト標準添付

Windows Me/98/95では「PowerCredit」、Windows Server2003やWindows XP/2000/NT4.0では「UPSサービスドライバ」と「USPサービス」(OS標準)を使ってパソコンの自動シャットダウンが可能です。(専用の接続ケーブル標準添付)

「回線サージ保護機能」を搭載

落雷などにより電話回線などに発生するサージ電圧を吸収し、通信機器などの破損を防ぎます。

常時商用給電方式、矩形波出力(バックアップ運転時)

(株)バッファロー 動作確認済み(NAS:LAN接続HDD)※

※TeraStation「TS-TGL/R5シリーズ」対応。
※TeraStation Pro「TS-HTGL/R5シリーズ」対応。



自動シャットダウンソフト選択表(ソフト・ケーブル選択)

UPS型式 対応OS 通信方式 シャットダウンソフト 必要な別売オプション(ソフト/ケーブル他)
BX50LS Windows XP Professional x64 Edition
Windows Server2003 x64 Editions
接点信号 UPSサービス(OS標準)
+UPSサービスドライバ(標準添付)(注2)
接点信号 UPSサービス(OS標準)(注1)(注2)
Windows Server2003
Windows XP/2000
接点信号 UPSサービス(OS標準)
+UPSサービスドライバ(標準添付)(注2)
接点信号 UPSサービス(OS標準)(注1)(注2)
(注1) ファイルの自動保存はできません。
(注2) UPSは(1)バッテリがなくなったとき、(2)バックアップ運転を90分以上行ったときに自動停止します。

Windows Vista/Windows 7には対応していません。


仕様

運転方式 常時商用BXシリーズ
型式 BX50LS
メーカー希望小売価格 ¥38,300(税抜価格)
JANコード 4975479270857



定格入力電圧 AC100V
起動電圧範囲(※1) AC86±4~114±4V
入力電圧範囲(※2) AC86±4~114±4V
入力周波数 50/60Hz±3Hz
最大電流 7A
相数 単相2線
入力プラグ形状 3P(NEMA5-15P)
入力保護 ヒューズ
入力保護容量 7A



出力容量
(共に上限)
500VA/300W
定格電流
(出力定格電圧時)
5A
切替時間 10msec.以内
商用直送
(切替時間)
出力電圧
(商用運転時)
入力周波数スルー出力
出力電圧
(バックアップ運転時)
AC100V-10/+10V
出力周波数
(商用運転時)
入力周波数スルー出力
出力周波数
(バックアップ運転時)
50/60Hz±1Hz
出力波形
(商用時/バックアップ時)
正弦波/矩形波(※8)
波形歪率
相数 単相2線
出力コンセント(バックアップ) NEMA5-15R×2個
過負荷保護 ・定格容量以上で警報
・5分以上継続で出力停止
・出力垂下(バックアップ運転時)



シール鉛バッテリ期待寿命(※3) 4~5年(長寿命)
バッテリ容量(V/Ah/個数) DC12V/7.2Ah/1個
ユーザ側で交換 -
増設 -
自動バッテリチェック機能 -
充電時間 10時間
バッテリ増設時の充電時間 -
バックアップ時間(※4) 3~90分
電源ノイズ/雷サージ保護機能 ●(雷サージ保護機能のみ)
回線サージ保護機能 ●(電話回線、ISDN回線、LAN)
外形寸法(W×D×Hmm) 77×238×196
ゴム足高さ(mm) 約3
19インチラック対応(JIS/EIAラック対応) -
縦置き/横置き可能
本体質量 約4kg
梱包質量 約4.9kg
梱包寸法(W×D×Hmm) 147×320×276
使用環境温度/湿度 0~40℃/25~85%RH(無結露)
保管環境温度/湿度 -15~50℃/10~90%RH
(バッテリ満充電、無結露で保管のこと)
ノイズ規制(準拠基準) VCCIクラスB
安全規格/RoHS指令適合 J60950(※5)/RoHS対応
電源ケーブル取得規格/ケーブル長さ 電安法認定品/約1.8m
内部消費電力 通常時/最大時(※10) 10W/20W
発熱量 通常時/充電時(KJ/h) 40/75
騒音 40dB以下(※6)
冷却方式 自然空冷
シリアル通信(RS-232C)
(インタフェース形状)
-
シリアル通信(USB)
(インタフェース形状)
-
接点信号入出力 (※7)


取扱説明書 日本語のみ
縦置きスタンド -
19インチラック取付金具 -
モジュラケーブル ●(約1.8m)
3P-2P変換プラグ
接続ケーブル(長さ) ●(RS-232C<約1.8m>)
その他 ゴム足、ヒューズ









ネットワーク対応自動シャットダウンソフト
PowerAct Pro
UPSサービスドライバソフト
UPS Power Manager -




交換用バッテリパック(質量) -
増設用バッテリユニット(質量) -
SNMP/Webカード -
接点信号用オプションケーブル -
その他
保証期間 3年(バッテリは1年)(※9)

●は標準装備、○はオプション装備です。

※1:電源スイッチをONにしてUPSを起動できる入力電圧範囲です。
※2:商用運転が可能な入力電圧範囲です。
※3:周囲温度20℃の場合。
※4:周囲温度20℃、バッテリが初期状態の場合。
※5:この製品は「JQA総合製品安全認証制度」認証製品です。
※6:ただしUPS起動時とバックアップ運転時は50dB以下となります。
※7:バックアップ反転信号またはバッテリ劣化信号のいずれかが使用可能です(同時使用不可)。
※8:入力力率改善された電源を使用した機器を接続しないこと。過電流により無停電電源装置(UPS)が故障することがあります。
※9:バッテリの無償提供はご購入後、1ヵ月以内にユーザ登録していただいたお客様に限ります。
※10:通常時/最大時共にデータは無負荷時の値です。



外形寸法図(単位:mm)

無停電電源装置(UPS)BX50LS外形寸法図



接続図

無停電電源装置(UPS)BX50LS接続図

▲上へ戻る

ご購入前の方

ご購入後の方

オムロン製UPS本体、交換バッテリ、オプション等の製品型番で検索いただけます。