無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
サポート範囲が「入力波形が正弦波のみ」のパソコンや機器には使用できません。
仕様項目の説明はコチラ
形式 | BX75SW | BX50FW | ||
---|---|---|---|---|
メーカー希望小売価格 | ¥80,740(税抜価格¥73,400) | ¥48,290(税抜価格¥43,900) | ||
JANコード | 4580612440129 | 4580612440112 | ||
方式 | 運転方式 | 常時商用給電方式 | ||
冷却方式 | 自然空冷(ファンなし) | |||
入力 | 定格入力電圧 | AC100V、AC110V、AC115V、AC120V | ||
起動電圧範囲*1 | 100V mode:AC86±4~114±4V 110V mode:AC96±4~124±4V 115V mode:AC101±4~129±4V 120V mode:AC106±4~134±4V |
|||
入力電圧範囲*2 | 100V mode:AC86±4~114±4V 110V mode:AC96±4~124±4V 115V mode:AC101±4~129±4V 120V mode:AC106±4~134±4V |
|||
入力周波数 | 50/60Hz±4Hz | |||
最大電流(定格入力電圧時/最小入力電圧時)*3 | 10A/12A | 5.5A/7A | ||
相数 | 単相2線(アース付) | |||
入力プラグ形状 | NEMA 5-15P | |||
入力保護 | リセットタイプ過電流保護器 | |||
入力保護容量 | 15A | |||
出力 | 定格出力電圧 | 入力電圧スルー出力 | ||
定格出力電流 | 7.5A | 5A | ||
出力容量*4 | 750VA/450W | 500VA/300W | ||
出力電圧(商用運転時) | 入力電圧スルー出力 | |||
出力電圧(バックアップ運転時) | 100V mode:AC100V±10V 110V mode:AC110V±10V 115V mode:AC115V-10/+5V 120V mode:AC115V-10/+5V*7 |
|||
出力周波数(商用運転時) | 入力周波数スルー出力 | |||
出力周波数(バックアップ運転時) | 50/60Hz±1Hz | |||
出力波形(商用時/バックアップ時) | 正弦波/矩形波*8 | |||
波形歪率 | ─ | |||
相数 | 単相2線 | |||
出力コンセント(バックアップ) | NEMA 5-15R×4個 | NEMA 5-15R×2個 | ||
切替時間 | 10ms以内 | |||
バイパス機能/切替時間 | ─ | |||
バックアップ時間(最大負荷時) | 5分(450W)*9 | 3.5分(300W)*9 | ||
突入電流耐量 | 1000% 1/2サイクル | |||
過負荷保護 | ・定格容量以上で警報 ・5分以上継続で出力停止 ・出力垂下(バックアップ運転時) |
|||
バッテリ | 種類 | 小形制御弁式(シール)鉛蓄電池 | ||
バッテリ期待寿命 | 4~5年*10 | |||
電圧/容量×個数 | DC12V/7.2Ah×2個 | DC6V/7Ah×2個 | ||
ユーザ側で交換 | ●(ホットスワップ) | |||
増設 | ─ | |||
自動バッテリチェック機能 | ● | |||
バッテリ寿命カウンタ機能 | ─ | |||
温度制御機能 | ─ | |||
充電時間 | 12時間 | |||
環境 | 使用周囲温度/湿度 | 0~40℃/25~85%RH(無結露) | ||
保管温度/湿度 | -15~40℃/10~90%RH(無結露) | |||
規格 | 安全規格 | UL1778取得 | ||
ノイズ規制 | VCCIクラスB準拠 | |||
電源ノイズ/サージ保護機能 | ● | |||
ディスプレイ | 7セグLED | |||
外形寸法(W×D×H) | 90×287×278mm | 287×287×45mm(2U*11) | ||
梱包寸法(W×D×H) | 380×360×195mm | 375×378×130mm | ||
ゴム足高さ | 約2mm | 約2.5mm | ||
19インチラック対応 (JIS/EIAラック対応) |
─ | ○(別売:BYP50Rが必要) | ||
縦置き/横置き可能 | ● | |||
本体質量 | 約9kg | 約5kg | ||
梱包質量 | 約10kg | 約6kg | ||
内部消費電力*5 無負荷時 通常時/最大時 定格負荷時 通常時/最大時 |
10W/35W 34W/50W |
10W/20W 20W/34W |
||
騒音 | 40dB以下*12 | |||
電源ケーブル取得規格/ ケーブル長さ |
UL規格認定品/約1.8m | |||
シリアル通信(RS-232C) (インタフェース形状) |
●(D-sub 9pin)*13 | |||
シリアル通信(USB) (インタフェース形状) |
─ | |||
接点信号入出力 | ●(D-sub 9pin)*14 | |||
リモートON/OFF入力 | ─ | |||
取扱説明書 | ●(当社ホームページよりダウンロード) | |||
自動シャットダウンソフト*6 | PowerAttendant Standard Edition | ● | ||
PowerAct Pro | ● | |||
Simple Shutdown Software*16 | ● | |||
付属品 | 縦置きスタンド | ─ | ● | |
19インチラック対応サポートアングル用金具類 | ─ | |||
3P-2P変換プラグ | ● | |||
接続ケーブル(長さ) | ●RS-232C(BUC22)(約2.2m) | |||
その他 | ●ゴム足 | ─ | ||
オプション | 増設用バッテリユニット(質量)(外形寸法) | ─ | ||
交換用バッテリパック | UPS本体用(質量) | BXB75S/¥33,000(税抜価格¥30,000)(約5.3kg) | BXB50F/¥15,840(税抜価格¥14,400)(約2.7kg) | |
増設バッテリユニット用(質量) | ─ | |||
ネットワークカード | ─ | |||
接点信号入出力カード | ─ | |||
自動シャットダウンソフト | ─ | |||
その他 | ─ | 横置き取付金具 BXP50F/¥3,894(税抜価格¥3,540) ラック取付金具 BYP50R/¥13,970(税抜価格¥12,700) |
||
保証期間 | 3年(バッテリ3年間無償提供サービス)*15 |
●対応 ─非対応 ○オプション
外形寸法図(単位:mm)
BX75SW
BX50FW
接続図
BX75SW
BX50FW
【注意】このページに記載されている商品の特長や仕様、外観などは予告なく変更になる場合があります。