Page top

OMRON

無停電電源装置Japan

オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社

UPSホーム

製品情報

無停電電源装置
UPS本体
増設バッテリ
交換バッテリ
オプション
オンサイト保守
オンサイト設置/予防保守
無償保証延長UPS
電源管理ソリューション
UPS後継機種一覧
Trend UPS
交流安定化電源装置
デモ機
価格表
生産終了機種

BX75SW BN75S BU150SW BX50F BU60RE BU75RW BU200RW BY50S BN100S BY80S BU300RW BN150S BZ35LT2 BY50FW BU100SW BY120S BU75SW BX50FW BZ50LT2 BN100XR BX35F BN150XR BU50SW BN220S BU1002SW BU3002SW BU100RW BN300S BY75SW BN50S BN240XR BU100RE BY35S

サポート/サービス

対応状況(OS/NAS/FAPC/ネットワーク機器/アプライアンス機器/SNMPマネージャ)
ダウンロード(取扱説明書 /仕様書/カタログ/データシート/ドライバ/プロトコル/CAD)
バックアップ時間
デモ機
輸出について
修理
UPS本体3年保証
バッテリ無償提供サービス
テクニカルサポート
リプレイスサービス
FAQ
用語集
メルマガ申込
お問い合わせ先一覧
生産終了機種(全カテゴリ)

製品選定

選定方法
選定マップ
UPS選定ツール
比較表作成ツール
他社製UPS同等品検索ツール
各種動作検証結果
SNMPマネージャ動作検証
バックアップ時間

ご愛用者登録

インフォメーション

トピックス
全国取扱店
イベント/キャンペーン
輸出について

オンラインショップ


  1. ホーム>
  2. 無停電電源装置(UPS)>
  3. 製品情報>
  4. UPS一覧>
  5. 生産終了機種一覧>
  6. BX25XT

BX25XT

無停電電源装置(UPS)BX25XT製品写真

BX25XT ¥19,800(税抜価格)


特長

小型&軽量
テーブルタップのような感覚で使える、小型・軽量のUPSです。(約2.5kg)
別売オプションの取付金具(型式:BUP04)を使って壁に取り付けることができます。
自動シャットダウンソフト標準添付
Windows Me/98/95では「PowerCredit」、Windows Server2003やWindows XP/2000/NT4.0では「UPSサービスドライバ」と「USPサービス」(OS標準)を使ってパソコンの自動シャットダウンが可能です。(専用の接続ケーブル標準添付)
バッテリはお客様で交換可能
バッテリはお客様自身で簡単に交換できますので、保守時に当社へ返却する手間とコストを削減できます。
常時商用給電方式、矩形波出力(バックアップ運転時)


自動シャットダウンソフト選択表(ソフト・ケーブル選択)

形式 使用OS 通信方式 シャットダウン
ソフト
必要な別売
オプション
BX25XT Windows
server2003
Windows
XP/2000
接点信号 UPSサービス(OS標準)
+UPSサービスドライバ
(標準添付)
-
接点信号(注1) (注3) UPSサービス(OS標準) -
Windows
Me/98/95
接点信号 PowerCredit -
Windows
NT4.0/3.5
Netware
4.1J/3.1J
接点信号(注1) (注2) UPSサービス(OS標準) -
(注1) ファイルの自動保存はできません。
(注2) UPSの自動停止にはパソコンのBIOS設定変更が必要な場合があります。OS(Windows NT)シャットダウン後、パソコンの電源が自動的に切れないように、パソコンのBIOS設定をしてください。
(注3) UPSは(1)バッテリがなくなったとき、(2)バックアップ運転を90分以上行ったときに自動停止します。


仕様

運転方式 常時商用BXシリーズ
形式 BX25XT
メーカー希望小売価格 ¥19,800(税抜価格)
JANコード 4975479271113
交流入力 定格入力電圧 AC100V
電圧範囲(※1) AC90~110V
周波数 50/60Hz±4Hz
最大電流

10A

相数 単相2線
入力プラグ形状 3P(NEMA5-15P)
入力保護 リセットタイプ過電流保護器
入力保護容量 10A
ヒューズ寸法 --
交流出力 出力容量
(共に上限)
250VA/168W
定格電流 2.5A
切替時間 10msec以内
商用直送
(切替時間)
--
電圧(商用運転時) 入力電圧スルー出力
電圧(バックアップ運転時) AC100V±10%
周波数 50/60Hz±1Hz(バックアップ運転時)
相数 単相2線
出力波形 矩形波
波形歪率 --
出力コンセント NEMA5-15R
出力コンセント数 バックアップ:3/スルー:3
過負荷保護 ・定格容量の100%以上で警報
・5分以上続くと出力停止
・出力垂下(バックアップ運転時)
バッテリ シール鉛バッテリ期待寿命
(※2)
2~3年(標準寿命)
バッテリ容量(V/Ah)/個数 12v/20Wh/1個
ユーザ側で交換
増設 --
自動バッテリチェック機能
充電時間 12時間
バックアップ時間
(20℃、初期特性)
3.5~90分
電源ノイズ / サージ保護機能
回線サージ保護機能
外形寸法(W×D×Hmm) 273×166×67.5(±1)
ゴム足高さ(mm) --
19インチラック対応(JIS/EIAラック対応) --
縦置き / 横置き可能 ●(スタンド付)
本体質量 約2.5kg
梱包質量 約3.4kg
使用環境温度 / 湿度 0~40℃/25~85%RH(無結露)
保管環境温度 / 湿度 -15~50℃(バッテリ満充電にて)/10~90%RH(無結露)
ノイズ規制(準拠基準) VCCIクラスB
安全規格適合 --
最大内部消費電力 20W
騒音 40db以下(※3)
冷却方式 自然空冷
通信インタフェース形状 D-sub 9pin
接点信号入出力 バックアップ信号出力
バックアップ反転信号出力
バッテリLOW信号出力
トラブル信号出力 --
バックアップ電源停止信号入力
リモートON/OFF入力 --
シリアル通信 --
付属品 縦置きスタンド
モジュラケーブル
3P-2P変換プラグ
シャットダウンソフト ネットワーク対応自動シャットダウンソフトPowerActPro --
ネットワーク対応自動シャットダウンソフトPowerActPA --
自動シャットダウンソフトPower Credit
UPSサービスドライバソフト
自動シャットダウンソフト専用ケーブル RS-232C(1.8m)
オプション 交換用バッテリ(質量) BP25XT/¥7,800(税抜価格)1.4kg
壁掛け用取付金具 BUP04/¥2,400(税抜価格)
保証期間 3年(バッテリは1年)

●は標準装備、○はオプション装備です。

※1:電源スイッチをONにしてUPSを起動できる入力電圧範囲です。
※2:周囲温度20℃の場合
※3:ただしUPS起動時とバックアップ運転時は50dB以下となります。



外形寸法図(単位:mm)

無停電電源装置(UPS)BX25XT外形寸法図



接続図

無停電電源装置(UPS)BX25XT接続図

▲上へ戻る

ご購入前の方

ご購入後の方

オムロン製UPS本体、交換バッテリ、オプション等の製品型番で検索いただけます。