Page top

OMRON

無停電電源装置Japan

オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社

UPSホーム

製品情報

無停電電源装置
UPS本体
増設バッテリ
交換バッテリ
オプション
オンサイト保守
オンサイト設置/予防保守
無償保証延長UPS
電源管理ソリューション
UPS後継機種一覧
Trend UPS
交流安定化電源装置
デモ機
価格表
生産終了機種

BX75SW BN75S BU150SW BX50F BU60RE BU75RW BU200RW BY50S BN100S BY80S BU300RW BN150S BZ35LT2 BY50FW BU100SW BY120S BU75SW BX50FW BZ50LT2 BN100XR BX35F BN150XR BU50SW BN220S BU1002SW BU3002SW BU100RW BN300S BY75SW BN50S BN240XR BU100RE BY35S

サポート/サービス

対応状況(OS/NAS/FAPC/ネットワーク機器/アプライアンス機器/SNMPマネージャ)
ダウンロード(取扱説明書 /仕様書/カタログ/データシート/ドライバ/プロトコル/CAD)
バックアップ時間
デモ機
輸出について
修理
UPS本体3年保証
バッテリ無償提供サービス
テクニカルサポート
リプレイスサービス
SDS(安全データシート)発行
FAQ
用語集
メルマガ申込
お問い合わせ先一覧
生産終了機種(全カテゴリ)

製品選定

選定方法
選定マップ
UPS選定ツール
比較表作成ツール
他社製UPS同等品検索ツール
各種動作検証結果
SNMPマネージャ動作検証
バックアップ時間

ご愛用者登録

インフォメーション

トピックス
全国取扱店
イベント/キャンペーン
輸出について

オンラインショップ


  1. ホーム>
  2. 無停電電源装置(UPS)>
  3. 製品情報>
  4. UPS一覧>
  5. BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU75RW

出力力率を大幅に改善(当社従来品比約15%改善) 奥行が短くラックマウントに最適 BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU75RW

BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU75RW製品写真

特長

仕様/外形図

ソフト選択表

バックアップ時間の目安

比較表作成ツール

取扱説明書

データシート



仕様

仕様項目の説明はコチラ

型式 BU300RW

比較表に追加

BU200RW

比較表に追加

BU100RW

比較表に追加

BU75RW

比較表に追加

メーカー希望小売価格 ¥584,430(税抜価格¥531,300) ¥364,320(税抜価格¥331,200) ¥191,180(税抜価格¥173,800) ¥173,360(税抜価格¥157,600)
JANコード 4580612440495 4580612440488 4580612440471 4580612440853
方式 運転方式 常時インバータ給電方式
冷却方式 強制空冷(ファンあり)
入力 定格入力電圧 AC100V、AC110V、AC115V、AC120V
起動電圧範囲*1 AC70±4~146±4V
入力電圧範囲*2 AC75±4~143±4V(90%以下の接続負荷時)
AC85±4~143±4V(90%以上の接続負荷時)
入力周波数 50/60Hz±4Hz
最大電流(定格入力電圧時/最小入力電圧時)*3 28A/35A 20A/24A 12A/15A 10A/13A
相数 単相2線(アース付)
入力プラグ形状 NEMA L5-30P/端子台*7 NEMA 5-15P/端子台*8 NEMA 5-15P
入力保護 リセットタイプ過電流保護器
入力保護容量 45A 15A
出力 定格出力電圧 AC100V、AC110V、AC115V、AC120V
定格出力電流 30A 20A 10A 7.5A
出力容量*4 2400VA/1920W(工場出荷時)*7
3000VA/2400W(端子台入力時)*7
1100VA/880W(工場出荷時)*8
2000VA/1600W(プラグ交換時)*8
1000VA/800W 750VA/600W
出力電圧(商用運転時) 100V mode:AC100V±3%
110V mode:AC110V±3%
115V mode:AC115V±3%
120V mode:AC120V±3%
出力電圧(バックアップ運転時) 100V mode:AC100V±3%
110V mode:AC110V±3%
115V mode:AC115V±3%
120V mode:AC120V±3%
出力周波数(商用運転時) 入力周波数に同期
出力周波数(バックアップ運転時) 50/60Hz±1%
出力波形(商用時/バックアップ時) 正弦波/正弦波
波形歪率 100V mode:6%以下
110V mode:6%以下
115V mode:8%以下
120V mode 10%以下(整流負荷、定格出力時)、3%以下(抵抗負荷、定格出力時)
相数 単相2線
出力コンセント(バックアップ) NEMA 5-20R×6個(15A兼用) NEMA 5-15R×6個
切替時間 無瞬断
バイパス機能/切替時間 ●(無停止バイパス)/4ms以内
バックアップ時間(最大負荷時) 4分(2400W)*9 7分(1600W)*9 7分(800W)*9 10分(600W)*9
突入電流耐量 インバータ運転時:300% 6サイクル
バイパス運転時:666% 1サイクル
インバータ運転時:300% 6サイクル
バイパス運転時:1000% 1サイクル
インバータ運転時:300% 4サイクル
バイパス運転時:1000% 1サイクル
インバータ運転時:400% 4サイクル
バイパス運転時:1000% 1サイクル
過負荷保護 ・定格容量以上、10秒以上継続で直送切替
・定格容量以下にてオートリトランスファ(商用運転時)
・出力垂下(バックアップ運転時)
バッテリ 種類 小形制御弁式(シール)鉛蓄電池
バッテリ期待寿命 4~5年*10
電圧/容量×個数 DC12V/8Ah×6個 DC12V/8Ah×3個
ユーザ側で交換 ●(ホットスワップ)
増設 ○(BUM300R)1台まで ○(BUM100R)1台まで
自動バッテリチェック機能
バッテリ寿命カウンタ機能
温度制御機能
充電時間 バッテリ増設なし:8時間
バッテリ増設あり:24時間
環境 使用周囲温度/湿度 0~40℃/25~85%RH(無結露)
保管温度/湿度 -15~50℃/10~90%RH(無結露)
規格 安全規格 UL1778取得
ノイズ規制 VCCI クラスA準拠
電源ノイズ/サージ保護機能
ディスプレイ 7セグLED
外形寸法(W×D×H) 438×550×130mm(3U) 438×474×87mm(2U)
梱包寸法(W×D×H) 580×766×250mm 540×640×218mm
ゴム足高さ
19インチラック対応
(JIS/EIAラック対応)
縦置き/横置き可能
本体質量 約33kg 約20kg
梱包質量 約38kg 約25kg
内部消費電力*5
 無負荷時 通常時/最大時
定格負荷時 通常時/最大時
65W/170W
410W/540W
65W/170W
280W/390W
50W/100W
120W/180W
50W/100W
110W/170W
騒音 56dB以下 50dB以下
電源ケーブル取得規格/
ケーブル長さ
UL規格認定品/約3m
シリアル通信(RS-232C)
(インタフェース形状)
●(D-sub 9pin)
シリアル通信(USB)
(インタフェース形状)
●(Bコネクタ)*11
接点信号入出力 ●(D-sub 9pin)○(別売:SC08
リモートON/OFF入力
取扱説明書 ●(当社ホームページよりダウンロード)
自動シャットダウンソフト*6 PowerAttendant Standard Edition
PowerAct Pro
Simple Shutdown Software*15
付属品 縦置きスタンド
19インチラック対応サポートアングル用金具類 *12
3P-2P変換プラグ
接続ケーブル(長さ) ●RS-232C(BUC22)(約2.2m)/USB(約2.2m)
その他 ●リモートON/OFF専用コネクタ、ゴム足、端子台カバー ●リモートON/OFF専用コネクタ、ゴム足
オプション 増設用バッテリユニット(質量)(外形寸法) BUM300R/¥405,240(税抜価格¥368,400)(約42kg)(W438×D550×H130mm)*13 BUM100R/¥175,230(税抜価格¥159,300)(約26kg)(W438×D474×H87mm)*13
交換用バッテリパック UPS本体用(質量) BUB300R/¥132,000(税抜価格¥120,000)(約16.2kg) BUB100R/¥62,700(税抜価格¥57,000)(約8.2kg)
増設バッテリユニット用(質量) BUB300R/¥132,000(税抜価格¥120,000)(約16.2kg)(2個必要) BUB100R/¥62,700(税抜価格¥57,000)(約8.2kg)(2個必要)
ネットワークカード SC22/¥71,720(税抜価格¥65,200)
接点信号入出力カード SC08/¥30,360(税抜価格¥27,600)
自動シャットダウンソフト VirtuAttendant/¥211,970(税抜価格¥192,700)
その他 PDU R6202Q12/¥29,260(税抜価格¥26,600)
PDU R6921Q12/¥29,260(税抜価格¥26,600)
交換用ファン BUF300FF(前面用)/¥22,770(税抜価格¥20,700)
       BUF300RF(背面用)/¥22,770(税抜価格¥20,700)
交換用ファン BUF100R/¥15,070(税抜価格¥13,700)
縦置き固定金具 BUP300R/¥15,070(税抜価格¥13,700)
保証期間 3年(バッテリ3年間無償提供サービス)*14

●対応 ─非対応 ○オプション


※1:
電源を入れたときに、本機を起動できる入力電圧範囲です。
※2:
商用運転が可能な入力電圧範囲です。
※3:
定格負荷接続時の値です。
※4:
本機に接続する負荷容量は、VA値およびW値の両方が本規定を超えない範囲でご使用ください。
※5:
定格入力電圧時の値です。発熱量(kJ/h)に換算する場合、「内部消費電力(W)×3.6」で計算してください。
※6:
当社ホームページより無償ダウンロード可能です。
※7:
上限の出力容量は、端子台入力時(ケーブルは、お客様でご用意ください)。30Aプラグ(標準装備の入力プラグ NEMA L5-30P)を接続した場合の最大出力は、2400VA/1920Wまでとなります。ご注意ください。
※8:
上限の出力容量は、30A入力プラグまたは端子台接続時(プラグは、お客様でご用意ください)。15Aプラグ(標準装備の入力プラグ NEMA 5-15P)を接続した場合の最大出力は、1100VA/880Wまでとなります。ご注意ください。
※9:
周囲温度20℃、バッテリが初期状態の場合です。
※10:
周囲温度20℃の場合です。
※11:
USBまたはRS-232Cのいずれかが使用可能です(同時使用不可)。接点信号はUSBまたはRS-232Cのいずれかと同時使用が可能です。
※12:
ラックレール長さ487~891mm。
※13:
増設バッテリのバッテリを交換する場合は、増設用バッテリユニット1台あたり、交換用バッテリパックが2個必要です。
※14:
バッテリの無償提供は、ご購入後1カ月以内にご愛用者登録していただいたお客様に限ります。
※15:
Simple Shutdown Softwareは、2024年9月でダウンロード提供終了予定です。


外形寸法図(単位:mm)

BU300RW/BU200RW

無停電電源装置(UPS)BU300RW/BU200RW外形寸法図



BU100RW/BU75RW

無停電電源装置(UPS)BU100RW/BU75RW外形寸法図



接続図

BU300RW/BU200RW

無停電電源装置(UPS)BU300RW/BU200RW接続図



BU100RW/BU75RW

無停電電源装置(UPS)BU100RW/BU75RW接続図




【注意】このページに記載されている商品の特長や仕様、外観などは予告なく変更になる場合があります。

▲上へ戻る

UPS製品ラインアップ

常時インバータ給電方式(200V仕様)

BU5002R/BU3002R/BU3002RH

BU3002SW/BU1002SW

常時インバータ給電方式(正弦波出力)

BU100RE/BU60RE

BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU75RW

BU150R

BU150SW/BU100SW/BU75SW/BU50SW

BU100RS

BA100R/BA100T/BA75T

ラインインタラクティブ方式(正弦波出力)

BL100T/BL75T/BL50T

BN300RA/BN150RA

BN300R/BN150R/BN75R

BN300T/BN220T/BN150T/BN100T/BN75T/BN50T

常時商用給電方式(特化型)

BV55REM/BV55RE

常時商用給電方式(正弦波出力)

BW120T/BW100T/BW55T/BW40T

BY75SW/BY50FW

BY120S/BY80S/BY50S/BY35S

常時商用給電方式(矩形波出力)

BX75SW/BX50FW

BX50F/BX35F

BZ50LT2/BZ35LT2

ご購入前の方

ご購入後の方

オムロン製UPS本体、交換バッテリ、オプション等の製品型番で検索いただけます。





ウインドウを閉じる