Page top

OMRON

無停電電源装置Japan

オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社

UPSホーム

製品情報

無停電電源装置
UPS本体
増設バッテリ
交換バッテリ
オプション
オンサイト保守
オンサイト設置/予防保守
無償保証延長UPS
電源管理ソリューション
UPS後継機種一覧
Trend UPS
交流安定化電源装置
デモ機
価格表
生産終了機種

BX75SW BN75S BU150SW BX50F BU60RE BU75RW BU200RW BY50S BN100S BY80S BU300RW BN150S BZ35LT2 BY50FW BU100SW BY120S BU75SW BX50FW BZ50LT2 BN100XR BX35F BN150XR BU50SW BN220S BU1002SW BU3002SW BU100RW BN300S BY75SW BN50S BN240XR BU100RE BY35S

サポート/サービス

対応状況(OS/NAS/FAPC/ネットワーク機器/アプライアンス機器/SNMPマネージャ)
ダウンロード(取扱説明書 /仕様書/カタログ/データシート/ドライバ/プロトコル/CAD)
バックアップ時間
デモ機
輸出について
修理
UPS本体3年保証
バッテリ無償提供サービス
テクニカルサポート
リプレイスサービス
SDS(安全データシート)発行
FAQ
用語集
メルマガ申込
お問い合わせ先一覧
生産終了機種(全カテゴリ)

製品選定

選定方法
選定マップ
UPS選定ツール
比較表作成ツール
他社製UPS同等品検索ツール
各種動作検証結果
SNMPマネージャ動作検証
バックアップ時間

ご愛用者登録

インフォメーション

トピックス
全国取扱店
イベント/キャンペーン
輸出について

オンラインショップ


  1. ホーム>
  2. 無停電電源装置(UPS)>
  3. 製品情報>
  4. UPS一覧>
  5. 生産終了機種一覧>
  6. BN300S/BN220S/BN150S/BN100S/BN75S/BN50S

500~3000VAのラインアップで電源トラブルからPCサーバを保護 BN300S/BN220S/BN150S/BN100S/BN75S/BN50S

BN300S/BN220S/BN150S/BN100S/BN75S/BN50S製品写真

特長/ソフト選択表

仕様/外形図

バックアップ時間の目安

比較表作成ツール

BN300S

¥245,000

(税抜価格)

BN300Sアイコン


BN220S

¥195,000

(税抜価格)

BN220Sアイコン


BN150S

¥115,000

(税抜価格)

BN150Sアイコン


BN100S

¥87,000

(税抜価格)

BN100Sアイコン


BN75S

¥67,000

(税抜価格)

BN75Sアイコン


BN50S

¥51,500

(税抜価格)

BN50Sアイコン


アイコンの説明はこちら


BY120Sアイコン バッテリ交換ランプが点滅した時の対処方法はこちらをご参照ください

ご注意ください

発電機併用時突入電流のある負荷接続時について




特長

3つの入力感度モード設定
入力感度モードを3種類設定できますので、様々な用途に適した感度設定ができます。
標準電圧感度設定 : 一般的な使用環境に適しています。
低電圧感度設定: 電源環境の悪い環境に適しています。
高電圧感度設定 :高い出力電圧精度が必要な場合に適しています。

出力高力率を実現(当社従来品比28%改善)
BN300S : 3000VA/2700W(端子台接続または50Aプラグ接続時)
BN220S : 2200VA/1980W
BN150S : 1500VA/1350W(20Aプラグ接続時)
BN100S : 1000VA/900W
BN75S : 750VA/680W
BN50S : 500VA/450W

出力電圧は2種類出力可能(100V/115V)
2種類の電圧を出力可能ですので、電源環境に応じた対応が可能です。
(高電圧感度設定時は100Vのみとなります。)

UL1778取得
UL規格の認証を受けていますので、安心してご使用いただけます。
(ただし、一部のご使用方法は、UL規格の対象外となる場合があります。)

通信機能の充実
USB/RS-232C 通信用インタフェース標準装備(接点信号はオプションにより対応可能)

「状態表示ウインドウ」搭載
動作時や異常時の状況をデジタル表示でお知らせ。メンテナンスや緊急時にも迅速に対応できます。

「バッテリ交換表示LED」搭載
バッテリ交換時期を赤い点滅表示でお知らせします。

バッテリはお客様で交換可能(ホットスワップ対応)
システムを止めることなく、バッテリ交換が可能です。
(ホットスワップ機能をご使用の場合は、UL規格対象外となります。)

「リモートON/OFF」機能(本機能をご使用の際は、別売の接点入出力カ-ドSC07が必要です)
外部スイッチなどからUPSをON/OFF(リモ-トON/OFF機能)できます。

UPS自動停止機能
UPS設定ユーティリティソフトを使用することにより作業用PC経由でUPS本体に「最大バックアップ時間」を設定することができます。
この機能を使用すれば、PC及びシャットダウンソフトを使用せずにUPSを自動停止することができ、バッテリの不要な消費を抑えることができます。

Windows/Linux/Mac/Unix対応の自動シャットダウンソフトを標準添付
Linux対応の詳細はこちら

「長寿命バッテリ」搭載
期待寿命4~5年という長寿命バッテリを搭載。トータルランニングコストの低減を実現します。

コールドスタート機能
入力電源の無い所でもUPSを起動でき、AC電源代わりとして使用できます。

出力コンセント制御
UPSの出力コンセント毎に、起動/停止させる時間を設定できます。
例えば、ストレージ機器を先に起動させて、2分後にサーバを起動させることもできます。

UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービス
万一故障が発生した場合、UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービスにより、保守コストの削減が可能。

バッテリ無償提供にはご購入後1ヵ月以内のユーザー登録が必要となります。

VCCIクラスB準拠(BN300S、BN220SはVCCIクラスA準拠)


電源プラグは交換可能(BN300S/BN220S/BN150S)
UPSの一次側の電源プラグをお客様側でご用意頂いたものに交換可能です。
設置場所の電源容量に応じて変更ができます。

BN300S(工場出荷時)
・NEMA L5-30P
(非家庭用コンセント型 30A)
 UPS最大出力容量 2200VA/2200W

・NEMA5-15P
(家庭用コンセント型 15A)
 UPS最大出力容量 925VA/925W

・電源盤の端子台に直結
(容量42A以上)
 UPS最大出力容量 3000VA/2700W

BN220S(工場出荷時)
・NEMA L5-30P
(非家庭用コンセント型 30A)
 UPS最大出力容量 2200VA/1980W

・NEMA5-15P
(家庭用コンセント型 15A)
 UPS最大出力容量 925VA/925W

プラグ交換方法はこちらをご参照ください。


BN300S/BN220S入力プラグ取外し手順書


BN150S(工場出荷時)
・NEMA5-15P
(家庭用コンセント型 15A)
 UPS最大出力容量 1095VA/1095W

・NEMA5-20P
(非家庭用コンセント型 20A)
 UPS最大出力容量 1500VA/1350W

プラグ交換方法はこちらをご参照ください。





シャットダウンソフト選択表

UPS型式 対応OS 通信方式 シャットダウンソフト(標準添付*1 必要な別売オプション(ソフト/ケーブル他)
BN300S
BN220S
BN150S
BN100S
BN75S
BN50S
Windows 8.1
Windows 8
Windows Server 2012 R2
Windows Storage Server 2012 R2
Windows Server 2012
Windows Storage Server 2012
Windows 7
Windows Vista
(Ultimate/Business/Home Premium/
Home Basic)
Windows Server 2008 R2
Windows Storage Server 2008 R2
Windows Server 2008
Windows Storage Server 2008
シリアル(USB1.1/RS-232C) PowerAct Pro
Simple Shutdown Software*7
ネットワーク PowerAct Pro(Slave Agent) SC20G2SC20G*4
Windows Server2003
Windows Server2003 x64 Editions
Windows XP
Windows XP Professional x64 Edition
シリアル(USB1.1/RS-232C)   PowerAct Pro
UPSサービス(OS標準)
+UPSサービスドライバ
Simple Shutdown Software
接点信号 UPSサービス(OS標準)*2*3 BUC26、SC07
ネットワーク PowerAct Pro(Slave Agent) SC20G2SC20G*4
Windows NT4.0 接点信号 UPSサービス(OS標準)*2*5 BUC26、SC07
Linux
(対応Linuxディストリビューションは右記シャットダウンソフトページをご覧ください
シリアル(USB1.1/RS-232C) PowerAct Pro*2
Simple Shutdown Software*2
ネットワーク PowerAct Pro(Slave Agent) SC20G2SC20G*4
Mac OS X v10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5
Mac OS X Server v10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5
シリアル(USB1.1) PowerAct Pro*8
ネットワーク PowerAct Pro(Slave Agent) SC20G2SC20G*4
Unix シリアル*6
(USB1.1/RS-232C)
PowerAct Pro
ネットワーク PowerAct Pro(Slave Agent) SC20G2SC20G*4
VMware ネットワーク PowerAct Pro(Slave Agent) SC20G2SC20G*4
シャットダウンソフトはバージョンにより対応OSが異なります。詳しくはこちらをご覧ください。
*1
ライセンスは付属のCD-ROMに添付されております。CD-ROMは大切に保管してください。ダウンロードの際にCD-ROMの情報が必要となります。詳しくはこちらをご覧ください。
*2
ファイルの自動保存はできません。
*3
UPSは、OSがシャットダウンしてもすぐには停止しません。バッテリがなくなったときに自動停止します。
*4
Windows/LinuxなどのPCサーバとの混在環境で、PowerAct Proとの併用の場合は不要です。
*5
UPSの自動停止にはパソコンのBIOS設定変更が必要な場合があります。OS(Windows NT)シャットダウン後、パソコンの電源が自動的に切れないように、パソコンのBIOS設定をしてください。
*6
富士通UNIXサーバ SPARC Enterprise M3000ではシリアル通信(RS-232C/USB)ができません。SC20Gを使用してのネットワーク経由でご利用いだたけます。
*7
Windows 8.1 / Windows Server 2012 R2 / Windows Storage Server 2012 R2 / Windows Storage Server 2012 には対応していません。
*8
PowerPC版には対応していません。

▲上へ戻る

ご購入前の方

ご購入後の方

オムロン製UPS本体、交換バッテリ、オプション等の製品型番で検索いただけます。





ウインドウを閉じる