Page top

OMRON

無停電電源装置Japan

オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社

UPSホーム

製品情報

無停電電源装置
UPS本体
増設バッテリ
交換バッテリ
オプション
オンサイト保守
オンサイト設置/予防保守
無償保証延長UPS
電源管理ソリューション
UPS後継機種一覧
Trend UPS
交流安定化電源装置
デモ機
価格表
生産終了機種

BX75SW BN75S BU150SW BX50F BU60RE BU75RW BU200RW BY50S BN100S BY80S BU300RW BN150S BZ35LT2 BY50FW BU100SW BY120S BU75SW BX50FW BZ50LT2 BN100XR BX35F BN150XR BU50SW BN220S BU1002SW BU3002SW BU100RW BN300S BY75SW BN50S BN240XR BU100RE BY35S

サポート/サービス

対応状況(OS/NAS/FAPC/ネットワーク機器/アプライアンス機器/SNMPマネージャ)
ダウンロード(取扱説明書 /仕様書/カタログ/データシート/ドライバ/プロトコル/CAD)
バックアップ時間
デモ機
輸出について
修理
UPS本体3年保証
バッテリ無償提供サービス
テクニカルサポート
リプレイスサービス
FAQ
用語集
メルマガ申込
お問い合わせ先一覧
生産終了機種(全カテゴリ)

製品選定

選定方法
選定マップ
UPS選定ツール
比較表作成ツール
他社製UPS同等品検索ツール
各種動作検証結果
SNMPマネージャ動作検証
バックアップ時間

ご愛用者登録

インフォメーション

トピックス
全国取扱店
イベント/キャンペーン
輸出について

オンラインショップ


  1. ホーム>
  2. 無停電電源装置(UPS)>
  3. 製品情報>
  4. UPS一覧>
  5. 生産終了機種一覧>
  6. BH60PCW/BH100PCW

BH60PCW/BH100PCW

無停電電源装置(UPS)BH60PCW/BH100PCW製品写真

BH60PCW ¥174,000 (税抜価格)
BH100PCW ¥218,000 (税抜価格)


特長

厳しい温度環境下での使用に耐える、産業機器、組み込み用途に最適なコンパクトUPS

業界初、-10~55℃までの温度環境で使用可能
4種類の電源電圧に対応(100V/110V/115V/120V)
CEマーキング適合予定/UL規格取得予定
リモートON/OFF標準装備

安定性が求められるシステムに最適

UPSでは最上位とされる常時インバータ給電方式のため、入力電圧の変動に影響を受けず出力電圧は常に安定。また広い入力電圧範囲(75~144V)のため、電圧変動の激しい場所でも使用可能。


入力電圧が継続して約AC80V以下となる環境でご使用の場合は、 接続負荷容量を定格負荷容量の90%以上ではご使用に ならないでください。 接続負荷が大きすぎると、起動時に起動/停止動作を繰り返したり、 オーバーロードエラー表示(EO)が発生して正常に本機の起動 (再起動)ができない場合があります。

詳しくはこちら


「超長寿命バッテリ」搭載

低温・高温特性の優れた、期待寿命5~7年(20℃環境下)という超長寿命バッテリを搭載。メンテナンス(バッテリ交換)頻度を減らすことが可能。


多彩な配置を可能にする2BOX構造を採用

設置スペースに合わせて、横置き、縦置き、積み重ね、ラックマウント取付が可能です。


バッテリユニット増設が1台、3台(奇数台)の場合、ラックマウント取付はできません。
なお、BH60PCW、BH100PCW共にバッテリユニットが標準添付されており、基本構成は2ユニット構成です。

EIA規格19インチラックの場合はラック専用の棚板、または別売のサポートアングルとラック取付金具をご使用ください。
(EIA規格19インチラック用サポートアングル 型式:BUP06、ラック取付金具 型式:BHP60P )
BHP60JJIS規格19インチラックの場合はラック専用の棚板とラック取付金具をご使用ください。
(JIS規格19インチラック用取付金具 型式:BHP60J )

使いやすさにこだわった優れたメンテナンス性

前方からの、バッテリ、ファン交換に対応。バッテリはシステムを止めることなく、ホットスワップが可能でメンテナンスも容易です。
UPSの状態が一目でわかる「状態表示ウインドウ」と「バッテリ交換表示LED」搭載。
誤操作を防止する「電源スイッチカバー」付。

入力電圧、周波数に依存せず常に安定した電圧、周波数で出力可能
(出力精度/電圧±1.5%、周波数±0.5Hz)

入力100V 50Hz → 出力115V 60Hz


UPS自動停止機能

UPS設定ユーティリティソフト(ダウンロードはこちら)を使用することにより作業用PC経由でUPS本体に「最大バックアップ時間」を設定することができます。
この機能を使用すれば、PC及びシャットダウンソフトを使用せずにUPSを自動停止することができ、バッテリの不要な消費を抑えることができます。


Windows/Linux対応自動シャットダウンソフト「PowerAct Pro」を標準添付


UPS本体3年保証+バッテリ3年間交換サービスにより、保守コストの削減ができます。

バッテリ保証にはご購入後1ヵ月以内のユーザー登録が必要となります。

BH100PCWは増設用バッテリBHM100PCを追加接続することでバックアップ時間を延長できます。長時間バックアップが必要なアプリケーションにも対応します。
(基本構成にBHM100PCを最大4個追加して6ユニット構成で利用可能)


出力コンセント制御

UPSの出力コンセント毎に、起動/停止させる時間を設定できます。例えば、ストレージ機器を先に起動させて、2分後にサーバを起動させることもできます。


コールドスタート機能付。入力電源の無い所でもUPSを起動でき、AC電源代わりとして使用可能。




自動シャットダウンソフト選択表(ソフト・ケーブル選択)

UPS型式 対応OS 通信方式 シャットダウンソフト(標準添付*1 必要な別売オプション(ソフト/ケーブル他)
BH60PCW
BH100PCW
Windows 7
Windows Vista
(Ultimate/Business/Home Premium/
Home Basic)
Windows Server 2008 R2
Windows Storage Server 2008 R2
Windows Server 2008
Windows Storage Server 2008
シリアル(RS-232C) PowerAct Pro
Simple Shutdown Software*4
Windows XP Professional x64 Edition
Windows Server2003 x64 Editions
シリアル(RS-232C) PowerAct Pro
UPSサービス(OS標準)
+UPSサービスドライバ
 
接点信号 UPSサービス(OS標準)*2*3 BUC26
Windows Server2003
Windows XP/2000
シリアル(RS-232C) PowerAct Pro
UPSサービス(OS標準)
+UPSサービスドライバ
 
Simple Shutdown Software*5
接点信号 UPSサービス(OS標準)*2*3 BUC26
Windows NT4.0 接点信号 UPSサービス(OS標準)*2*7 BUC26
Linux

(対応Linuxディストリビューションは右記シャットダウンソフトページをご覧ください)

シリアル(RS-232C) PowerAct Pro*2
Simple Shutdown Software*2
Unix シリアル(RS-232C)*6 PowerAct Pro

シャットダウンソフトはバージョンにより対応OSが異なります。詳しくはこちらをご覧ください。


*1 ライセンスは付属のCD-ROMに添付されております。CD-ROMは大切に保管してください。ダウンロードの際にCD-ROMの情報が必要となります。詳しくはこちらをご覧ください。
*2 ファイルの自動保存はできません。
*3 UPSは、OSがシャットダウンしてもすぐには停止しません。バッテリがなくなったときに自動停止します。
*4 Windows Storage Server 2008 R2/Windows Storage Server 2008には対応していません。
*5 Windows 2000には対応していません。
*6 富士通UNIXサーバ SPARC Enterprise M3000ではシリアル通信(RS-232C/USB)ができません。SC20Gを使用してのネットワーク経由でご利用いだたけます
*7 UPSの自動停止にはパソコンのBIOS設定変更が必要な場合があります。OS(Windows NT)シャットダウン後、パソコンの電源が自動的に切れないように、パソコンのBIOS設定をしてください。


仕様

運転方式 常時インバータBHシリーズ
型式 BH60PCW BH100PCW
メーカー希望小売価格 ¥174,000(税抜価格) ¥218,000(税抜価格)
JANコード 4536854997648 4536854997655



定格入力電圧 AC100V~120V
起動電圧範囲(※1) AC75±2~144±2V
入力電圧範囲(※2) AC80±2〜141±2V(90%未満の負荷接続時)
AC85±2〜141±2V(90%以上の負荷接続時)
入力周波数 50/60Hz±4.5Hz
最大電流 7A(※5) 12A(※5)
相数 単相2線(アース付)
入力プラグ形状 3P(NEMA5-15P)
入力保護 ヒューズ(機器内蔵)
入力保護容量 10A 15A



出力容量
(共に上限)
600VA/420W 1000VA/700W
定格電流
(出力定格電圧時)
6A 10A
切替時間 無瞬断
商用直送
(切替時間)
無瞬断
出力電圧
(商用運転時)
100V mode: AC100V±1.5%
110V mode: AC110V±1.5%
115V mode: AC115V±1.5%
120V mode: AC120V±1.5%
出力電圧
(バックアップ運転時)
100V mode: AC100V±1.5%
110V mode: AC110V±1.5%
115V mode: AC115V±1.5%
120V mode: AC120V±1.5%
出力周波数
(商用運転時)
同期モード時:入力周波数に同期
非同期モード時:50/60Hz固定
出力周波数
(バックアップ運転時)
50/60Hz±0.5Hz
出力波形
(商用時/バックアップ時)
正弦波/正弦波
波形歪率 7%以下(整流負荷、定格出力時)
相数 単相2線
出力コンセント(バックアップ) NEMA5-15R×3個
過負荷保護 ・定格容量以上、2分以上継続で直接切替
・定格容量以下にてオートリトランスファ(商用運転時)
・出力垂下



シール鉛バッテリ期待寿命(※3) 5~7年(超長寿命)
バッテリ容量(V/Ah/個数) DC2V/5Ah/12個 DC2V/8Ah/12個
ユーザ側で交換 ●(ホットスワップ)
増設 ○4台まで(※7)
自動バッテリチェック機能
充電時間 12時間
バッテリ増設時の充電時間 8時間(1~4台増設時)
バックアップ時間(※4) 5分以上 4分以上
電源ノイズ/雷サージ保護機能
回線サージ保護機能
外形寸法(W×D×Hmm) 220×500×84×2BOX
ゴム足高さ(mm) 約15
19インチラック対応(JIS/EIAラック対応)
縦置き/横置き可能
本体質量 約14.5kg 約17kg
梱包質量 約18.5kg 約21kg
梱包寸法(W×D×Hmm) 330×560×240×2BOX
使用環境温度/湿度 -10~55℃/10~90%RH(無結露)
保管環境温度/湿度 -20~65℃/10~90%RH(バッテリ満充電、無結露で保管のこと)
ノイズ規制(準拠基準) VCCIクラスA
安全規格/RoHS指令適合 UL1778/CE/RoHS対応
電源ケーブル取得規格/ケーブル長さ UL規格認定品/約2m
内部消費電力 通常時/最大時(※9) 64W/70W 64W/70W
発熱量 通常時/充電時(KJ/h) 346/367 569/590
騒音 50dB以下
冷却方式 強制空冷
シリアル通信(RS-232C)
(インタフェース形状)
●(D-sub 9pin)
シリアル通信(USB)
(インタフェース形状)
-
接点信号入出力


取扱説明書 日本語/英語
縦置きスタンド -
19インチラック取付金具 -
モジュラケーブル -
3P-2P変換プラグ -
接続ケーブル(長さ) ●(RS-232C<約2.2m>)
その他 -









ネットワーク対応自動シャットダウンソフト
PowerAct Pro
UPSサービスドライバソフト
UPS Power Manager -




交換用バッテリパック(質量) BHB60PC/¥78,000(税抜価格)(2.5kg×2) BHB100PC/¥93,600(税抜価格)(3.3kg×2)
増設用バッテリユニット(質量) BHM100PC/¥102,000(税抜価格)(10.3kg)
SNMP/Webカード -
接点信号用オプションケーブル BUC26/¥4,980(税抜価格)
その他 EIA規格用ラック取付金具 BHP60P/¥11,800(税抜価格)
EIA規格用サポートアングル BUP06/¥6,800(税抜価格)(※6)
JIS規格用ラック取付金具 BHP60J/¥11,800(税抜価格)
交換用ファン REF60F/¥14,800(税抜価格)
保証期間 3年(バッテリ含む)(※8)

※1:電源スイッチをONにしてUPSを起動できる入力電圧範囲です。
※2:商用運転が可能な入力電圧範囲です。
※3:周囲温度20℃の場合。
※4:周囲温度20℃、バッテリが初期状態の場合。
※5:バッテリ増設ない場合,増設時の最大電流は14A。
※6:サポートアングル長さ490~800mm。
※7:UL適合は1台までです。
※8:バッテリの無償提供はご購入後、1ヵ月以内にユーザ登録していただいたお客様に限ります。
※9:通常時/最大時共にデータは無負荷時の値です。



外形寸法図(単位:mm)

無停電電源装置(UPS)BH60PCW/BH100PCW 外形寸法図


バッテリユニット

無停電電源装置(UPS)BH60PCW/BH100PCW(バッテリユニット)外形寸法図


接続図

無停電電源装置(UPS)BH60PCW/BH100PCW接続図

▲上へ戻る

ご購入前の方

ご購入後の方

オムロン製UPS本体、交換バッテリ、オプション等の製品型番で検索いただけます。