BAシリーズ 交換用バッテリパック
お客様にてバッテリの交換が可能です。お使いの無停電電源装置(UPS)専用のバッテリをお買い求めください。
- ※製品により納期にお時間がかかる場合がございます。
- 【注意】
バッテリ購入前にご使用中のUPSの寿命をご確認ください!
BAシリーズ本体の設計上の標準使用期間は、
周囲温度25℃でご使用の場合、7年(周囲温度40℃でご使用の場合、5年)です。
この年数を超える場合は、バッテリ交換ではなく、本体の買い替えをお願いいたします。
より詳しい情報や、使用年数を調べたい方は、こちらをご参照ください。
-
ダイレクト価格 ¥ 45,210(税抜価格 ¥41,100)
メーカー希望小売価格:¥45,210
(税抜価格 ¥41,100) -
ダイレクト価格 ¥ 42,130(税抜価格 ¥38,300)
メーカー希望小売価格:¥42,130
(税抜価格 ¥38,300)入荷待ちのため
お買い求めいただけません