ページ先頭
オムロンなら、太陽光も蓄電も重塩害対応!

オムロンの重塩害対策

Measures against salt damage

これまでの課題

発電に適した土地でも、海岸部だと塩害があるため、保証との兼ね合いから設置できない…

太陽光発電システムの普及に伴い、近年、特にニーズが高まっているのが、海岸エリアへの設置。
遮蔽物が少ないために発電効率が高く、休眠敷地も多いためです。
しかし、海岸線より500m以内の「重塩害地域」と呼ばれるエリアでは、 海水や潮風の飛散により、モジュールや端子などの金属部品が錆びやすく、故障リスクや安全性の観点から、これまではメーカーが設置不可とするケースも多くありました。そこでおすすめなのが、重塩害地域にも安心して設置できる太陽光発電システム用パワーコンディショナです。

遮蔽物が少なく発電効率も高い
遮蔽物が少なく発電効率も高い

太陽光発電の導入を諦めようとしている

そこで、おすすめしたいのが住宅・低圧市場をリードするオムロンの
重塩害対応機器!

\オムロンなら/

設置場所を選ばない!

機器選びに困らない!

重塩害対応機器により導入可能となった

オムロンのパワーコンディショナなら、
海水が一時的に
飛来する場所でもOK!

防水性IP65を確保する保護構造

防水コネクタとPF管をつなぐジョイントを独自開発。配線部分はジョイントで美観を保ちながらゴムスリーブにより防水性を確保することで、防塵・防水規格IP65の高い保護構造を実現しました。パテ埋めが不要なため、施工時間も短縮できます。

保護構造(形KPM-S)

写真は、形KPM-Sです。

防水性高性能塗料で防錆性アップ

取付金具には錆に強いZAM®*を使用し、端面まで塗装を施して防錆性を大幅強化。
ネジにも表面処理を施し、より錆が出にくいように対策を施しています。

*「ZAM」は、日新製鋼株式会社が開発した溶融亜鉛Zn-アルミニウムAI-マグネシウムMg合金めっき鋼板の商品名で、同社の登録商標です。

もう設置場所で悩まない!
日本全国をフルカバー

強い防錆性と防水性の強化で、海岸沿いのエリアや海岸線から500m以内の重塩害地域での屋外設置に最適。
台風や強風により一時的に海水が飛来する場所にも設置できます。

台風時の海岸沿いエリアの様子

重塩害対応についての取り組みご紹介

さまざまな厳しい環境試験をクリアし、生まれたオムロンの重塩害対応パワコン。どこでも安心してお使いいただくことができます。

オムロンなら設置シーンも選択肢も拡がる!
太陽光も蓄電も
重塩害対応!

入力電流範囲を拡大し
KPV-Aとの併設も可能

KPW-A55-SJ4(5.5kW)

単相用屋外設置型NEW

太陽光発電システム用パワーコンディショナ

重塩害対応タイプ
KPW-A55-SJ4(5.5kW)

詳細を見る

発電効率も施工性も大幅向上した
野立て専用パワコン

KPV-A55-SJ4(5.5kW)

単相用屋外設置型

太陽光発電システム用パワーコンディショナ

重塩害対応タイプ
KPV-A55-SJ4(5.5kW)

詳細を見る

住宅にも野立てにも対応できる
屋外単相パワコン

KP44M-SJ4(4.4kW)/ KP55M-SJ4(5.5kW)

単相用屋外設置型

太陽光発電システム用パワーコンディショナ

重塩害対応タイプ
KP44M2-SJ4(4.4kW)
KP55M2-SJ4(5.5kW)

詳細を見る

低圧から高圧まで幅広く対応できる
三相パワコン

KPT-A99(9.9kW) / KPT-A100(10.0kW) / KPT-A123(12.375kW)

三相用屋外設置型

太陽光発電システム用パワーコンディショナ

重塩害対応タイプ
KPT-A99(9.9kW)
KPT-A100(10.0kW)
KPT-A123(12.375kW)
※重塩害オプション品の取付けが必要です。

詳細を見る

「創って使う」「蓄えて使う」
太陽光と蓄電のハイブリッドシステム

太陽光発電用 ハイブリッド蓄電システム KP55S3シリーズ

太陽光発電用ハイブリッド蓄電システム

重塩害対応タイプ
KP55Sシリーズ

詳細を見る

どんな設置シーンにも簡単後付け
世界最小・最軽量クラス蓄電池

太陽光発電用 フレキシブル蓄電システム KPAC-Aシリーズ

住・産共用フレキシブル蓄電システム

重塩害対応タイプ
KPAC-Aシリーズ

詳細を見る

設置場所を問わない充実のラインアップで、
オムロンはあらゆる場所への太陽光発電・蓄電導入をサポートしています!

製品一覧を見る

ページ
TOP