ページ先頭
パワーコンディショナKPシリーズ その他周辺機器

パワーコンディショナKPシリーズの周辺機器をご紹介します。

パワーコンディショナKPシリーズ その他周辺機器

Peripheral equipment

  • 昇圧ユニット
  • 昇圧回路付接続箱
  • ダウンロード

昇圧ユニット

Boost unit

直列数が少ないストリングの入力電圧を昇圧

自動昇圧ユニットを接続箱の入力部に付加することにより、太陽電池の直列数が異なる場合においても、ほぼ最適な状態で出力を取り出すことができます。

接続できるパワーコンディショナは取扱説明書でご確認ください。
KP44M-SJ4 / KP55M-SJ4 / KP44M2-SJ4 / KP55M2-SJ4と接続することはできません。

※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。

形式 KP-ST3-1B
写真 KP-ST3-1
回路数 1
直流入力 最大入力電圧 DC380V
入力電圧範囲 DC40~DC330V
最大入力電流 DC10A
直流出力 最大出力電力 1150W
変換効率 97%(200V 入力 250V出力 500W出力時)
制御方式 運転制御 自動昇圧
外形寸法(横×高さ×奥行) 177×293×124mm(取付板含む)
質量 約4.2Kg
設置場所 屋内・屋外(屋外軒下壁掛け仕様)
取付方法 壁掛け

昇圧回路付接続箱

Connection box with booster circuit

モジュールの組み合わせを自在化し、パワーコンディショナへの“つなぎ”を効率化

昇圧ユニットに接続ユニットを加えて、一つの箱に入れたもので、モジュールの不足による電圧不足を自動昇圧し、標準回路の電圧に合わせます。

昇圧回路付接続箱 接続イメージ

※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。

形式 KP-JST2-1B KP-JST2-2B
写真 KP-JST1-1 KP-JST1-2
品名 昇圧回路付接続箱 昇圧回路付接続箱
最大入力電圧 標準回路 DC450V
昇圧回路 DC380V
標準回路 DC450V
昇圧回路 DC380V
運転入力電圧範囲 標準回路 DC0〜450V
昇圧回路 DC40〜330V
標準回路 DC0〜450V
昇圧回路 DC40〜330V
最大動作入力電流 DC10A/1回路 DC10A/1回路
回路数 標準回路3、昇圧回路1 標準回路2、昇圧回路2
昇圧回路最大出力電圧 DC330V DC330V
昇圧回路最大出力電力 2.0kW/1回路 2.0kW/1回路
昇圧回路電力変換効率 96%以上
(200V入力、250V出力、500W出力時 at 25℃)
96%以上
(200V入力、250V出力、500W出力時 at 25℃)
温湿度範囲 温度 -20〜+40℃(氷結なきこと)
湿度 20〜85%RH(結露なきこと)
温度 -20〜+40℃(氷結なきこと)
湿度 20〜85%RH(結露なきこと)
外形寸法(横×高さ×奥行) 504×296×147mm 654×296×147mm
質量 約11.8kg 約15.8kg
設置場所 屋内外兼用(屋外軒下壁掛け仕様) 屋内外兼用(屋外軒下壁掛け仕様)

※取付板を含む

ダウンロード

Download

ページ
TOP