ページ先頭
エナジーインテリジェントゲートウェイ 住宅向けPV用セット KP-MU1P-SET

エナジーインテリジェントゲートウェイ 住宅向けPV用セット KP-MU1P-SET

KP-MU1P-SET

  • 主な特長
  • システム構成
  • 仕様
  • ダウンロード

主な特長

Features

発電と消費状況を数値とグラフで分かりやすく表示

現在の発電量
現在の発電量
1日の発電量
1日の発電量
1日の消費量
1日の消費量
1ヶ月の発電量
1ヶ月の発電量

計測ユニットはECHONET Lite対応機器だから各社HEMSにも連携可能

各社HEMSのシステム
  • ※HEMSモニタを使用する場合は計測ユニットセットを選択します。
  • ※インターネットの接続は別途必要となります。
  • *ECHONET Lite対応機器とは、ECHONET Lite規格に準拠した機器です。
    詳しくは、本ページの「仕様」に記載の通信仕様認証規格をご参照ください。

電力会社の出力制御ルールに対応

出力制御ルール対応イメージ
  • ※インターネットの接続は別途必要となります。
  • ※出力制御の運用開始までに手続きや設定を行なう必要があります。

計測ユニットとカラー表示ユニットの接続設定は不要。カラー表示ユニットから簡単にパワーコンディショナの接続確認

カラー表示ユニットから簡単にパワーコンディショナの接続確認
  • ※カラー表示ユニットを増設する場合は設定が必要となります。

システム構成

System

システム構成例
  • *1. オプション品で他の長さを使用することも可能です。
  • *2. 主幹用電流センサと外部発電機用電流センサは同一形式です。
  • *3. KP-MU1P-M-SETには含まれません。

仕様

Specification

※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。

品名 エナジーインテリジェントゲートウェイ
計測ユニット
エナジーインテリジェントゲートウェイ
カラー表示ユニット
形式 KP-MU1P-M KP-MU1P-D
接続台数 パワーコンディショナを最大6台接続 計測ユニットにカラー表示ユニットを最大3台接続
通信方式 無線LAN(2.4GHz、IEEE802.11b/g/n)、
有線LAN(100Base-TX)
無線LAN(2.4GHz、IEEE802.11b/g)
表示部 モノクロLCD(16文字x2行) 7インチカラー液晶ディスプレイ
WSVGA(1024×600)
表示内容 発電電力、エラーコード、
パワーコンディショナ運転状態など
現在値(発電/消費量)、計測値(日/週/月/年間実績など)、履歴、運用状態など
操作方法 各ボタン、リセットスイッチ 電源ボタン、タッチパネル、タッチボタン
外部インターフェイス LANポート、USBコネクタ(TypeA) SD/SDHCカードスロット
(SD:2GBまで、SDHC:32GBまで)
通信仕様認証規格 ECHONET Lite規格適合性認証
ECHONET Lite AIF仕様適合性認証
(住宅用太陽光発電・HEMSコントローラ間 Ver.1.00)
-
データ蓄積量 20年分 日間(1時間毎)/月間(日毎)/
年間(月毎)実績
-
取付け方式・方法 壁面取付・ネジ止め 壁面取付・ネジ止め、または
スタンド固定・卓上設置
保護構造 IP20相当 IP20相当
外形寸法 W130mmxH260mmxD60mm W190mmxH134mmxD24mm
(壁掛プレート、スタンド含まず)
動作電源 単相3線 100V/200V AC100V(ACアダプタ入力)
最大消費電力 6.5W(11VA) 以下 7W(14VA) 以下
使用温度範囲 -20~+50°C(結露および氷結なきこと) 0~+40°C(結露および氷結なきこと)
使用湿度範囲 25~95%RH(結露および氷結なきこと) 25~85%RH(結露および氷結なきこと)
質量 約800g 約370g(本体のみ)
ケース材質・外装色 ABS・白(開閉部:グレー) ABS・白

セット内容一覧

※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。

品名 形式 数量 KP-MU1P-SET KP-MU1P-M-SET
エナジーインテリジェントゲートウェイ
計測ユニット
KP-MU1P-M 1台
エナジーインテリジェントゲートウェイ
カラー表示ユニット
KP-MU1P-D 1台 -
ACアダプタ
(カラー表示ユニット用)
KP-MU1P-AC 1個 -
卓上スタンド
(カラー表示ユニット用)
KP-MU1P-ST1 1台 -
壁掛けプレート
(カラー表示ユニット用)
KP-MU1P-ST2 1台 -
主幹/外部発電機用電流センサ
(φ14.5)
KP-CT-S16AC100 2個(装着できる電線径 14.5mm以下)
主幹用電流センサケーブル
(計測ユニット用)(3m)
KP-CHI-C4VG03N 1本
パワコン・計測ユニット間用
屋内外通信ケーブル(5m)
KP-CH-B8VG05S 1本
簡易取扱説明書、取付用部材等 - 一式

オプション品一覧

※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。

品名 形式 備考
エナジーインテリジェントゲートウェイ
カラー表示ユニット
KP-MU1P-D 計測ユニット1台に最大3台まで利用可能
主幹/外部発電機用
電流センサ(φ14.5)
KP-CT-S16AC100 2個セット(装着できる電線径 14.5mm以下)
主幹/外部発電機用
電流センサ(φ24)
KP-CT-S24AC100 2個セット(装着できる電線径 24mm以下)
主幹用電流センサケーブル
(計測ユニット用)
KP-CHI-C4VG□□N □□は長さを示す。3m、5m、10m、15m、30m
外部発電用
電流センサケーブル
KP-CHC-C4VG□□N □□は長さを示す。3m、5m、10m、15m、30m
分岐計測用電流センサ(φ9.3) KP-CT-T09AC30 2個セット(装着できる電線径 9.3mm以下)
分岐計測用
電流センサケーブル
KP-CHB-C4VG□□N □□は長さを示す。3m、5m、10m、15m、30m
パワコン・計測ユニット間用
屋内外通信ケーブル
KP-CH-B8VG□□S □□は長さを示す。3m、5m、15m、30m、50m
PCS間通信ケーブル
(屋内外共用)
KP-CH-A4VG□□S □□は長さを示す。3m、5m、15m、30m、50m
パワコン・計測ユニット間用
コネクタ変換アダプタ
KP-CH-D8EW001N 他機種(KP-CM2、KP-CM2F)から機器交換を
行う場合に必要

ダウンロード

Download

ページ
TOP