ページ先頭
重塩害対応タイプ 屋外単相パワーコンディショナKPM-SJ4

太陽光発電用パワーコンディショナ 重塩害対応タイプ 屋外仕様 KPMシリーズ

KPM-SJ4

  • 主な特長
  • 仕様
  • ダウンロード

主な特長

Features

海岸沿いのエリアで屋外設置可能

海岸沿いのエリアや海岸より500m以内の重塩害地域に最適。台風などの強風により一時的に海水が飛来する場所でも設置可能です。ただし、海水のしぶきが直接かかる場所は除きます。

台風時の海岸沿いエリアの様子

重塩害対応についての取り組みご紹介

さまざまな厳しい環境試験をクリアし、生まれたオムロンの重塩害対応パワコン。どこでも安心してお使いいただくことができます。

取付金具の防錆性を強化

取付金具は錆に強いZAM®を使用し、端面まで塗装を施して防錆性を大幅に強化。また、ネジにも表面処理を施し、より錆が出にくいように対策をしています。

  • 「ZAM」は、日新製鋼株式会社の登録商標です。「ZAM」は、日新製鋼株式会社が開発した溶融亜鉛Zn-アルミニウムAI-マグネシウムMg合金めっき鋼板の商品名です。

水の浸入を防ぐジョイント部を搭載

水や塵埃の内部浸入を防ぐ構造のジョイントを搭載。市販のPF管と接続できるため、施工もきれいに仕上がります。

水の浸入を防ぐジョイント部

省令の出力制御に対応可能

省令による電力会社からの出力制御ルールに対応できる機能を搭載。出力制御の運用をする場合は、当社製エナジーインテリジェントゲートウェイに接続して運用します。

AICOT®搭載で、設置制限なし・迅速導入

単独運転防止技術「AICOT®」の搭載により、系統の停電を高速検知。0.2秒以内にシステムを安全に停止させられるため、相互干渉が発生せず、迅速に連系協議ができ、すぐに売電できます。また、トランスを越えて単独運転を検出できるため、設置の制限もありません。

オムロンのパワーコンディショナは、AICOT搭載

  • AICOTT®はオムロン株式会社の登録商標です(登録番号 5205429号)

その他の特長

  • 太陽光パネルの過積載接続に対応
    パワコンの定格容量以上の太陽光パネルを設置することにも対応。
    パワコンの最大入力電流、運転可能電圧範囲内でご使用ください。
  • 温度上昇抑制制御の発生有無を表示

仕様

Specification

※表は横にスクロールさせると全体をご覧いただけます。

形式 KP44M-SJ4 KP55M-SJ4
接続箱機能 あり
直流入力 定格入力電圧 DC250V
最大入力電流 DC28.5A DC38A
運転可能電圧範囲 DC60~400V
内蔵接続箱機能
(1回路あたり
最大入力電流)
4回路(9.5A/回路)
交流出力 定格容量 4.4kW 5.5kW
電力変換効率 95% 94.5%
単独運転検出方式 能動的方式:ステップ注入付き周波数フィードバック方式(AICOT®
受動的方式:周波数変化率
絶縁方式 トランスレス方式
電気方式 連系運転時 単相2線式(単相3線式配電線に接続)
自立運転時 単相2線式
自立運転時の定格容量 1.5kVA
夜間消費電力 有効電力:0.5W 皮相電力:11.5VA
使用周囲温度 -20~45°C
使用周囲湿度 25~95%RH(ただし結露なきこと)
外形寸法(横×高さ×奥行) 720×417×220mm(取付ベース板を含む)
外形寸法図
質量 約37kg(カバー:約3kg、本体:約29kg、取付ベース板:約5kg)
冷却方式 自然空冷(内部撹拌ファンあり)
ケース材質・外装色 金属ケース フロント:ライトグレー、サイド:ダークグレー
取付け方式 壁掛け方式
取付け方法 ネジ止め
保護構造 IP65
騒音 29dB(Typ)
JET認証登録番号 MP-0022 MP-0016
設置場所 屋内および屋外*
  • * 海水のしぶきが直接かかるところでは使用できません。台風などの強風により一時的に海水が飛来する場所は設置可能。

ダウンロード

Download

ページ
TOP