環境関連機器・ソリューション|Japan

蓄電池まるわかりナビ

蓄電池を買うならコレ!

ニーズや容量から選べる

オムロンのおすすめ蓄電池

オムロンのおすすめ蓄電池

太陽光発電がすでにある、もしくは太陽光発電なしで、蓄電池だけを簡単に後付けしたい方向けの単機能設置タイプや、太陽光発電をこれから入れたい、もしくは古くなったので付け替えるのに合わせて蓄電池も一緒に導入したい方向けの ハイブリッドタイプをご用意しています。

得子さん単機能設置タイプ

長寿命タイプ

住・産共用フレキシブル蓄電システム
KPAC-Bシリーズ

KPAC-Bシリーズ

充放電サイクル無制限だから、小容量でも1日2サイクル以上使えてしかも15年保証。効率的かつ長寿命な蓄電池です。

蓄電容量 4.2kWh(実効容量:4.0kWh)
(2サイクル利用で8.4kWh相当)
保証期間 15年*2
設置場所 蓄電池ユニット:屋内
パワーコンディショナ:屋外壁掛け
パワコン
定格出力
2.5kW
その他の
特長
クラウド接続
製品情報を見る

容量重視タイプ

住・産共用フレキシブル蓄電システム
KPAC-Aシリーズ

KPAC-Aシリーズ

世界最小・最軽量*1クラスのコンパクト設計。大・中容量タイプでもわずかなスペースに設置ができます。

蓄電容量 6.5kWh(実効容量:5.9kWh)/
9.8kWh(実効容量:8.8kWh)
保証期間 10年
設置場所 蓄電池ユニット:(6.5kWh)屋内/(9.8kWh)屋外壁掛け・自立
パワーコンディショナ:屋外壁掛け
パワコン
定格出力
2.5kW/4.0kW
その他の
特長
急速充放電
製品情報を見る
  •  
  • *1. 2017年2月現在、当社調べ。
  • *2. システム搭載の動作モードで使用した時に限ります。(外部からの制御時除く)
          クラウド接続しない場合は10年保証となります。

安子さんハイブリッドタイプ

ハイブリッド蓄電システム
KP55Sシリーズ

KP55Sシリーズ

パワコン容量アップでより多くの発電を活用。蓄電池ユニットはさらにコンパクトで世界最小*3
*3. 2017年2月現在、当社調べ。

蓄電容量 6.5kWh(実効容量:5.9kWh)
保証期間 10年
設置場所 蓄電池ユニット:屋内
パワーコンディショナ・DC/DCコンバータ:屋外壁掛け
パワコン
定格出力
5.5kW
その他の
特長
ECHONET Lite対応、出力制御対応
製品情報を見る

蓄電池まるわかりナビコンテンツマップ

  • ホーム
  • 知る卒FIT後は
    蓄電池で自家消費
  • 蓄電池とは?
  • 防災にも蓄電池
  • 選ぶ蓄電池比較の
    ポイント
  • オムロンの
    おすすめ蓄電池