用途別商品

基板設計ソリューション

プリント基板設計者向けのソリューション

プリント基板設計者向けのソリューション
電子基板設計で考慮すべき4つの要件を解説
(英語ページ)

低消費電力

小型ラッチングリレー/シングルステイブルリレー

高突入電流対応可能な10A開閉プリント基板用小型パワーリレー。低消費電力駆動回路例と合わせて紹介します。

高容量ラッチングリレー

高容量16A開閉ラッチングリレーで、機器の動作状態でのコイル消費電力をカットし、省エネに貢献。耐突入性能を強化したシリーズを追加。

サーフェス・マウントリレー

接点状態の保持機能を持った1巻ラッチングタイプもラインアップ。リレーの制御電力の削減による機器の省電力化に貢献。

高容量遮断・開閉

「突入電流防止回路・放電回路とは」から「各回路に最適な高容量リレーの選び方」までを詳しく紹介します。

高容量PCBパワーリレー

0.2 mΩの超低接触抵抗設計 により発熱を抑制し、機器や設備の高容量化、小型化に貢献します。

表面実装 (省スペース、工数削減、はんだ付品質の安定化)

プリント基板設計者向けのソリューション

基板実装の自動化を実現する表面実装部品をラインアップ。
工数削減に加え、省スペース化にも貢献。
(英語ページ)

サーフェス・マウントリレー

極小サイズの実装面積により、小型機器への搭載や基板の高集積化に貢献します。

機器の小型化

シール形極超小型マイクロスイッチ

新発想のおにぎり形の押しボタンでレバーレス&多角度操作を実現したシール形極超小型マイクロスイッチ。機器の小型化・省スペース設計・高密度実装に貢献します。

高容量ラッチングリレー

高容量16A開閉ラッチングリレーで、機器の動作状態でのコイル消費電力をカットし、省エネに貢献。耐突入性能を強化したシリーズを追加。

サーフェス・マウントリレー

2極c接点構成により、1つのリレーで複数の同時スイッチングが可能。機器の部品点数削減による小型化に貢献。また、極小サイズの実装面積で基板の高集積化にも貢献。

機器内蔵⽤カラーセンサ

機器内蔵用カラーセンサは、小型で高い設計自由度があり、色識別により機器の自動化や多機能化に貢献。

限定/拡散反射形センサ活用ガイド

機器内蔵用 限定反射形/拡散反射形センサは、小型でありながら、様々な物体の安定検出や長距離検出などが可能となり、機器・装置の信頼性・機能向上に貢献します。

フォト・マイクロセンサ活用ガイド

非接触による高信頼性・高精度検知の特徴を活かしたフォト・マイクロセンサのアプリケーション事例を詳しくご紹介

作業効率向上

オムロンはお客様の「使いやすい」にとことんこだわり抜いた「らくらく接続」できるコネクタを提供しています。メンテナンス者や製造現場の⽅々の「こんなコネクタが欲しかった」をカタチにしたオムロンのコネクタを試してみませんか。

プッシュイン端子台基板用コネクタ

独自の2枚ばね構造を採用し、挿抜力を小さく抑えながら高い接触信頼性を実現! プッシュインと各種便利機能満載で組立・配線作業効率大幅アップ!

MILコネクタの特長

使い手の煩わしさを低減する「仮組み」状態で納品。組み立てやすく作業スピードに差が出ます。

メンテナンスの効率化

オムロンはお客様の「使いやすい」にとことんこだわり抜いた「らくらく接続」できるコネクタを提供しています。メンテナンス者や製造現場の⽅々の「こんなコネクタが欲しかった」をカタチにしたオムロンのコネクタを試してみませんか。

機器内蔵⽤カラーセンサ

機器内蔵用カラーセンサは、潤滑油の劣化度合を色の変化で定量的にモニタリングでき、さらにリモート監視によりメンテナンスの効率化に貢献。

プッシュイン端子台基板用コネクタ

独自の2枚ばね構造を採用し、挿抜力を小さく抑えながら高い接触信頼性を実現!プッシュインと各種便利機能満載で、保全作業効率大幅アップ!

USB Type-C 搭載機器検査ソケット

電鋳コンタクトピンの採用により高耐久性と低挿入力を実現した検査専用ソケット。自動挿抜機のチョコ停、部品交換回数を減らし、メンテナンスコストを削減。

検査品質の向上

EFC IC検査ソケットとピン

EFC(Electro Formed Components)プロセス技術を活用したIC検査ためのソリューション。ポゴピンでは困難な検査性能(高パスレート、高耐久性、高信頼性、安定した低接触抵抗)の向上に貢献。

USB Type-C 搭載機器検査ソケット

電鋳コンタクトピンの採用により高耐久性と低挿入力を実現した検査専用ソケット。自動挿抜機のチョコ停、部品交換回数を減らし、メンテナンスコストを削減。

機器のタッチレス化

タッチレスセンサ特集

触れずにセンシングで衛生的!オムロンのタッチレスセンサ(手検知・人体検知)を一挙ご紹介。

限定/拡散反射形センサ活用ガイド

色や材質の影響を受けにくい機器内蔵用の小型・高機能反射形センサ。指や手のひらを検知し、機器のタッチレス化に貢献します。

検知・計測の安定、高精度化

色識別

機器内蔵⽤カラーセンサ

機器内蔵用カラーセンサは、小型で高い設計自由度があり、色識別により機器の自動化や多機能化に貢献。

鏡面、黒、透明体検知

限定/拡散反射形センサ活用ガイド

従来の反射形センサでは検出が難しかった物体を安定検出するために、有効な光センサの選び方、正しい設置・使用方法について解説しています。また、機器設計のヒントとなる各種アプリケーション事例を用いて詳しく説明します。

物体、回転検知

フォト・マイクロセンサ活用ガイド

非接触による高信頼性・高精度検知の特徴を活かしたフォト・マイクロセンサのアプリケーション事例を詳しくご紹介

流量、風速、差圧検知

MEMSフローセンサセレクション

蝶の羽ばたきさえも検知する、高精度な流量計測を実現します。温度・圧力に影響されない「質量流量計測」が可能な気体流量センサ。

環境センシング

環境センサ

温度、湿度、照度、気圧、騒音、加速度、VOCを計測するセンシング機能と無線通信機能を搭載した超小型の複合型センシングコンポーネント。

距離計測(人体検知など)

3D TOFセンサ+姿勢推定ソフト

プライバシーに配慮した3D TOFセンサを使ったAI技術で、人の骨格点情報を出力する姿勢推定ソフトをご紹介。

距離計測(人体検知など)

3D TOF センサモジュール

3次元距離測定に最適なTOFセンサの特長、アプリケーション例、各種機能をご紹介

距離計測(人体検知など)

開発者向け 3D TOFセンサモジュール

開発者の方へ 機能を詳しくご紹介。
相互干渉防止機能、HDR機能、3D変換機能、エッジノイズ機能、耐外乱光

温度計測(人体検知など)

MEMS非接触温度センサ

触れずに測れるMEMS非接触温度センサ

接触検知(指)

タッチセンサ

軽く触れるだけで確実に動作
静電気対策としてFG端子搭載品をラインナップ

地震検知

感震センサ

感震センサはIoT連携にも最適な小型・高精度を実現した 次世代感震センサです。地震による二次災害を軽減します。

センサ評価

センサ評価ボード

オムロンの各種センサ(非接触温度センサ、フローセンサ、限定反射形センサなど)と接続し、評価が可能。Raspberry Pi, Arduino, Featherのベースボードに対応(3タイプ)。

IoT連携

IoTゲートウェイ

デバイスやセンサーをクラウドサーバーとワイヤレス通信でつなぎ、データの送受信を実現するための通信ゲートウェイ。

環境センサ

センサビーコンとしてIoTゲートウェイへデータ送信やスマートフォンによるクラウド連携が可能。

感震センサ

感震センサはIoT連携にも最適な小型・高精度を実現した 次世代感震センサです。3軸加速度センサ+独自のSI値演算アルゴリズムにより、高い検出精度と低消費電力を実現。

MEMSフローセンサセレクション

蝶の羽ばたきさえも検知する、高精度な流量計測を実現します。温度・圧力に影響されない「質量流量計測」が可能な気体流量センサ。