Left Navigation
製品ナビゲーション
3D TOFセンサモジュール - B5L

三次元距離測定に最適な Time of Flight センサモジュール。高い外乱光耐性で組み込みが自由自在。3D TOF センサモジュール:形B5L

Time of Flight センサとは?

  • TOF(Time of Flight)センサとは、光の飛行時間を計測し対象物までの距離計測を行うセンサです。
    また、撮影画像を3D化することが可能な上、1秒間に20回(20fps)の測定を行うことで、物体の動きを三次元でトラッキングすることが可能なセンサです。

  • ToFセンサとは?

従来のカメラ・センサとの違い

広範囲の距離情報を用いる事で周辺環境の認識が可能。

    • ぜひ、動画でご覧ください
      3D TOF センサモジュール:サンプル動画
  • 3D TOFセンサモジュール サンプル動画

Time of Flight センサの特長

オムロンの技術を結集して叶えた、
組み込み型TOFセンサ登場。

人や物体との距離を3D でリアルタイムにセンシング。
TOF 方式を採用した距離画像センサモジュールです。

オムロンの技術を
結集して叶えた、
組み込み型
TOFセンサ登場。

人や物体との距離を3D で
リアルタイムにセンシング。
TOF 方式を採用した
距離画像センサモジュールです。

B5L 3D Time-of-Flight センサモジュール
B5L 3D TOFセンサモジュールで様々な環境でリアルタイム3Dビジョン

自律移動ロボット(AMR)のアプリケーション事例をご紹介します。

オムロン3D TOFセンサ モジュールの4つの特長

  • B5L -オムロン3D TOFセンサ モジュール
  • 耐外乱光

    耐太陽光強度 100,000lx 相当に対応!

    more info

    高精度

    ±2% (2m)

    more info

    長寿命

    連続駆動 5年相当!

    more info

    干渉防止

    相互干渉防止機能付き(最大17台)

    more info
サンプルコード
公開中!
3D TOFセンサモジュール 開発者向け
開発者の方へ 機能を詳しくご紹介相互干渉防止機能、HDR機能、3D変換機能、エッジノイズ機能

耐外乱光

耐太陽光強度 100,000lx 相当に対応!

強い太陽光耐性だから、明るい場所でも飽和せず、安定検出。

  • 耐外乱光:屋外
    耐外乱光:室内
  • 太陽光の影響
    太陽光の影響

ぜひ、動画でご覧ください

  • 外乱光あり
    3D TOF センサモジュール サンプルムービー:外乱光あり
  • 外乱光なし
    3D TOF センサモジュール サンプルムービー:外乱光なし

高精度

±2%(2m)

顧客実機の制御処理を最小化するための補正済み信号出力で高精度を実現。

  • 角度方向距離精度
    角度方向距離精度
  • 距離精度
    距離精度

長寿命

  • 連続駆動 5年相当!

    独自の回路設計・放熱設計・投光素子への LED 採用により長寿命を実現。

  • TOF センサモジュール

干渉防止

相互干渉防止機能付き(最大17台 業界最多クラス )

ロボットなど複数台を同時使用するアプリケーションにも最適。

アプリケーション例

広範囲の距離情報が必要なアプリケーションに最適。
相互干渉防止機能付きだから、複数台の同時使用も可能です。

  • 自走式ロボット

    転落検知・環境認識

    転落検知・環境認識

    周辺認識・人物認識

    周辺認識・人物認識

  • 物流搬送

    体積形状計測

    体積形状計測

    空き場所検知

    空き場所検知

  • 見守り

    被介護者の行動把握・見守り 01
    被介護者の行動把握・見守り 02

    被介護者の行動把握・見守り

  • 自動ドア / エレベータ

    自動ドア
    エレベータ

    人数カウント・動線追跡

ご購入/お問合せ

種類

scroll
形式 検出方式 検出範囲(白紙) NIR透過フィルタ 最小納入単位
形B5L-A2S-U01-010 TOF 検出範囲 あり(内蔵) 1個

オンライン購入

本製品のご購入・ご質問は、以下よりお問い合わせください。

お問合せ

omrons-sensors-lineup

OMRON’s Sensors

オムロンのセンサ
  • WEBで見る
    センサラインナップ
  • PDFで見る
    センサセレクションガイド

スペシャルコンテンツ