menu

OMRON

オムロン電子部品情報サイト

Japan

ページ印刷

文字サイズ

  • 標準

プリント基板用パワーリレー

形G5SB パワーリレー

1極5A開閉の小型リレー

  • 小型1c接点リレー。
  • 5A開閉可能(N.O.接点)。
  • 小型ながら、耐衝撃電圧8kV(コイル接点間)を確保。
  • 標準品で、UL、CSA、VDEを取得。

2018年3月末生産終了予定品

更新日 2016/12/8

本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はカタログ他各種データをご覧ください。

(◎印の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の (納期についてはお取引き商社にお問い合わせください。))
項目
構造 接点構成
保護構造 形式 コイル定格電圧(V) 最小梱包単位
シングル接点 1c プラスチック・
シール
形G5SB-14 DC12 100個/トレー
DC24
注. ご注文の際には、コイル定格電圧(V)を明記ください。
  例:形G5SB-14 DC12
  また、納入時の梱包表記やマーキングの電圧仕様表記は□□VDCとなります。
■定格
●操作コイル
項目
定格電圧(V)
定格電流(mA) コイル抵抗(Ω) 動作電圧(V) 復帰電圧(V) 最大許容
電圧(V)
定格消費
電力(mW)
DC 12 33.3 360 75%以下 5%以上 150%以下
(at23℃)
約400
24 16.7 1,440
注1.定格電流、コイル抵抗はコイル温度が+23℃における値で、公差は±10%です。
注2.動作特性はコイル温度が+23℃における値です。
注3.最大許容電圧は、リレーコイルに印加できる電圧の最大値です。


●開閉部(接点部)
項目 負荷
抵抗負荷
接触機構 シングル
接点材質 Ag合金(Cdフリー材)
定格負荷 AC125V 3A(N.O.) 3A(N.C.)
AC125V 5A(N.O.) 3A(N.C.)
AC250V 5A(N.O.)
AC250V 3A(N.C.)
DC30V 5A(N.O.) 3A(N.C.)
定格通電電流 5A(N.O.)/3A(N.C.)
接点電圧の最大値 AC250V、DC30V
接点電流の最大値 5A(N.O.)/3A(N.C.)

■性能
接触抵抗*1 100mΩ以下
動作時間 10ms以下
復帰時間 5ms以下
絶縁抵抗*2 1,000MΩ以上
耐電圧 コイルと接点間 AC4,000V 50/60Hz 1min
同極接点間 AC1,000V 50/60Hz 1min
耐衝撃電圧 コイルと接点間 8kV (1.2×50μs)
絶縁距離 コイルと接点間 空間:3.5mm、沿面:6.5mm
振動 耐久 10〜55〜10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)
誤動作 10〜55〜10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)
衝撃 耐久 1,000m/s2
誤動作 100m/s2
耐久性 機械的 500万回 18,000回/h
電気的
(抵抗負荷)
20万回 AC125V 3A(N.O.) 3A(N.C.)
5万回 AC125V 5A(N.O.) 3A(N.C.)
5万回 AC250V 5A(N.O.)
10万回 AC250V 3A(N.C.)
10万回 DC30V 5A(N.O.) 3A(N.C.)
開閉ひん度 1,800回/h
故障率 P水準(参考値*3) DC5V 10mA
使用周囲温度 −40〜+70℃(ただし、氷結および結露のないこと)
使用周囲湿度 5〜85%RH
質量 約6.5g
注.上記は初期における値です。
*1.測定条件:DC5V 1A 電圧降下法にて。
*2.測定条件:DC500V絶縁抵抗計にて耐電圧の項と同じ箇所を測定。
*3.この値は開閉ひん度120回/minにおける値です。
(単位:mm)
形G5SB-14
形G5SB-14:外形1
プリント基板加工寸法(BOTTOM VIEW)
寸法公差は±0.1mmです。
形G5SB-14:外形2
端子配置/内部接続図
(BOTTOM VIEW)

形G5SB-14:外形3
(コイル極性はありません)

ページトップへ

Select Your Area
close