menu

OMRON

オムロン電子部品情報サイト

Japan

ページ印刷

文字サイズ

  • 標準

プリント基板用パワーリレー

形G5Q-EL2 パワーリレー

1極10A開閉の高性能小型パワーリレー

  • 耐発火性国際安全規格(IEC/EN 60335-1)適合品。
  • 耐突入負荷対応により突入電流40Aを開閉可能。
    UL508 TV-3定格を取得。

更新日 2017/9/15

本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はカタログ他各種データをご覧ください。

分類
保護構造
接点構成
基準形 最小梱包
単位
プラスチック・シール形(封止あり)
形式 コイル定格電圧(V)
1a 形G5Q-1A4-EL2-HA DC5 40個/
スティック
DC12
DC24
注. ご注文の際には、コイル定格電圧(V)を明記ください。
  例:形G5Q-1A4-EL2-HA DC12
  また、納入時の梱包表記やマーキングの電圧仕様表記は□□VDCとなります。
■定格
●操作コイル
項目

定格電圧(V)
定格電流
(mA)
コイル抵抗
(Ω)
動作電圧
(V)
復帰電圧
(V)
最大許容
電圧(V)
消費電力
(mW)
DC 5 80.0 63 75%以下 5%以上 190%
(at23ºC)
約400
12 33.3 360
24 16.7 1,440
注1.定格電流、コイル抵抗はコイル温度が+23度における値で、公差は±10%です。
注2.動作特性はコイル温度が+23度における値です。
注3.最大許容電圧はリレーコイルに印加できる電圧の最大値です。
注4.コイル定格電圧DC5V品は-EL3のみとなります。


●開閉部(接点部)
負荷
項目
抵抗負荷
接触機構 シングル
接点材質 Ag合金(Cdフリー材)
定格負荷 容量性負荷:AC250V 突入40A/100μs 遮断1A
定格通電電流 10A
接点電圧の最大値 AC277V
接点電流の最大値 AC:10A

■性能
項目
種類
突入負荷
接触抵抗*1 100mΩ以下
動作時間 10ms以下
復帰時間 5ms以下
絶縁抵抗*2 1,000MΩ以上
耐電圧 コイルと接点間
AC4,000V 50/60Hz 1min
同極接点間 AC1,000V 50/60Hz 1min
絶縁距離 コイルと接点間
空間:5.5mm、沿面:6.4mm
耐衝撃電圧 コイルと接点間 8kV(1.2×50μs)
振動 耐久 10〜55〜10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)
誤動作 10〜55〜10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)
衝撃 耐久 1,000m/s2
誤動作 100m/s2
耐久性 機械的 1,000万回以上(開閉ひん度18,000回/h)
電気的 容量性負荷 10万回以上(開閉ひん度 1秒ON-3秒OFF)
故障率 P水準(参考値*3) DC5V 10mA
使用周囲温度 −40〜+85ºC(ただし、氷結および結露しないこと)
使用周囲湿度 5〜85%RH
質量 約6.5g
注.上記は初期における値です。
*1.測定条件:DC5V 1A電圧降下法にて。
*2.測定条件:DC500V絶縁抵抗計にて、耐電圧の項と同じ箇所を測定。
*3.この値は開閉ひん度120回/minにおける値です。
(単位:mm)
形G5Q-1A4-EL2-HA
形G5LE:外形1
プリント基板加工寸法(BOTTOM VIEW)
寸法公差は±0.1mmです。

形G5LE:外形2
端子配置/内部接続図(BOTTOM VIEW)

形G5LE:外形3
(コイル極性はありません)

ページトップへ

Select Your Area
close