menu

OMRON

オムロン電子部品情報サイト

Japan

ページ印刷

文字サイズ

  • 標準

プリント基板用パワーリレー

形G5NB パワーリレー

耐衝撃電圧10kVの1極3A開閉の小型リレー

  • 高効率磁気回路の採用により、高感度(200mW)を実現。
  • 小型ながら、耐衝撃電圧10kV(コイル-接点間)を確保。
  • 標準品でUL、CSA、VDEを取得。
  • 用途規格はEN61010強化絶縁取得。

更新日 2017/3/3

本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はカタログ他各種データをご覧ください。

(◎印の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取引き商社にお問い合わせください。)
項目
種類 接点構成
保護構造 形式 コイル定格電圧(V) 最小梱包単位
シングル・
ステイブル形
1a 耐フラックス形 形G5NB-1A DC 5 100個/トレー
DC12
DC18
DC24
プラスチック・シール形 形G5NB-1A4 DC 5
DC12
DC18
DC24
注. ご注文の際には、コイル定格電圧(V)を明記ください。
  例:形G5NB-1A DC5
  また、納入時の梱包表記やマーキングの電圧仕様表記は□□VDCとなります。
■定格
●操作コイル
項目
定格電圧(V)
定格電流(mA) コイル抵抗(Ω) 動作電圧(V) 復帰電圧(V) 最大許容電圧(V) 消費電力(mW)
DC 5 40 125 75%以下 10%以上 180%
(at23℃)
約200
12 16.7 720
18 11.1 1,620
24 8.3 2,880
注1.定格電流、コイル抵抗はコイル温度が+23℃における値で、公差は±10%です。
注2.動作特性はコイル温度が+23℃における値です。
注3.最大許容電圧は、リレーコイルに印加できる電圧の最大値です。


●開閉部(接点部)
負荷
項目
抵抗負荷
接触機構 シングル
接点材質 Ag合金(Cdフリー材)
定格負荷 AC125V 3A
DC30V 3A
定格通電電流 3A
接点電圧の最大値 AC250V、DC30V
接点電流の最大値 3A

■性能
接触抵抗*1 100mΩ以下
動作時間 10ms以下
復帰時間 10ms以下
絶縁抵抗*2 1,000MΩ以上
耐電圧 コイルと接点間 AC4,000V 50/60Hz 1min
同極接点間 AC750V 50/60Hz 1min
絶縁距離 コイルと接点間 空間:6mm、沿面:6mm
耐衝撃電圧 コイルと接点間 10kV(1.2×50μs)
振動 耐久 10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)
誤動作 10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)
衝撃 耐久 1,000m/s2
誤動作 100m/s2
耐久性 機械的 500万回以上
電気的 20万回以上(定格負荷 開閉ひん度1,800回/h)
故障率 P水準(参考値*3) DC5V 10mA
使用周囲温度 *4 -40~+85℃(ただし、氷結および結露しないこと)
使用周囲湿度 5~85%RH
質量 約4g
注.上記は初期における値です。
*1.測定条件:DC5V 1A電圧降下法にて。
*2.測定条件:DC500V絶縁抵抗計にて耐電圧の項と同じ箇所を測定。
*3.この値は開閉ひん度120回/minにおける値です。
*4. プラスチック・シール形は-40~+70℃です。
(単位:mm)
形G5NB-1A
形G5NB-1A4

形G5NB:外形1
プリント基板加工寸法(BOTTOM VIEW)
寸法公差は±0.1mmです。

形G5N:外形2
端子配置/内部接続図(BOTTOM VIEW)
形G5N:外形3
(コイル極性はありません)

使用上の注意

●取り扱いについて

・形G5NBの保護構造は耐フラックス構造ですので、丸洗い洗浄はしないでください。

ページトップへ

Select Your Area
close