menu

OMRON

オムロン電子部品情報サイト

Japan

ページ印刷

文字サイズ

  • 標準

プリント基板用パワーリレー

形G5LE パワーリレー

10Aのキュービックタイプの 1極パワーリレー

  • 家電機器を始めOA機器、自販機など幅広い用途に最適。
  • 使用周囲温度85℃。
  • 標準でUL CLASS B対応。
  • UL、CSA、EN規格取得、電安法(300V以下)準拠。

更新日 2017/1/16

本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はカタログ他各種データをご覧ください。

(納期についてはお取引き商社にお問い合わせください。)
保護構造

接点構成
耐フラックス形 プラスチックシール形 最小梱包単位
形式 コイル定格電圧(V) 形式 コイル定格電圧(V)
シングル接点 1c 形G5LE-1 DC 5 形G5LE-14 DC 5 100個/トレー
DC12 DC12
DC24 DC24
1a 形G5LE-1A DC 5 形G5LE-1A4 DC 5 100個/トレー
DC12 DC12
DC24 DC24V
注. ご注文の際には、コイル定格電圧(V)を明記ください。
  例:形G5LE-1 DC5
  また、納入時の梱包表記やマーキングの電圧仕様表記は□□VDCとなります。
■定格
●操作コイル
項目
定格電圧(V)
定格電流(mA) コイル抵抗(Ω) 動作電圧(V) 復帰電圧(V) 最大許容電圧(V) 消費電力(mW)
DC 5 79.4 63 75%以下 10%以上 170%
(at23℃)
約400
12 33.3 360
24 16.7 1,440
注1.定格電流、コイル抵抗はコイル温度が+23℃における値で、公差は±10%です。
注2.動作特性はコイル温度が+23℃における値です。
注3.最大許容電圧は、リレーコイルに印加できる電圧の最大値です。


●開閉部(接点部)
負荷
項目
抵抗負荷 誘導負荷(cosφ=0.4)
接点接触機構 シングル
接点材質 Ag合金(Cdフリー材)
定格負荷 AC120V 10A、DC30V 8A AC120V 5A、DC30V 4A
定格通電電流 10A
接点電圧の最大値 AC250V、DC125V(UL/CSA/IEC/VDE規格適用時はDC30V)
接点電流の最大値 10A 5A

■性能
接触抵抗*1 100mΩ以下
動作時間 10ms以下
復帰時間 5ms以下
絶縁抵抗*2 100MΩ以上
耐電圧 コイルと接点間 AC2,000V 50/60Hz 1min
同極接点間 AC750V 50/60Hz 1min
耐衝撃電圧 コイルと接点間 4,500V(1.2×50μs)
振動 耐久 10〜55〜10Hz 片振幅0.75㎜(複振幅1.5㎜)
誤動作 10〜55〜10Hz 片振幅0.75㎜(複振幅1.5㎜)
衝撃 耐久 1,000m/s2
誤動作 100m/s2
耐久性 機械的 1,000万回以上(開閉ひん度18,000回/h)
電気的 10万回以上(定格負荷、開閉ひん度1,800回/h)
故障率 P水準 (参考値*3) DC5V 100mA
使用周囲温度 −25〜+85℃(ただし、氷結および結露しないこと)
使用周囲湿度 35〜85%RH
質量 約12g
注.上記は初期における値です。
  *1.測定条件:DC5V 1A 電圧降下法にて。
  *2.測定条件:DC500V絶縁抵抗計にて、耐電圧の項と同じ箇所を測定。
  *3.この値は開閉ひん度120回/minにおける値です。
(単位:mm)
形G5LE-1(1c接点形)
形G5LE-1A(1a接点形)

形G5LE:外形1
プリント基板加工寸法(BOTTOM VIEW)
指定のない寸法公差は±0.1mmです。
1c接点形
形G5LE:外形2
端子配置/内部接続図(BOTTOM VIEW)
1c接点形
形G5LE:外形3
(コイルの極性はありません)
1a接点形
形G5LE:外形2
1a接点形
形G5LE:外形3

(コイルの極性はありません)

注.形G5LE:外形3は、商品の方向指示マークを表わします。
形G5LE-14(1c接点形)
形G5LE-1A4(1a接点形)

形G5LE:外形4
プリント基板加工寸法(BOTTOM VIEW)
指定のない寸法公差は±0.1mmです。
1c接点形

形G5LE:外形2
端子配置/内部接続図(BOTTOM VIEW)
1c接点形
形G5LE:外形3
(コイルの極性はありません)
1a接点形
形G5LE:外形2
1a接点形
形G5LE:外形3

(コイルの極性はありません)

注.形G5LE:外形3は、商品の方向指示マークを表わします。

ページトップへ

Select Your Area
close