menu

OMRON

オムロン電子部品情報サイト

Japan

ページ印刷

文字サイズ

  • 標準

MOS FETリレー

形G3VM-81PR MOS FETリレー

業界最小クラスUSOPパッケージ

  • 低出力端子間容量特性を重視 5pF(標準)
  • 入出力間耐電圧500Vrms

更新日 2014/2/1

本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はカタログ他各種データをご覧ください。

(納期についてはお取引き商社にお問い合わせください)
形状 接点
構成
端子種類 負荷電圧(最大) * 形式 最小梱包単位
テーピング数量
USOP4 1a サーフェス・マウント端子 80V 形G3VM-81PR
形G3VM-81PR (TR05) 500
(注): 500個未満のご注文についてはお取引き商社にお問い合わせください。テーピングカット品にて対応いたします。
また、テーピングカット品にてご購入のUSOP品は無防湿梱包のため、実装の際は手付けはんだにてお願いいたします。
共通の注意事項を合わせてご参照ください。
*負荷電圧(最大):ピークAC、DCを表わします。
■絶対最大定格(Ta=25℃)
項目 記号 定格 単位 条件


LED順電流 IF 50 mA  
直流順電流低減率 △IF/℃ -0.5 mA/℃ Ta≧25℃
LED逆電圧 VR 5 V  
接合部温度 TJ 125  


負荷電圧(ピークAC/DC) VOFF 80 V  
連続負荷電流(ピークAC/DC) IO 120 mA  
オン電流低減率 △IO/℃ -1.2 mA/℃ Ta≧25℃
パルスオン電流 Iop 360 mA t=100ms、Duty=1/10
接合部温度 TJ 125  
入出力間耐電圧 (注1) VI-O 500 Vrms AC1分間
使用周囲温度 Ta −40〜+85 氷結・結露のないこと
保管温度 Tstg −40~+125 氷結・結露のないこと
はんだ付け温度条件 260 10s
注1.入出力間耐電圧の測定は、LEDピン、受光側ピンをそれぞれ一括し、電圧を印加する。

■電気的性能(Ta=25℃)
項目 記号 最小 標準 最大 単位 条件


LED順電圧 VF 1 1.15 1.3 V I F =10mA
逆電流 IR 10 μA VR=5V
端子間容量 CT 15 pF V=0、f=1MHz
トリガLED順電流 IFT 0.6 3 mA Io=100mA


最大出力オン抵抗 RON 7 12 Ω IF=5mA、Io=120mA、t<1s
開路時漏れ電流 ILEAK 20 pA VOFF=80V
端子間容量 COFF 5 7 pF V=0、f=100MHz、t<1s
入出力間容量 CI-O 0.4 pF f=1MHz、VS=0V
入出力間容量絶縁抵抗 RI-O 1000 108 VI-O=500VDC、ROH≦60%
動作時間 tON 0.14 0.5 ms IF=5mA、RL=200Ω、
VDD=20V(注2)
復帰時間 tOFF 0.16 0.2 ms
注2.動作・復帰時間

外形

USOP (Ultra Small Outline Package)

USOP4ピン
G3VM-81PR:外形1
注. 製品の形式表示には、「G3VM」は表示しておりません。

外形寸法(単位:mm)

サーフェス・マウント端子

質量:0.03g
G3VM-81PR:外形2
注. マーキングの内容は各商品で異なります。

実装パッド寸法(推奨値)(TOP VIEW)
G3VM-81PR:外形3
端子配置/内部接続図
G3VM-81PR:外形4
注. 製品の形式表示には、「G3VM」は表示しておりません。

ページトップへ

Select Your Area
close