menu

OMRON

オムロン電子部品情報サイト

Japan

ページ印刷

文字サイズ

  • 標準

MOS FETリレー

形G3VM-61QR2 MOS FETリレー

世界最小クラス*のパッケージ
S-VSON新登場

  • 負荷電圧60V
  • 連続負荷電流 1.0A(最大)
  • 高温対応(使用周囲温度:-40℃~110℃)

  • *2017年6月当社調べ

更新日 2017/8/1

本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はカタログ他各種データをご覧ください。

(納期についてはお取引き商社にお問い合わせください)
形状 接点
構成
端子種類 負荷電圧(最大) * 連続負荷電流(最大) *
S-VSON4 1a サーフェス・マウント端子 60V 1,000mA

梱包形態/テーピングカット 梱包形態/テーピング
形式 最小梱包単位(個) 形式 最小梱包単位(個)
形G3VM-61QR2 1 形G3VM-61QR2(TR05) 500
*連続負荷電流(最大)、負荷電圧(最大):ピークAC、DCを表わします。
(注1): テーピング包装(サーフェス・マウント端子タイプ)は、標準在庫機種ではありません。
(注2): テーピング包装(サーフェス・マウント端子タイプ)をご注文の際には、形式末尾に(TR05)をお付けください。
また、テーピングカット品にてご購入のS-VSON品は無防湿梱包のため、実装の際は手付けはんだにてお願いいたします。
共通の注意事項をあわせてご参照ください。
■絶対最大定格(Ta=25℃)
項目 記号 定格 単位 条件


LED順電流 IF 30 mA  
直流順電流低減率 △IF/℃ -0.3 mA/℃ Ta≧25℃
LED逆電圧 VR 5 V  
接合部温度 TJ 125  


負荷電圧(ピークAC/DC) VOFF 60 V  
連続負荷電流(ピークAC/DC) IO 1,000 mA  
オン電流低減率 △IO/℃ -10 mA/℃ Ta≧25℃
パルスオン電流 Iop 3 A t=100ms、Duty=1/10
接合部温度 TJ 125  
入出力間耐電圧 (注1) VI-O 500 Vrms AC1分間
使用周囲温度 Ta −40〜+110 氷結・結露のないこと
保管温度 Tstg −40~+125
はんだ付け温度条件 260 10s
注1.入出力間耐電圧の測定は、LEDピン、受光側ピンをそれぞれ一括し、電圧を印加する。

■電気的性能(Ta=25℃)
項目 記号 最小 標準 最大 単位 条件


LED順電圧 VF 1.1 1.21 1.4 V I F =10mA
逆電流 IR 10 μA VR=5V
端子間容量 CT 30 pF V=0、f=1MHz
トリガLED順電流 IFT 0.7 3 mA Io=100mA
復帰LED順電流 IFC 0.1 mA IOFF=10μA


最大出力オン抵抗 RON 0.2 0.3 Ω IO=1000mA、IF=5mA、t<1s
開路時漏れ電流 ILEAK 1000
(1)
nA VOFF=60V、
( )内は、VOFF=50V
端子間容量 COFF 80 150 pF V=0、f=100MHz、t<1s
入出力間容量 CI-O 0.9 pF f=1MHz、VS=0V
入出力間容量絶縁抵抗 RI-O 108 VI-O=500VDC、ROH≦60%
動作時間 tON 0.75 2 ms IF=5mA、RL=200Ω、
VDD=20V(注2)
復帰時間 tOFF 0.04 0.3
注2.動作・復帰時間

外観

S-VSON (Super-Very Smal Outline Non-leaded)
S-VSON4ピン

G3VM-31QR:外形1 ※製品の形式表示
形式 表示
形G3VM-61QR2 6Q2
注1. マーキング内容は実際の製品と異なります。
注2. 製品の形式表示には「G3VM」を表示しておりません。

外形寸法(単位:mm)

サーフェス・マウント端子
質量:0.01g

G3VM-31QR:外形2
※マーキング内容は実際の製品と異なります。

実装パッド寸法(推奨値)(TOP VIEW)
G3VM-31QR:外形3
端子配置/内部接続図(TOP VIEW)
G3VM-31QR:外形4

ページトップへ

Select Your Area
close