menu

OMRON

オムロン電子部品情報サイト

Japan

ページ印刷

文字サイズ

  • 標準

MOS FETリレー

形G3VM-61AR/DR MOS FETリレー

メカニカルリレー並みのオン抵抗80mΩを実現!
DIP60V品で大電流2A開閉を実現した
MOS FETリレー

  • 連続負荷電流2A。
  • 微小アナログ信号の開閉が可能。

更新日 2015/1/16

本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はカタログ他各種データをご覧ください。

(◎印の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取引き商社にお問い合わせください)
形状 接点
構成
端子種類 負荷電圧(最大) * 形式 最小梱包単位
スティック
数量
テーピング
数量
DIP4 1a プリント基板用端子 60V ◎形G3VM-61AR 100
サーフェス・マウント端子 ◎形G3VM-61DR
形G3VM-61DR(TR) 1,500
*負荷電圧(最大):ピークAC、DCを表わします。
■絶対最大定格(Ta=25℃)
項目 記号 定格 単位 条件


LED順電流 IF 30 mA  
繰り返しピークLED順電流 IFP 1 A 100μsパルス、100pps
直流順電流低減率 △IF/℃ -0.3 mA/℃ Ta≧25℃
LED逆電圧 VR 5 V  
接合部温度 TJ 125  


負荷電圧(ピークAC/DC) VOFF 60 V  
連続負荷電流(ピークAC/DC) IO 2 A  
オン電流低減率 △IO/℃ -20 mA/℃ Ta≧25℃
パルスオン電流 Iop 6 A t=100ms、Duty=1/10
接合部温度 TJ 125  
入出力間耐電圧 (注1) VI-O 2500 Vrms AC1分間
使用周囲温度 Ta −40〜+85 氷結・結露のないこと
保管温度 Tstg −55〜+125 氷結・結露のないこと
はんだ付け温度条件 260 10s
注1.入出力間耐電圧の測定は、LEDピン、受光側ピンをそれぞれ一括し、電圧を印加する。

■電気的性能(Ta=25℃)
項目 記号 最小 標準 最大 単位 条件


LED順電圧 VF 1.18 1.33 1.48 V IF=10mA
逆電流 IR 10 μA VR=5V
端子間容量 CT 70 pF V=0、f=1MHz
トリガLED順電流 IFT 0.5 3 mA Io=1A
復帰LED順電流 IFC 0.1 mA IOFF=10μA


最大出力オン抵抗 RON 80 200 IF=5mA、Io=2A、t<1s
開路時漏れ電流 ILEAK 1.0 μA VOFF=60V
端子間容量 COFF 250 pF V=0、f=1MHz
入出力間容量 CI-O 0.8 pF f=1MHz、VS=0V
入出力間容量絶縁抵抗 RI-O 1000 108 VI-O=500VDC、ROH≦60%
動作時間 tON 0.8 5 ms IF=5mA、RL=200Ω、
VDD=20V(注2)
復帰時間 tOFF 0.3 1 ms
注2.動作・復帰時間

(単位:mm)
形G3VM-61AR
形G3VM-61AR:外形1
質量:0.25g
注. マーキングの内容は各商品で異なります。


形G3VM-61DR
形G3VM-61DR:外形1
質量:0.25g
注. マーキングの内容は各商品で異なります。
プリント基板加工寸法(BOTTOM VIEW)
形G3VM-61AR:外形2
実装パッド寸法(推奨値)(TOP VIEW)
形G3VM-61DR:外形2


端子配置/内部接続図
形G3VM-61AR:外形3
注. 製品の形式表示には、「G3VM」は表示しておりません。
※ 1ピンマークと対角側の窪みはモールド金型突き出しピン跡となります。

ページトップへ

Select Your Area
close