menu

OMRON

オムロン電子部品情報サイト

Japan

ページ印刷

文字サイズ

  • 標準

MOS FETリレー

形G3VM-41AY1/DY1 MOS FETリレー

小型DIP4ピンパッケージで入出力間耐電圧AC5,000Vを実現

  • 負荷電圧 40V
  • トリガLED順電流 3mA(最大)

更新日 2015/9/1

本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はカタログ他各種データをご覧ください。

(◎印の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取引き商社にお問い合わせください)
形状 接点構成 負荷電圧(最大) * 連続負荷電流(最大) * 梱包形態/スティック品 梱包形態/テーピング包装
形式 最小梱包単位(個) 形式 最小梱包単位(個)
プリント基板用端子 サーフェス・マウント端子 サーフェス・マウント端子
DIP4 1a 40V 2000mA 形G3VM-41AY1 形G3VM-41DY1 100 形G3VM-41DY1(TR05) 500
*連続負荷電流(最大)、負荷電圧(最大):ピークAC、DCを表わします。
注1. テーピング包装(サーフェス・マウント端子タイプ)は、標準在庫機種ではありません。
注2. テーピング包装(サーフェス・マウント端子タイプ)をご注文の際には、形式末尾に(TR05)をお付けください。
■絶対最大定格(Ta=25℃)
項目 記号 定格 単位 条件


LED順電流 IF 30 mA  
繰り返しピークLED順電流 IFP 1 A 100μsパルス、100pps
直流順電流低減率 △IF/℃ -0.3 mA/℃ Ta≧25℃
LED逆電圧 VR 5 V  
接合部温度 TJ 125  


負荷電圧(ピークAC/DC) VOFF 40 V  
連続負荷電流(ピークAC/DC) IO 2,000 mA  
オン電流低減率 △IO/℃ -20 mA/℃ Ta≧25℃
パルスオン電流 IOP 6 A t=100ms、Duty=1/10
接合部温度 TJ 125  
入出力間耐電圧 (注1) VI-O 5,000 Vrms AC1分間
使用周囲温度 Ta −40〜+85 氷結・結露のないこと
保管温度 Tstg −55〜+125 氷結・結露のないこと
はんだ付け温度条件 260 10s
注1.入出力間耐電圧の測定は、LEDピン、受光側ピンをそれぞれ一括し、電圧を印加する。

■電気的性能(Ta=25℃)
項目 記号 最小 標準 最大 単位 条件


LED順電圧 VF 1.1 1.27 1.4 V IF=10mA
逆電流 IR 10 μA VR=5V
端子間容量 CT 50 pF V=0、f=1MHz
トリガLED順電流 IFT 0.5 3 mA IO=1A
復帰LED順電流 IFC 0.1 mA IOFF=10μA


最大出力オン抵抗 RON 0.09
(0.06)
0.15
(0.10)
Ω IF=5mA,
IO=2A
()はt<1s における値です。
開路時漏れ電流 ILEAK 1 μA VOFF=40V
端子間容量 COFF 300 pF V=0、f=1MHz
入出力間容量 CI-O 0.8 pF f=1MHz、Vs=0V
入出力間容量絶縁抵抗 RI-O 1000 108 VI-O=500VDC、RoH≦60%
動作時間 tON 2.8 5 ms IF=10mA、RL=200Ω、
VDD=20V (注2)
復帰時間 tOFF 0.3 1 ms
注2.動作・復帰時間

(単位:mm)
プリント基板用端子
形G3VM-41AY/DY:外形1
質量:0.25g
注. マーキングの内容は各商品で異なります。


サーフェス・マウント端子
形G3VM-41AY/DY:外形4
質量:0.25g
注. マーキングの内容は各商品で異なります。
プリント基板加工寸法(BOTTOM VIEW)
形G3VM-41AY/DY:外形2
実装パッド寸法(推奨値)(TOP VIEW)
形G3VM-41AY/DY:外形5


端子配置/内部接続図
G3VM-41AY/DY:外形3
注. 製品の形式表示には、「G3VM」は表示しておりません。
※ 1ピンマークと対角側の窪みはモールド金型突き出しピン跡となります。

ページトップへ

Select Your Area
close