menu

OMRON

オムロン電子部品情報サイト

Japan

ページ印刷

文字サイズ

  • 標準

MOS FETリレー

形G3VM-354C/F MOS FETリレー

アナログ信号開閉用途に適したMOS FETリレー
2b(2極ノーマリー・オン)接点タイプ。

  • 微小アナログ信号の開閉可能。
  • AC/DC両用。

更新日 2015/1/16

本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はカタログ他各種データをご覧ください。

(納期についてはお取引き商社にお問い合わせください。)
形状 接点
構成
端子種類 負荷電圧(最大) * 形式 最小梱包単位
スティック
数量
テーピング
数量
DIP8 2b プリント基板用端子 350V 形G3VM-354C 50
サーフェス・マウント端子 形G3VM-354F
形G3VM-354F(TR) 1,500
*負荷電圧(最大):ピークAC、DCを表わします。
■絶対最大定格(Ta=25℃)
項目 記号 定格 単位 条件


LED順電流 IF 50 mA  
繰り返しピークLED順電流 IFP 1 A 100μsパルス、100pps
直流順電流低減率 △IF/℃ -0.5 mA/℃ Ta≧25℃
LED逆電圧 VR 5 V  
接合部温度 TJ 125  


負荷電圧( ピークAC/DC) VOFF 350 V  
連続負荷電流( ピークAC/DC) IO 150 mA  
オン電流低減率 △IO/℃ -1.5 mA/℃ Ta≧25℃
パルスオン電流 Iop 0.45 A t=100ms Duty=1/10
接合部温度 TJ 125  
入出力間耐電圧 (注1) VI-O 2500 Vrms AC1分間
使用周囲温度 Ta -40~+85 氷結・結露のないこと
保管温度 Tstg -55~+125 氷結・結露のないこと
はんだ付け温度条件 260 10s
(注1):入出力間耐電圧の測定は、LEDピン、受光側ピンをそれぞれ一括し、電圧を印加する。

■電気的性能(Ta=25℃)
項目 記号 最小 標準 最大 単位 条件


LED順電圧 VF 1.0 1.15 1.3 V IF=10mA
逆電流 IR 10 μA VR=5V
端子間容量 CT 30 pF V=0、f=1MHz
トリガLED順電流 IFT 1 3 mA IOFF=10μA
復帰LED順電流 IFC 0.1 mA IO=150mA


最大出力オン抵抗 RON 15 25 Ω IO=150mA
開路時漏れ電流 ILEAK 1.0 μA IF=5mA、VOFF=350V
端子間容量 COFF 85 pF V=0、f=1MHz、IF=5mA
入出力間容量 CI-O 0.8 pF f=1MHz、VS=0V
入出力間容量絶縁抵抗 RI-O 1000 108 VI-O=500VDC、RoH≦60%
動作時間 tON 0.1 1.0 ms IF=5mA,、RL=200Ω
VDD=20V(注2)
復帰時間 tOFF 1.0 3.0 ms
(注2):動作・復帰時間
(単位:mm)
形G3VM-354C
形G3VM-354C/C1:外形1
質量:0.54g
注. マーキングの内容は各商品で異なります。



形G3VM-354F
形G3VM-354F/F1:外形1
質量:0.54g
注. マーキングの内容は各商品で異なります。
プリント基板加工寸法(BOTTOM VIEW)
形G3VM-354C/C1:外形2
実装パッド寸法(推奨値)(TOP VIEW)
形G3VM-354F/F1:外形2


端子配置/内部接続図
形G3VM-354C/C1:外形3
注. 製品の形式表示には、「G3VM」は表示しておりません。

ページトップへ

Select Your Area
close